Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   MasterPact NW
48272 Imagen del producto Schneider Electric

48272

Green premium brand logo
48272 Imagen del producto Schneider Electric
48272
Green premium brand logo

circuit breaker Masterpact NW16N1 - 1600 A - 3 poles - drawout - w/o trip unit

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    gama de producto
    Masterpact NW
    tipo de producto o componente
    Bastidor básico
    nombre corto del dispositivo
    Masterpact NW16
    nombre del interruptor automático
    Masterpact NW16N1
    número de polos
    3P
    tipo de red
    CA
    código de poder de corte
    N1
    apto para seccionamiento
    Yes conforming to IEC 60947-2
    categoría de empleo
    Category B
    Complementario
    frecuencia de red
    50/60 Hz
    tipo de control
    Pulsador
    tipo de montaje
    Extraíble
    corriente nominal (In)
    1600 A at 40 °C
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    1000 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    12 kV acorde a IEC 60947-2
    [Icm] capacidad nominal de cierre en cortocircuito
    88 kA 525 V CA en 50/60 Hz
    88 kA 690 V CA en 50/60 Hz
    [Ue] tensión asignada de empleo
    690 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    calibre CT del interruptor automático
    1600 A
    poder de corte
    42 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    42 kA Icu en 525 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    42 kA Icu en 690 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    42 kA Icu en 220...240 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    42 kA Icu en 380...415 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    [Ics] poder de corte en servicio
    42 kA en 525 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    42 kA en 690 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    tipo de protección
    Sin protección
    durabilidad mecánica
    12500 ciclos sin mantenimiento acorde a IEC 60947-2
    25000 ciclos con mantenimiento acorde a IEC 60947-2
    durabilidad eléctrica
    10000 ciclos 440 V CA 50/60 Hz sin mantenimiento acorde a IEC 60947-2
    10000 ciclos 690 V CA 50/60 Hz sin mantenimiento acorde a IEC 60947-2
    paso de conexión
    115 mm
    [Icw] Corriente temporal admisible
    22 kA 3 s acorde a IEC 60947-2
    42 kA 1 s acorde a IEC 60947-2
    tiempo de corte máximo
    25 ms
    maximum closing response time
    70 ms
    altura
    439 mm
    anchura
    441 mm
    profundidad
    394.5 mm
    Entorno
    normas
    IEC 60947-2
    certificaciones de producto
    ASEFA
    ASTA
    grado de contaminación
    4 conforming to IEC 60664-1
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…85 °C
    Offer Sustainability
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Sin PVC
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.