Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   MasterPact NW
48290 Imagen del producto Schneider Electric

48290

Green premium brand logo
48290 Imagen del producto Schneider Electric
48290
Green premium brand logo

circuit breaker Masterpact NW20L1 - 2000 A - 3 poles - drawout - w/o trip unit

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    gama de producto
    Masterpact NW
    tipo de producto o componente
    Bastidor básico
    nombre corto del dispositivo
    Masterpact NW20
    nombre del interruptor automático
    Masterpact NW20L1
    número de polos
    3P
    tipo de red
    CA
    código de poder de corte
    L1
    apto para seccionamiento
    Yes conforming to IEC 60947-2
    categoría de empleo
    Category B
    Complementario
    frecuencia de red
    50/60 Hz
    tipo de control
    Pulsador
    tipo de montaje
    Extraíble
    corriente nominal (In)
    2000 A at 40 °C
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    1000 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    12 kV conforming to IEC 60947-2
    [Icm] capacidad nominal de cierre en cortocircuito
    220 kA 690 V CA en 50/60 Hz
    286 kA 525 V CA en 50/60 Hz
    [Ue] tensión asignada de empleo
    690 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    calibre CT del interruptor automático
    2000 A
    poder de corte
    150 kA Icu en 220...240 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    150 kA Icu en 380...415 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    100 kA Icu at 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    130 kA Icu en 525 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    150 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    [Ics] poder de corte en servicio
    100 kA en 690 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    130 kA en 525 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    tipo de protección
    Sin protección
    durabilidad mecánica
    10000 ciclos sin mantenimiento acorde a IEC 60947-2
    20000 ciclos con mantenimiento acorde a IEC 60947-2
    durabilidad eléctrica
    3000 ciclos 690 V CA 50/60 Hz sin mantenimiento acorde a IEC 60947-2
    3000 ciclos 440 V CA 50/60 Hz sin mantenimiento acorde a IEC 60947-2
    paso de conexión
    115 mm
    [Icw] Corriente temporal admisible
    30 kA 1 s conforming to IEC 60947-2
    30 kA 3 s conforming to IEC 60947-2
    protección integral instantánea
    72…88 kA
    tiempo de corte máximo
    10 ms
    maximum closing response time
    70 ms
    altura
    439 mm
    anchura
    441 mm
    profundidad
    394.5 mm
    Entorno
    normas
    IEC 60947-2
    certificaciones de producto
    ASTA
    ASEFA
    grado de contaminación
    4 conforming to IEC 60664-1
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…85 °C
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Sin PVC
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas14
    • español7
    • inglés10
    • alemán3
    • chino3
    • francés4
    • italiano3
    • portugués3
    • ruso3
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Masterpact NT and NW Catalog (Versión 4.4)
    Descripción
    Masterpact NT and NW Catalog
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 26.4 MB
    Fecha 18/12/20
    Descripción
    Masterpact NT and NW Catalog
    Guía de usuario
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 4.7 MB
    Fecha 01/05/16
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 4 MB
    Fecha 01/04/16
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 3 MB
    Fecha 23/04/18
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos