-
Características
Principal nombre corto del dispositivo Eco Modbus COMtipo de producto o componente Módulo de comunicacióncompatibilidad de gama Masterpact NWComplementario tipo de red de comunicaciones Eco Modbustipo de montaje Extraíblelocalización en el dispositivo Marco básico[Us] tensión de alimentación nominal 24 V DCCorriente máxima 0.03 Aaltura 90 mmanchura 54 mmprofundidad 58 mmEntorno grado de protección IP IP40Unidades de embalaje Tipo de Unidad de Paquete 1 PCENúmero de Unidades en el Paquete 1 1Paquete 1 Peso 1.089 kgPaquete 1 Altura 3 cmPaquete 1 ancho 7.6 cmPaquete 1 Largo 9.3 cmSostenibilidad de la oferta Estado de oferta sostenible Producto Green PremiumReglamento REACh Directiva RoHS UE Conforme
Declaración RoHS UESin mercurio SíInformación sobre exenciones de RoHS Normativa de RoHS China Declaración RoHS China
Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustanciasComunicación ambiental Perfil de circularidad Garantía contractual Periodo de garantía 18 months -
Ver más
Documentos
Idioma- Todos los idiomas11
- español5
- inglés7
- alemán1
- chino1
- francés3
- italiano1
- portugués1
- ruso1
CatálogoFormatoTamañoFechaAgregar a Mis documentosMasterpact NT and NW Catalog (Versión 4.4)DescripciónMasterpact NT and NW Catalogprp.document.label.format pdfTamaño 26.4 MBFecha 18/12/20DescripciónMasterpact NT and NW CatalogGuía de usuarioFormatoTamañoFechaAgregar a Mis documentosprp.document.label.format pdfTamaño 4.7 MBFecha 01/05/16BCM ULP - Firmware Release Note (Versión 02)DescripciónBCM ULP Firmware version 004.002.003prp.document.label.format pdfTamaño 117.7 KBFecha 01/10/20DescripciónBCM ULP Firmware version 004.002.003ULP System for Masterpact and Compact (IEC Standard) - User Guide (Versión 04)DescripciónThe aim of this guide is to provide installers and maintenance personnel with the technical information needed to set up and operate the ULP (Universal Logic Plug) system.prp.document.label.format pdfTamaño 18.9 MBFecha 01/03/19DescripciónThe aim of this guide is to provide installers and maintenance personnel with the technical information needed to set up and operate the ULP (Universal Logic Plug) system.prp.document.label.format pdfTamaño 4 MBFecha 01/04/16Hoja de instruccionesFormatoTamañoFechaAgregar a Mis documentosprp.document.label.format pdfTamaño 3 MBFecha 23/04/18prp.document.label.format pdfTamaño 7.1 MBFecha 01/12/10