Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Harmony 9001 K
9001KP7A9 Imagen del producto Schneider Electric
Discontinuado

9001KP7A9

Green premium brand logo
9001KP7A9 Imagen del producto Schneider Electric
Discontinuado
9001KP7A9
Green premium brand logo

round pilot light Ø 30 - amber - incandescent BA 9s - 220/240 V AC - IP66

Mostrar más características
9001KP7A9 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    gama de producto
    Harmony 9001K
    tipo de producto o componente
    Luz piloto
    nombre corto del dispositivo
    9001K
    Complementario
    material del bisel
    <= 3 dB
    diámetro de montaje
    30 mm
    forma del cabezal de unidad de señalización
    Redondo
    tipo de lentes
    Domed ((*)) plástico
    color de lentes o tapa/operador
    Ámbar
    1 tubo de neón
    incandescente
    base de bombilla
    BA 9s
    Un separador aislante
    Via integral transformer 220...240 V AC 50/60 Hz 6 V)
    conexiones - terminales
    Terminales de fijación por tornillo, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm² acorde a IEC 60947-1
    par de apriete
    0.8 N.m acorde a IEC 60947-1
    forma de la cabeza del tornillo
    Con ranuras transversales
    forma de la cabeza de tornillo
    Con ranuras transversales
    posición de funcionamiento
    Cualquier posición
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    250 V (pollution degree 2) conforming to IEC 60947-1
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    IEC 60947-1 2.5 kV
    protección contra cortocircuito
    10 A fusible de cartuchos acorde a IEC 60947-5-1
    fuente de luz
    Incandescente
    [Ith] corriente térmica convencional
    10 A
    anchura global CAD
    54 mm
    altura global CAD
    70 mm
    fondo global CAD
    42 mm
    [Us] tensión de alimentación asignada
    220...240 V AC
    peso del producto
    0.21 kg
    presentación del dispositivo
    Producto completo
    Entorno
    normas
    EN/IEC 60947-1
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-1
    JIS C 852
    UL 508
    JIS C8201-5-1
    EN/IEC 60947-5-4
    JIS C8201-1
    certificaciones de producto
    UL 508
    NEMA
    tratamiento de protección
    TC
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…70 °C
    resistencia a las vibraciones
    7 gn (f = 2…500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    50 gn acorde a IEC 60068-2-27
    categoría de sobretensión
    Class II conforming to IEC 61140
    grado de protección IP
    IP66 conforming to IEC 60529
    grado de protección NEMA
    NEMA 1
    NEMA 12
    NEMA 13
    NEMA 2
    NEMA 3
    NEMA 3R
    NEMA 4
    NEMA 6
    Unidades de embalaje
    Paquete 1 Peso
    226.796 g
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas7
    • español3
    • inglés4
    • francés1
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 5.4 MB
    Fecha 24/05/19
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    CB Scheme for Harmony 9001K SK (Versión 1.0)
    Descripción
    CB Scheme certificate
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 3.3 MB
    Fecha 03/06/14
    Descripción
    CB Scheme certificate
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    9001K/KX/SK/SKRUKA/KM/KMF/KY/SKY/SKYP Control and signaling unit Ø30 (Versión 1.0)
    Descripción
    Manufacturer Declaration of conformity
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 432.8 KB
    Fecha 19/04/16
    Descripción
    Manufacturer Declaration of conformity
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    9001KP7A9 : 9001KP7A9_REACH_DECLARATION
    Descripción
    9001KP7A9_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 29/11/20
    Descripción
    9001KP7A9_REACH_DECLARATION
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    9001KP7A9 : round pilot light Ø 30 - amber - incandescent BA 9s - 220/240 V AC - IP66
    Descripción
    round pilot light Ø 30 - amber - incandescent BA 9s - 220/240 V AC - IP66
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 29/11/20
    Descripción
    round pilot light Ø 30 - amber - incandescent BA 9s - 220/240 V AC - IP66
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    9001KP7A9 : round pilot light Ø 30 - amber - incandescent BA 9s - 220/240 V AC - IP66
    Descripción
    round pilot light Ø 30 - amber - incandescent BA 9s - 220/240 V AC - IP66
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 29/11/20
    Descripción
    round pilot light Ø 30 - amber - incandescent BA 9s - 220/240 V AC - IP66
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 918.5 KB
    Fecha 01/10/12
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.