Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Harmony 9001 SK
9001SKR16 Imagen del producto Schneider Electric

9001SKR16

Green premium brand logo
9001SKR16 Imagen del producto Schneider Electric
9001SKR16
Green premium brand logo

red Ø30 Emergency stop pushbutton Ø40 trigger action/turn release-w/o contact

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    gama de producto
    Harmony 9001SK
    tipo de producto o componente
    Pulsador de parada de emergencia completo
    nombre corto del dispositivo
    9001SK
    material del bisel
    Plástico
    Complementario
    diámetro de montaje
    30 mm
    anchura global CAD
    40 mm
    altura global CAD
    40 mm
    fondo global CAD
    90 mm
    peso del producto
    0.141 kg
    posición de funcionamiento
    Cualquier posición
    forma del cabezal de unidad de señalización
    Redondo
    tipo de operario
    turn to release
    trigger action
    maintained
    perfil de operador
    Red redondo Ø 40, CE
    endurancia mecánica
    5000000 ciclos
    información agregada del operador
    Screw-in con set screw security
    Entorno
    tratamiento de protección
    TC
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…70 °C
    clase de potección contra choques eléctricos
    Class II conforming to IEC 61140
    grado de protección IP
    IP66 conforming to IEC 60529
    grado de protección NEMA
    NEMA 1
    NEMA 12
    NEMA 13
    NEMA 2
    NEMA 3
    NEMA 3R
    NEMA 4
    NEMA 4X
    normas
    CSA C22.2 No 14
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-4
    EN/IEC 60947-5-5
    JIS C 4520
    JIS C 852
    UL 508
    certificaciones de producto
    NEMA
    UL listed file E78403 CCN NKCR ((*))
    CSA LR25490 class 3211 03 ((*))
    UL 508
    resistencia a las vibraciones
    7 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    50 gn conforming to IEC 60068-2-27
    Unidades de embalaje
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    86.183 g
    Paquete 1 Altura
    5.842 cm
    Paquete 1 ancho
    5.08 cm
    Paquete 1 Largo
    11.43 cm
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas8
    • español3
    • inglés5
    • francés1
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 5.4 MB
    Fecha 24/05/19
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    CB Scheme for Harmony 9001K SK (Versión 1.0)
    Descripción
    CB Scheme certificate
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 3.3 MB
    Fecha 03/06/14
    Descripción
    CB Scheme certificate
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    9001K/KX/SK/SKRUKA/KM/KMF/KY/SKY/SKYP Control and signaling unit Ø30 (Versión 1.0)
    Descripción
    Manufacturer Declaration of conformity
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 432.8 KB
    Fecha 19/04/16
    Descripción
    Manufacturer Declaration of conformity
    9001KR16 9001SKR16 Emergency stop pushbuttons 9001KYG1Y Control stations (Versión 1.0)
    Descripción
    Manufacturer Declaration of conformity
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 478.9 KB
    Fecha 19/04/16
    Descripción
    Manufacturer Declaration of conformity
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    9001SKR16 : red Ø30 Emergency stop pushbutton Ø40 trigger action/turn release-w/o contact
    Descripción
    red Ø30 Emergency stop pushbutton Ø40 trigger action/turn release-w/o contact
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 28/02/21
    Descripción
    red Ø30 Emergency stop pushbutton Ø40 trigger action/turn release-w/o contact
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    9001SKR16 : red Ø30 Emergency stop pushbutton Ø40 trigger action/turn release-w/o contact
    Descripción
    red Ø30 Emergency stop pushbutton Ø40 trigger action/turn release-w/o contact
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 28/02/21
    Descripción
    red Ø30 Emergency stop pushbutton Ø40 trigger action/turn release-w/o contact
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos