

Especificaciones
gama de producto | RM6 |
---|---|
tipo de producto o componente | Inversor solar de conexión a red |
Paquete 1 Peso | 0.400 kg |
---|---|
Paquete 1 Altura | 1.000 cm |
Paquete 1 ancho | 1.000 cm |
Paquete 1 Largo | 1.000 cm |
Periodo de garantía | 18 meses |
---|
Documentos
Software y firmware
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.