Peru
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona tu ubicación
Ver todo Acti 9 iC60
A9F04106 Imagen del producto Schneider Electric

A9F04106

Green premium brand logo
A9F04106 Imagen del producto Schneider Electric
A9F04106
Green premium brand logo

iC60N - miniature circuit breaker - 1P - 6A - C curve

Mostrar más características
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    aplicación del dispositivo
    Distribución
    gama
    Acti 9
    nombre del producto
    Acti 9 iC60
    tipo de producto o componente
    Interruptor automático en miniatura
    nombre corto del dispositivo
    IC60N
    número de polos
    1P
    número de polos protegidos
    1
    corriente nominal (In)
    6 A
    tipo de red
    CA
    DC
    tecnología de unidad de disparo
    Térmico-magnético
    código de curva
    C
    poder de corte
    6000 A Icn en 230 V CA 50/60 Hz acorde a EN/IEC 60898-1
    10 kA Icu en 60...72 V DC acorde a EN/IEC 60947-2
    15 kA Icu en 12...60 V DC acorde a EN/IEC 60947-2
    10 kA Icu en 220...240 V CA 50/60 Hz acorde a EN/IEC 60947-2
    36 kA Icu en 12...60 V CA 50/60 Hz acorde a EN/IEC 60947-2
    20 kA Icu en 100...133 V CA 50/60 Hz acorde a EN/IEC 60947-2
    categoría de utilización
    Categoría A acorde a EN 60898-1
    Categoría A acorde a IEC 60898-1
    apto para seccionamiento
    Sí acorde a EN 60898-1
    Sí acorde a EN 60947-2
    Sí acorde a IEC 60898-1
    Sí acorde a IEC 60947-2
    normas
    EN 60947-2
    EN 60898-1
    IEC 60898-1
    IEC 60947-2
    Complementario
    frecuencia de red
    50/60 Hz
    límite de enlace magnético
    8 x In +/- 20%
    [Ics] poder de corte en servicio
    27 kA 75 % acorde a EN 60947-2 - 12...60 V CA 50/60 Hz
    7.5 kA 75 % acorde a EN 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
    27 kA 75 % acorde a IEC 60947-2 - 12...60 V CA 50/60 Hz
    7.5 kA 75 % acorde a IEC 60947-2 - 220...240 V CA 50/60 Hz
    15 kA 75 % acorde a IEC 60947-2 - 100...133 V CA 50/60 Hz
    15 kA 75 % acorde a EN 60947-2 - 100...133 V CA 50/60 Hz
    6000 A 100 % acorde a EN 60898-1 - 230 V CA 50/60 Hz
    6000 A 100 % acorde a IEC 60898-1 - 230 V CA 50/60 Hz
    10 kA 100 % acorde a EN 60947-2 - 72 V DC
    10 kA 100 % acorde a IEC 60947-2 - 72 V DC
    15 kA 100 % acorde a EN 60947-2 - 12...60 V DC
    15 kA 100 % acorde a IEC 60947-2 - 12...60 V DC
    clase de limitación
    3 acorde a EN 60898-1
    3 acorde a IEC 60898-1
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    500 V CA 50/60 Hz acorde a EN 60947-2
    500 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    6 kV acorde a EN 60947-2
    6 kV acorde a IEC 60947-2
    indicador de posición del contacto
    tipo de control
    Maneta
    señalizaciones en local
    Indicador de disparo
    tipo de montaje
    Carril DIN
    pasos de 9 mm
    2
    altura
    91 mm
    anchura
    18 mm
    profundidad
    78.5 mm
    peso del producto
    0.125 kg
    color
    Blanco
    endurancia mecánica
    20000 ciclos
    durabilidad eléctrica
    10000 ciclos
    conexiones - terminales
    Doble terminal - tipo de cable: arriba o abajo) 1…25 mm² rígido
    Doble terminal - tipo de cable: arriba o abajo) 1…16 mm² Flexible
    longitud de cable pelado para conectar bornas
    14 mm para arriba o abajo conexión
    par de apriete
    2 N.m arriba o abajo
    protección contra fugas a tierra
    Sin
    Entorno
    grado de protección IP
    IP20 acorde a IEC 60529
    IP20 acorde a EN 60529
    grado de contaminación
    3
    categoría de sobretensión
    IV
    tropicalización
    2
    humedad relativa
    95 % en 55 °C
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -35…70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…85 °C
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas11
    • español9
    • inglés8
    • francés7
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    CAD files for A9F04106: Acti9 iC60N 1 P 0,5A...63A; Double terminal Miniature Circuit breaker (Versión 1.0)
    Descripción
     You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Tamaño pdf
    Tamaño 232.8 KB
    Fecha 24/10/18
    Descripción
     You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Tamaño zip
    Tamaño 5.3 MB
    Fecha 07/07/11
    Archivos en el documento
    Tamaño zip
    Tamaño 825.5 KB
    Fecha 06/07/11
    Archivos en el documento
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Tamaño PDF
    Tamaño 1.9 MB
    Fecha 31/07/13
    Tamaño PDF
    Tamaño 2.5 MB
    Fecha 08/07/13
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Tamaño pdf
    Tamaño 2.1 MB
    Fecha 09/11/12
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Tamaño pdf
    Tamaño 303.2 KB
    Fecha 24/06/19
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    A9F04106_REACH_DECLARATION
    Descripción
    A9F04106_REACH_DECLARATION
    Tamaño pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 07/12/19
    Descripción
    A9F04106_REACH_DECLARATION
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    A9F04106_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    A9F04106_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Tamaño pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 07/12/19
    Descripción
    A9F04106_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    A9F04106_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    A9F04106_ROHS_DECLARATION
    Tamaño pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 07/12/19
    Descripción
    A9F04106_ROHS_DECLARATION
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Tamaño pdf
    Tamaño 402.3 KB
    Fecha 18/08/17
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /