A9V10225
A9V10225
Vigi iC60 - earth leakage add-on block - 2P - 25A - 10mA - AC type
Mostrar más características-
Características
Principal gama Acti 9tipo de producto o componente Bloque Viginombre corto del dispositivo Vigi iC60número de polos 2Pcorriente nominal (In) 25 Asensibilidad ante fugas a tierra 10 mAretardo de la protección contra fugas a tierra InstantáneoEarth leakage protection type Tipo ACtipo de red CAfrecuencia de red 50/60 Hz[Ue] tensión asignada de empleo 230/400 V AC 50/60 Hz conforming to EN 61009-1230/415 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 61009-1normas EN 61009-1IEC 61009-1pasos de 9 mm 3Complementario ubicación del dispositivo en el sistema Salidatecnologia de disparo corriente residual Independiente de la tensión[Ui] tensión asignada de aislamiento 500 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques 6 kV acorde a IEC 60947-2compatibilidad de gama Acti 9 iC60Acti 9 Reflex iC60Compatibilidad del producto Terminalseñalizaciones en local Indicador de disparotipo de montaje Ajustable en cliptipo de montaje Carril DINconexión eléctrica a MCB Por tornilloscompatibilidad de bloque de distribución de embarrado tipo peine Inferior, estado 1 SÍaltura 91 mmanchura 63 mmprofundidad 73.5 mmpeso del producto 0.165 kgconexiones - terminales Tunnel type terminal downside for 1 cable(s) 1…25 mm² rigid without cable endTunnel type terminal downside for 1 cable(s) 1…16 mm² flexible without cable endTunnel type terminal downside for 1 cable(s) 1…16 mm² flexible with cable endlongitud de cable pelado para conectar bornas 14 mm for bottom connectionpar de apriete 2 N.m bottomEntorno grado de protección IP IP20 conforming to IEC 60529IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529grado de contaminación 3 conforming to IEC 60947-2compatibilidad electromagnética 8/20 µs impulse withstand, 250 A conforming to IEC 61009-1temperatura ambiente de funcionamiento -5…60 °Ctemperatura ambiente de almacenamiento -40…85 °CUnidades de embalaje Tipo de Unidad de Paquete 1 PCENúmero de Unidades en el Paquete 1 1Paquete 1 Peso 153 gPaquete 1 Altura 8.5 cmPaquete 1 ancho 7.8 cmPaquete 1 Largo 11.5 cmSostenibilidad de la oferta Estado de oferta sostenible Producto Green PremiumReglamento REACh Directiva RoHS UE Conforme
Declaración RoHS UESin mercurio SíInformación sobre exenciones de RoHS Normativa de RoHS China Declaración RoHS China
Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustanciasComunicación ambiental RAEE En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.Presencia de halógenos Producto con contenido plástico sin halógenosGarantía contractual Periodo de garantía 18 months -
Ver más
Documentos
Idioma- Todos los idiomas9
- español6
- inglés6
Diagramas CADFormatoTamañoFechaAgregar a Mis documentosAdd-on block; Vigi C60 25A 2P (Versión 1.0)Archivos en el documentoprp.document.label.format zipTamaño 1.1 MBFecha 10/02/14Archivos en el documentoCertificadoFormatoTamañoFechaAgregar a Mis documentosCB Certificate FR651811C-M2 for Vigi iC60aNHL according to IEC 61009-1:2010 +A1:2012 +A2:2013 and IEC61009-2-1:1991 (Versión 1.0)prp.document.label.format pdfTamaño 1 MBFecha 21/02/18Hoja de instruccionesFormatoTamañoFechaAgregar a Mis documentosprp.document.label.format pdfTamaño 2.6 MBFecha 25/07/14Declaración de conformidadFormatoTamañoFechaAgregar a Mis documentosprp.document.label.format pdfTamaño 156.3 KBFecha 10/07/19Declaración de REAChFormatoTamañoFechaAgregar a Mis documentosA9V10225 : Vigi iC60 - earth leakage add-on block - 2P - 25A - 10mA - AC typeDescripciónVigi iC60 - earth leakage add-on block - 2P - 25A - 10mA - AC typeprp.document.label.format pdfTamaño 195.3 KBFecha 08/03/21DescripciónVigi iC60 - earth leakage add-on block - 2P - 25A - 10mA - AC typeDeclaración RoHS ChinaFormatoTamañoFechaAgregar a Mis documentos