Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Modicon ABE7
ABE7H16R50 Imagen del producto Schneider Electric

ABE7H16R50

Green premium brand logo
ABE7H16R50 Imagen del producto Schneider Electric
ABE7H16R50
Green premium brand logo

passive connection sub-base ABE7 - 16 inputs or outputs

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    gama de producto
    Modicon ABE7
    tipo de producto o componente
    Sub-base E/S discreta pasiva
    tipo de sub-base
    Sub-base de E/S
    [Us] tensión de alimentación nominal
    19...30 V acorde a IEC 61131-2
    número de canales
    16
    número de terminales por canal
    1
    conexiones - terminales
    Terminales de tipo tornillo, 1 x 0,09...1 x 1,5 mm² - tipo de cable: AWG 28...AWG 16) Flexible con terminal
    Terminales de tipo tornillo, 1 x 0,14...1 x 2,5 mm² - tipo de cable: AWG 26...AWG 12) sólido
    Terminales de tipo tornillo, 1 x 0,14...1 x 2,5 mm² - tipo de cable: AWG 26...AWG 14) Flexible sin terminal
    Terminales de tipo tornillo, 2 x 0,09...2 x 0,75 mm² - tipo de cable: AWG 28...AWG 20) Flexible con terminal
    Terminales de tipo tornillo, 2 x 0,2...2 x 2,5 mm² - tipo de cable: AWG 24...AWG 14) sólido
    Complementario
    supply voltage type
    CC
    número de filas horizontales
    2
    LED de estado
    Encendido, estado 1 1 LED - tipo de cable: verde)
    distribución de polaridad
    No
    protección contra cortocircuito
    2 A fusible interno, 5 x 20 mm, fundido rápido - tipo de cable: extremo PLC)
    tipo de conector
    HE-10
    número de pin
    20 patillas
    modo de fijación
    By clips (35 mm symmetrical DIN rail)
    Mediante tornillos - tipo de cable: plaza maciza+kit de fijación)
    Corriente máxima
    1.8 A
    corriente por canal
    0.5 A
    maximum current per output common
    1.8 A
    caída tensión fusible alimentación
    0.3 V
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    2000 V
    centralita portátil lámpara
    II acorde a IEC 60664-1
    par de apriete
    0.6 N.m con capacidad de sujeción: plano Ø 3,5 destornillador
    anchura
    84 mm
    peso del producto
    0.196 kg
    Entorno
    certificaciones de producto
    DNV
    UL
    CSA
    GL
    LROS (Lloyds Register of Shipping)
    BV
    EAC
    grado de protección IP
    IP2x conforming to IEC 60529
    resistencia al filamento incandescente
    750 °C conforming to IEC 60695-2-11
    resistencia a los choques
    15 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
    resistencia a las vibraciones
    2 gn (f = 10…150 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
    resistencia a descargas electroestáticas
    4 kV - tipo de cable: contacto) nivel_3 acorde a IEC 61000-4-2
    8 kV - tipo de cable: aire) nivel_3 acorde a IEC 61000-4-2
    resistencia a campos irradiados
    10 V/m - tipo de cable: 26000000…1000000000 Hz) acorde a IEC 61000-4-3 nivel_3
    resistencia a transitorios rápidos
    2 kV nivel_3 acorde a IEC 61000-4-4
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -5…60 °C acorde a IEC 61131-2
    temperatura ambiente
    -40…80 °C acorde a IEC 61131-2
    grado de contaminación
    2 acorde a IEC 60664-1
    Packing Units
    Paquete 1 Peso
    0.207 kg
    Paquete 1 Altura
    0.700 dm
    Paquete 1 ancho
    0.800 dm
    Paquete 1 Largo
    0.970 dm
    Offer Sustainability
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.