Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Power supplies for industrial use, rail mounting
ABL8BPK24A03 Imagen del producto Schneider Electric

ABL8BPK24A03

ABL8BPK24A03 Imagen del producto Schneider Electric
ABL8BPK24A03

battery- 24 V DC - 32 A - 3.2 AH - for battery control module

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    gama de producto
    Phaseo
    tipo de producto o componente
    Módulo de batería
    tensión de entrada
    24 V DC
    tensión de salida
    24 V CC
    intensidad de salida máxima
    32 A
    capacidad de la batería
    3.2 Ah
    glándula kit de placa
    < 20 h en 0,16 A, 20 °C
    > 5 min en 8,4 A, 20 °C
    Complementario
    límites de tensión de entrada
    21...29 V
    duración de rearme
    72 H
    corriente de carga
    0.3 A
    tipo de protección de salida
    Contra sobrecarga y cortocircuitos, tecnología de protección: fusible tipo automotr 1 x 20 A
    conexiones - terminales
    For input connection: screw type terminals, connection capacity: 2 x 0.5...2 x 10 mm² AWG 20...AWG 8
    For output connection: screw type terminals, connection capacity: 2 x 0.5...2 x 10 mm² AWG 20...AWG 8
    velocidad de autodescarga
    9 %, 3 meses
    3 %, 1 mes
    15 %, 6 meses
    modo de fijación
    Con 2 tornillos diámetro: 5 mm en panel horizontal, posición operación: HORS DICO(1)
    By 4 screws diameter: 5 mm on vertical panel, operating position: vertical
    Por clips (con kit de montaje) en carril DIN simétrico de 35 mm, posición operación: HORS DICO(1)
    Por clips (con kit de montaje) en carril DIN simétrico de 35 mm, posición operación: vertical
    acoplamiento de salida
    Paralelo
    altitud máxima de funcionamiento
    2000 m
    vida de servicio en horas
    11000 H en 40 °C
    15000 H en 35 °C
    22000 H en 30 °C
    31000 H en 25 °C
    44000 H en 20 °C
    5000 H en 50 °C
    7300 H en 45 °C
    marcado
    CE
    peso del producto
    3.5 kg
    Entorno
    certificaciones de producto
    EAC
    UL
    temperatura ambiente de funcionamiento
    0…40 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -20…50 °C
    grado de protección IP
    IP10 acorde a EN/IEC 60529
    categoría de sobretensión
    Clase 3 acorde a VDE 0106-1
    resistencia a las vibraciones
    2 gn (f= 11.9…150 Hz) conforming to EN/IEC 61131-2
    3.5 mm (f = 3…11.9 Hz) acorde a EN/IEC 61131-2
    Packing Units
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    3.644 kg
    Paquete 1 Altura
    17.8 cm
    Paquete 1 ancho
    27.2 cm
    Paquete 1 Largo
    17 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 2
    CAR
    Número de Unidades en el Paquete 2
    1
    Paquete 2 Peso
    3.866 kg
    Paquete 2 Altura
    17.5 cm
    Paquete 2 Ancho
    16.5 cm
    Paquete 2 Largo
    26.8 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 3
    S06
    Número de Unidades en el Paquete 3
    24
    Paquete 3 Peso
    105.784 kg
    Paquete 3 Altura
    73.5 cm
    Paquete 3 Ancho
    60 cm
    Paquete 3 Largo
    80 cm
    Offer Sustainability
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    No aplica, fuera del alcance de la normativa RoHS UE
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    Sin PVC
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.