Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   NetShelter Cable Management
AR8114BLK Imagen del producto Schneider Electric
Pronto a discontinuarse

AR8114BLK

Product Logo
AR8114BLK Imagen del producto Schneider Electric
Pronto a discontinuarse
AR8114BLK
Product Logo

Organizador de cables vertical, montaje lateral, NetShelter VX

Mostrar más características
Situación comercial
Discontinuado el 16 octubre 2020
Fuera de servicio próximamente el 15 octubre 2021
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Descripción General
    Presentación
    Accesorio para organización de cables que ayuda a eliminar la tirantez entre cables y a mantener los cables prolijamente ordenados dentro de un gabinete o rack.
    Tiempo de Entrega
    Mientras haya existencia
    General
    equipo suministrado
    Installation guide
    Mounting hardware
    Abrazaderas de montaje
    Físico
    color
    Negro
    profundidad
    0.6 cm
    altura
    175.3 cm
    peso del producto
    6.36 kg
    número de unidad de rack
    0U
    anchura
    7.6 cm
    Unidades de embalaje
    Paquete 1 Peso
    13.64 kg
    Paquete 1 Altura
    177 cm
    Paquete 1 ancho
    9.4 cm
    Paquete 1 Largo
    8.1 cm
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    Reparación o reemplazo por 2 años
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • inglés1
    Guía de usuario
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    NetShelter Enclosure Accessories : Cable Tray (Sheet) (Versión V0)
    Descripción
    Instructions for installing a Cable Tray (AR8114 AR8114BLK) into APC NetShelter enclosure models AR1000A AR1001A and AR500.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 563.7 KB
    Fecha 28/05/02
    Descripción
    Instructions for installing a Cable Tray (AR8114 AR8114BLK) into APC NetShelter enclosure models AR1000A AR1001A and AR500.
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.