Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Altivar 212
ATV212HD18M3X Imagen del producto Schneider Electric

ATV212HD18M3X

Green premium brand logo
ATV212HD18M3X Imagen del producto Schneider Electric
ATV212HD18M3X
Green premium brand logo

variable speed drive ATV212 - 18.5kW - 25hp - 240V - 3 ph - wo EMC - IP21

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    gama de producto
    Altivar 212
    tipo de producto o componente
    Variador de velocidad
    nombre corto del dispositivo
    ATV212
    destino del produc
    Motores asíncronos
    aplicación específica de producto
    Bombas y ventiladores en HVAC
    estilo de conjunto
    Con disipación de calor
    número de fases de la red
    3 fases
    potencia del motor en kW
    18.5 kW
    potencia del motor en HP
    25 hp
    [Us] tensión de alimentación asignada
    200...240 V - 15...10 %
    límites tensión alimentación
    170…264 V
    frecuencia de alimentación
    50...60 Hz - 5...5 %
    filtro CEM
    Sin filtro CEM
    corriente de línea
    55.8 A en 240 V
    67.3 A en 200 V
    Complementario
    potencia aparente
    28.5 kVA en 240 V
    Corriente de cortocircuito de la red
    22 kA
    corriente de salida en continuo
    74.8 A en 230 V
    máxima corriente transitoria
    82.3 A para 60 s
    rango de frecuencias de salida
    0.5…200 Hz
    frecuencia de conmutación nominal
    8 kHz
    frecuencia de conmutación
    6...16 kHz regulable
    8...16 kHz con factor de desclasificación de la capacidad
    rango de velocidades
    1…10
    precisión de velocidad
    +/-10% de deslizamiento nomin 0,2 Tn a Tn
    precisión de par
    +/- 15 %
    sobrepar transitorio
    120 % Par nominal del motor +/- 10 % para 60 s
    perfil de control de motor asíncrono
    Ley tensión/frecuencia, 5 puntos
    Relación tensión/frecuencia, compensación RI automática (U/f + Uo automática)
    Ley tensión/frecuencia - ahorro de energía, U/f cuadrática
    Control vectorial de flujo sin sensor, estándar
    Ley tensión/frecuencia, 2 puntos
    bucle de regulación
    Regulador PI ajustable
    compensación desliz. motor
    No disponible en control de motor tipo tensión/frecuencia
    Automático sea cual sea la carga
    Regulable
    señalizaciones en local
    Bus CC en tensión, estado 1 1 LED - tipo de cable: rojo)
    tensión de salida
    <= de la potencia de la tensión de alimentación
    aislamiento
    Aislamiento electrico entre potencia y control
    tipo de cable
    Sin juego de montaje, estado 1 1 cable IEC en 45 °C, cobre 90 °C / XLPE/EPR
    Sin juego de montaje, estado 1 1 cable IEC en 45 °C, cobre 70 °C / PVC
    Con juego UL Tipo 1, estado 1 3 cable UG 508 en 40 °C, cobre 75 °C / PVC
    Consecutivo, seguido, continuo, adosado
    VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES, estado 1 Términal 2.5 mm² / AWG 14
    L1/R, L2/S, L3/T, estado 1 Términal 25 mm² / AWG 3
    par de apriete
    0.6 N.m - tipo de cable: VIA, VIB, FM, FLA, FLB, FLC, RY, RC, F, R, RES)
    4.5 N.m, 40 lb.in - tipo de cable: L1/R, L2/S, L3/T)
    Suministro
    Alimentación interna para potenciómetro de referencia (1-10 kOhmios), estado 1 10.5 V CC +/- 5 %, <10 A, resolución protección de sobrecarga y cortocircuito
    Aliment. interna, estado 1 24 V CC - tipo de cable: 21…27 V), <200 A, resolución protección de sobrecarga y cortocircuito
    número de entrada analógica
    2
    tipo de entrada análogica
    VIA tensión configurable por conmutador, estado 1 0...10 V CC 24 V máx., impedancia: 30000 Ohm, impedancia 10 bits
    VIB tensión configurable, estado 1 0...10 V CC 24 V máx., impedancia: 30000 Ohm, impedancia 10 bits
    VIB sonda PTC configurable, estado 1 0...6 sondas, impedancia: 1500 Ohm
    VIA corriente configurable por conmutador, estado 1 0...20 mA, impedancia: 250 Ohm, impedancia 10 bits
    duración de muestreo
    2 ms +/- 0,5 ms F discreta
    2 ms +/- 0,5 ms R discreta
    2 ms +/- 0,5 ms RES discreta
    3.5 ms +/- 0,5 ms VIA analógica
    22 ms +/- 0,5 ms VIB analógica
    tiempo respuesta
    FM 2 ms, tolerancia +/- 0,5 ms para analógica salidas
    FLA, FLC 7 ms, tolerancia +/- 0,5 ms para discreta salidas
    FLB, FLC 7 ms, tolerancia +/- 0,5 ms para discreta salidas
    RY, RC 7 ms, tolerancia +/- 0,5 ms para discreta salidas
    precisión
    +/- 2 % - tipo de cable: VIA) para variación temperatura 60 °C
    +/- 2 % - tipo de cable: VIB) para variación temperatura 60 °C
    +/- 1 ° - tipo de cable: FM) para variación temperatura 60 °C
    error lineal
    VIA, estado 1 +/-0,15% del valor máximo para entrada
    VIB, estado 1 +/-0,15% del valor máximo para entrada
    FM, estado 1 +/-0.2 % para salida
    número de salida analógica
    1
    tipo de salida análogica
    FM tensión configurable por conmutador 0...10 V CC, impedancia: 7620 Ohm, impedancia 10 bits
    FM corriente configurable por conmutador 0...20 mA, impedancia: 970 Ohm, impedancia 10 bits
    número de salida digital
    2
    salida discreta
    Lógica relé configurable, estado 1 - tipo de cable: FLA, FLC) NA - 100000 ciclos
    Lógica relé configurable, estado 1 - tipo de cable: FLB, FLC) NC - 100000 ciclos
    Lógica relé configurable, estado 1 - tipo de cable: RY, RC) NA - 100000 ciclos
    corriente mínima de conmutación
    3 mA en 24 V CC para lógica relé configurable
    intensidad de conmutación máxima
    5 A en 250 V CA en resistivo carg- cos phi = 1 - L/R = 0 ms - tipo de cable: FL, R)
    5 A en 30 V CC en resistivo carg- cos phi = 1 - L/R = 0 ms - tipo de cable: FL, R)
    2 A en 250 V CA en inductivo carg- cos phi = 0,4 - L/R = 7 ms - tipo de cable: FL, R)
    2 A en 30 V CC en inductivo carg- cos phi = 0,4 - L/R = 7 ms - tipo de cable: FL, R)
    entrada discreta
    F programable 24 V CC, con PLC niv 1, impedancia: 4700 Ohm
    R programable 24 V CC, con PLC niv 1, impedancia: 4700 Ohm
    RES programable 24 V CC, con PLC niv 1, impedancia: 4700 Ohm
    entrada lógica
    Lógica positiva (source) - tipo de cable: F, R, RES), <= 5 V (estado 0), >= 11 V (estado 0)
    Lógica negativa (sink) - tipo de cable: F, R, RES), >= 16 V (estado 0), <= 10 V (estado 0)
    rampas de aceleración y deceleración
    Automático basado en la carga
    Lineal ajustable por separado de 0,01 a 3200 s
    frenado hasta parada
    Mediante inyección de CC
    tipo de protección
    Protección contra sobrecalentamiento, estado 1 variador de velocidad
    Fase de energía térmica, estado 1 variador de velocidad
    Cortocircuito entre fases del motor, estado 1 variador de velocidad
    Interrupc fase entrada, estado 1 variador de velocidad
    Sobreintensidad entre fases de salida y tierra, estado 1 variador de velocidad
    Sobretensiones en bus CC, estado 1 variador de velocidad
    Interrupc en circuito control, estado 1 variador de velocidad
    Contra superación veloc límit, estado 1 variador de velocidad
    Sobretensión y tensión baja de suministro de línea, estado 1 variador de velocidad
    Subtensión de la línea de alimentación, estado 1 variador de velocidad
    Contra pérdida fase de entrada, estado 1 variador de velocidad
    Protección térmica, estado 1 motor
    Interrup fase motor, estado 1 motor
    Con sondas PTC, estado 1 motor
    fuerza dieléctrica
    2830 V DC entre tierra y terminales de potencia
    4230 V DC entre control y terminales de potencia
    resistencia de aislamiento
    >= 1 MOhm 500 V CC para 1 minuto
    resolución de frecuencia
    Unidad visualización, estado 1 0.1 Hz
    Entrada analóg., estado 1 0,024/50 Hz
    protocolo del puerto de comunicación
    METASYS N2
    Modbus
    BACnet
    LonWorks
    APOGEE FLN
    tipo de conector
    1 RJ45
    1 abierto
    interface física
    RS 485 de dos hilos
    trama de transmisión
    RTU
    velocidad de transmisión
    9600 bps o 19200 bps
    formato de los datos
    8 bits, 1 parada, par impar o paridad no configurable
    tipo de polarización
    Sin impedancia
    número de direcciones
    1…247
    servicio de comunicación
    Registradores delectura múltiples (16), 2 palabras máximas
    Registros mantenidos de lectura (03), 2 palabras máximas
    Identificación de dispositivo de lectura (43)
    Inhibición visualización
    Ajuste de tiempo de espera de 0,1 a 100 s
    Regis. únic. escr. (06)
    tarjeta opcional
    Tarjeta de comunicación para LonWorks
    posición de funcionamiento
    Vertical +/- 10 grados
    anchura
    245 mm
    altura
    330 mm
    profundidad
    190 mm
    peso del producto
    11.55 kg
    disipación de potencia en W
    698 W
    air flow
    239 m3/h
    aplicación específica
    HVAC
    grado de protección IP
    IP21
    Variable speed drive application selection
    Edificios - HVAC Compresor de desplazamiento
    Edificios - HVAC Ventilador
    Edificios - HVAC Bomba
    Motor power range AC-3
    15…25 kW en 200…240 V 3 fases
    tipo de arranque motor
    Variador de velocidad
    Entorno
    compatibilidad electromagnética
    Prueba de inmunidad ante descarga electroestática nivel_3 acorde a IEC 61000-4-2
    Prueba de inmunidad de la radiofrecuencia radiada del campo electromagnético nivel_3 acorde a IEC 61000-4-3
    Prueba de inmunidad oscilatoria/ráfagas eléctrica nivel_4 acorde a IEC 61000-4-4
    Prueba de inmunidad de pico de tensión 1,2/50 μs - 8/20 μs nivel_3 acorde a IEC 61000-4-5
    Prueba de inmunidad de radio frecuencia conducida nivel_3 acorde a IEC 61000-4-6
    Prueba de inmunidad de huecos y caídas de tensión acorde a IEC 61000-4-11
    grado de contaminación
    2 acorde a IEC 61800-5-1
    grado de protección IP
    IP20 sobre la parte superior sin placa de obturación en cubierta acorde a EN/IEC 61800-5-1
    IP20 sobre la parte superior sin placa de obturación en cubierta acorde a EN/IEC 60529
    IP21 acorde a EN/IEC 61800-5-1
    IP21 acorde a EN/IEC 60529
    IP41 sobre la parte superior acorde a EN/IEC 61800-5-1
    IP41 sobre la parte superior acorde a EN/IEC 60529
    resistencia a las vibraciones
    1.5 mm (f = 3…13 Hz) acorde a EN/IEC 60068-2-6
    1 gn (f = 13…200 Hz) acorde a EN/IEC 60068-2-8
    resistencia a los choques
    15 gn para 11 ms acorde a IEC 60068-2-27
    características ambientales
    Clases 3C1 acorde a IEC 60721-3-3
    Clases 3S2 acorde a IEC 60721-3-3
    nivel de ruido
    54 dB acorde a 86/188/EEC
    altitud máxima de funcionamiento
    1000...3000 m limitado a 2.000 m para red de distribución "Corner Grounded" con desclasificación de corriente del 1% por 100 m
    <= 1000 m sin
    humedad relativa
    5…95 % sin condensación acorde a IEC 60068-2-3
    5…95 % sin goteo de agua acorde a IEC 60068-2-3
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -10…40 °C - tipo de cable: sin)
    40…50 °C - tipo de cable: con factor de desclasificación de la capacidad)
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -25…70 °C
    normas
    EN 61800-3 ambientes 2 categoría C3
    UL tipo 1
    EN 61800-3 ambientes 2 categoría C3
    EN 61800-3 ambientes 2 categoría C2
    EN 61800-5-1
    EN 61800-3 ambientes 2 categoría C1
    EN 61800-3
    EN 61800-3 ambientes 1 categoría C3
    EN 61800-3 ambientes 1 categoría C1
    EN 61800-3 ambientes 1 categoría C2
    EN 61800-3 ambientes 2 categoría C2
    EN 61800-3 ambientes 1 categoría C3
    EN 61800-3 ambientes 2 categoría C1
    IEC 61800-5-1
    EN 61800-3 ambientes 1 categoría C1
    IEC 61800-3
    EN 61800-3 ambientes 1 categoría C2
    certificaciones de producto
    C-Tick
    CSA
    NOM 117
    UL
    marcado
    CE
    Packing Units
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    11.32 kg
    Paquete 1 Altura
    28 cm
    Paquete 1 ancho
    39 cm
    Paquete 1 Largo
    30 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 2
    P06
    Número de Unidades en el Paquete 2
    4
    Paquete 2 Peso
    53.8 kg
    Paquete 2 Altura
    80 cm
    Paquete 2 Ancho
    80 cm
    Paquete 2 Largo
    60 cm
    Offer Sustainability
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.