Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Altivar Process ATV900
ATV950D22N4 Imagen del producto Schneider Electric

ATV950D22N4

Green premium brand logo
ATV950D22N4 Imagen del producto Schneider Electric
ATV950D22N4
Green premium brand logo

Variable speed drive, Altivar Process ATV900, ATV950, 22 kW, 400/480 V, with braking unit, IP55

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    gama de producto
    Altivar Process ATV900
    tipo de producto o componente
    Variador de velocidad
    aplicación del dispositivo
    Aplicación industrial
    nombre corto del dispositivo
    ATV950
    variante
    Con interruptor de frenado
    Version estandar
    destino del produc
    Motores asíncronos
    Motores síncronos
    filtro EMC
    Integrado con capacidad de sujeción: 50 m máxima corriente de conmutación acorde a EN/IEC 61800-3 categoria C2
    Integrado con capacidad de sujeción: 150 m máxima corriente de conmutación acorde a EN/IEC 61800-3 categoría C3
    grado de protección IP
    IP55 acorde a IEC 61800-5-1
    IP55 acorde a IEC 60529
    tipo de refrigeración
    Convenc forzada
    frecuencia de alimentación
    50...60 Hz +/- 5 %
    número de red de fases
    3 fases
    [Us] tensión de alimentación asignada
    380...480 V - 15...10 %
    potencia del motor en kW
    22 kW - tipo de cable: carga normal)
    18.5 kW - tipo de cable: carga pesada)
    potencia del motor en HP
    30 hp carga normal
    25 hp carga pesada
    corriente de línea
    39.6 A en 380 V - tipo de cable: carga normal)
    34.4 A en 480 V - tipo de cable: carga normal)
    34.1 A en 380 V - tipo de cable: carga pesada)
    29.9 A en 480 V - tipo de cable: carga pesada)
    Corriente de cortocircuito de la red
    50 kA
    potencia aparente
    28.6 kVA en 480 V - tipo de cable: carga normal)
    24.9 kVA en 480 V - tipo de cable: carga pesada)
    corriente de salida en continuo
    46.3 A en 4 kHz para carga normal
    39.2 A en 4 kHz para carga pesada
    máxima corriente transitoria
    55.6 A durabilidad eléctrica 60 s - tipo de cable: carga normal)
    58.8 A durabilidad eléctrica 60 s - tipo de cable: carga pesada)
    perfil de control de motor asíncrono
    Modo optimo para el par
    Constant torque standard
    Par variable estandar
    perfil de control de motor síncrono
    Motor de imanes permanentes
    Synchronous reluctance motor
    rango de frecuencias de salida
    0.1…599 Hz
    frecuencia de conmutación nominal
    4 kHz
    frecuencia de conmutación
    2...16 kHz adjustable
    4...16 kHz with derating factor
    función de seguridad
    STO (remoção de torque seguro) SIL 3
    number of preset speeds
    16 velocidades preestablecidas
    protocolo del puerto de comunicación
    Serie Modbus
    Ethernet/IP
    Modbus TCP
    option module
    Espacio A, estado 1 módulo de conmutación para Profibus DP V1
    Espacio A, estado 1 módulo de conmutación para Profinet
    Espacio A, estado 1 módulo de conmutación para DeviceNet
    Espacio A, estado 1 módulo de conmutación para EtherCAT
    Espacio A, estado 1 módulo de conmutación para encadenamiento CANopen RJ45
    Espacio A, estado 1 módulo de conmutación para CANopen SUB-D 9
    Espacio A, estado 1 módulo de conmutación para CANopen temrinales de tornillo
    Espacio A/espacio B/espacio C, estado 1 carta de extensión de E/S analógicas y digitales
    Espacio A/espacio B/espacio C, estado 1 carta de extensión de salida a relé
    Espacio B, estado 1 5/12 V modulo encoder digital
    Espacio B, estado 1 módulo de interfaz del encoder análogo
    Espacio B, estado 1 módulo resolver encoder
    módulo de conmutación para Ethernet Powerlink
    Complementario
    tensión de salida
    <= de la potencia de la tensión de alimentación
    compensación desliz. motor
    Regulable
    Automático sea cual sea la carga
    Se puede suprimir
    No disponible en motores de imanes permanentes
    rampas de aceleración y deceleración
    Líneal ajustable por separado de 0,01...9999 s
    frenado hasta parada
    Mediante inyección de CC
    tipo de protección
    Protección térmica, estado 1 motor
    Safe torque off, estado 1 motor
    Interrup fase motor, estado 1 motor
    Thermal protection: drive
    Safe torque off, estado 1 variador de velocidad
    Sobrecalentando, estado 1 variador de velocidad
    Sobreintensidad entre fases de salida y tierra, estado 1 variador de velocidad
    Tensión de salida de sobrecarga, estado 1 variador de velocidad
    Protección contra cortocircuitos, estado 1 variador de velocidad
    Interrup fase motor, estado 1 variador de velocidad
    Sobretensiones en bus CC, estado 1 variador de velocidad
    Sobretensión en la línea de alimentación, estado 1 variador de velocidad
    Subtensión de la línea de alimentación, estado 1 variador de velocidad
    Perda de fase na alimentação da linha, estado 1 variador de velocidad
    Exceso de velocidad, estado 1 variador de velocidad
    Interrupc en circuito control, estado 1 variador de velocidad
    resolución de frecuencia
    Unidad visualización, estado 1 0.1 Hz
    Entrada analóg., estado 1 0.012/50 Hz
    Consecutivo, seguido, continuo, adosado
    Control, estado 1 terminal de tornillo 0.5...1.5 mm² AWG 20...AWG 16
    De lado, estado 1 terminal de tornillo 10...16 mm² AWG 8...AWG 6
    DC bus, estado 1 terminal de tornillo 10...16 mm² AWG 8...AWG 6
    Motor, estado 1 terminal de tornillo 16 mm² AWG 6
    tipo de conector
    2 RJ45 para Ethernet IP/Modbus TCP en el bloque de control
    1 RJ45 para serie Modbus en el bloque de control
    interfaz física
    RS 485 de dos hilos para serie Modbus
    marco de transmisión
    RTU para serie Modbus
    velocidad de transmisión
    10/100 Mbit/s para Ethernet IP/Modbus TCP
    4.8, 9.6, 19.2, 38.4 kbit/s para serie Modbus
    bloqueo estándar
    Autonegociación, dúplex total, dúplex medio Ethernet IP/Modbus TCP
    formato de los datos
    8 bits, configurables, con o sin paridad para serie Modbus
    tipo de polarización
    Sin impedancia para serie Modbus
    número de direcciones
    1…247 para serie Modbus
    método de acceso
    Esclavo Modbus TCP
    Suministro
    Alimentación externa paraentradas digitales, estado 1 24 V CC - tipo de cable: 19…30 V), <1.25 mA, resolución protección de sobrecarga y cortocircuito
    Alimentación interna para potenciómetro de referencia (1-10 kOhmios), estado 1 10.5 V CC +/- 5 %, <10 mA, resolución protección de sobrecarga y cortocircuito
    Alimentación interna para entradas digitales y STO, estado 1 24 V CC - tipo de cable: 21…27 V), <200 mA, resolución protección de sobrecarga y cortocircuito
    señalizaciones en local
    Diagnóstico local, estado 1 3 LED - tipo de cable: mono/dual color)
    Estado de comunicación integrado, estado 1 5 LED - tipo de cable: color dual)
    Communication module status, estado 1 2 LED - tipo de cable: color dual)
    Presencia de tensión, estado 1 1 LED - tipo de cable: rojo)
    anchura
    264 mm
    altura
    678 mm
    profundidad
    299 mm
    peso del producto
    20.6 kg
    número de entrada analógica
    3
    tipo de entrada análogica
    AI1, AI2, AI3 tensión configurable por software, estado 1 0...10 V CC, impedancia: 30 kOhm, impedancia 12 bits
    AI1, AI2, AI3 corriente configurable por software, estado 1 0...20 mA/4...20 mA, impedancia: 250 Ohm, impedancia 12 bits
    número de entrada digital
    10
    entrada discreta
    DI1...DI8 programable, 24 V CC - tipo de cable: <= 30 V), impedancia: 3.5 kOhm
    DI7, DI8 programables como entrada de pulsos, estado 1 0…30 kHz, 24 V CC - tipo de cable: <= 30 V)
    STOA, STOB safe torque off, 24 V CC - tipo de cable: <= 30 V), impedancia: > 2.2 kOhm
    fase marcador
    DI1...DI8, estado 1 entr. discreta PLC niv 1 acorde a EN/IEC 61131-2
    DI7, DI8, estado 1 entrada de pulsos PLC niv 1 acorde a IEC 65A-68
    STOA, STOB, estado 1 entr. discreta PLC niv 1 acorde a EN/IEC 61131-2
    entrada lógica
    Lógica positiva (source) - tipo de cable: DI1...DI8), < 5 V (estado 0), > 11 V (estado 0)
    Lógica negativa (sink) - tipo de cable: DI1...DI8), > 16 V (estado 0), < 10 V (estado 0)
    Lógica positiva (source) - tipo de cable: DI7, DI8), < 0.6 V (estado 0), > 2.5 V (estado 0)
    Lógica positiva (source) - tipo de cable: STOA, STOB), < 5 V (estado 0), > 11 V (estado 0)
    número de salida analógica
    2
    tipo de salida análogica
    Tensión configurable por software AQ1, AQ2, estado 1 0...10 V CC frecuencia de cambio 470 Ohm, impedancia 10 bits
    Corriente configurable por software AQ1, AQ2, estado 1 0...20 mA frecuencia de cambio 500 Ohm, impedancia 10 bits
    número de salida digital
    2
    salida discreta
    Salida lógica DQ+ 0…1 kHz <= 30 V CC 100 mA
    Programables como salida de pulsos DQ+ 0…30 kHz <= 30 V CC 20 mA
    Salida lógica DQ- 0…1 kHz <= 30 V CC 100 mA
    duración de muestreo
    2 ms +/- 0,5 ms - tipo de cable: DI1...DI8) - entr. discreta
    5 ms +/- 1 ms - tipo de cable: DI7, DI8) - entrada de pulsos
    1 ms +/- 1 ms - tipo de cable: AI1, AI2, AI3) - entrada analógica
    5 ms +/- 1 ms - tipo de cable: AQ1, AQ2) - salida analógica
    precisión
    +/- 2 % AI1, AI2, AI3 para variación temperatura 60 °C entrada analógica
    +/- 1 ° AQ1, AQ2 para variación temperatura 60 °C salida analógica
    error lineal
    AI1, AI2, AI3, estado 1 +/-0,15% del valor máximo para entrada analógica
    AQ1, AQ2, estado 1 +/-0.2 % para saída analógica
    intensidad de conmutación máxima
    Salida de relé R1 en resistivo cables para , cos phi = 1, estado 1 3 A en 250 V CA
    Salida de relé R1 en resistivo cables para , cos phi = 1, estado 1 3 A en 30 V CC
    Salida de relé R1 en inductivo cables para , cos phi = 0.4 x 7 ms, estado 1 2 A en 250 V CA
    Salida de relé R1 en inductivo cables para , cos phi = 0.4 x 7 ms, estado 1 2 A en 30 V CC
    Salida de relé R2, R3 en resistivo cables para , cos phi = 1, estado 1 5 A en 250 V CA
    Salida de relé R2, R3 en resistivo cables para , cos phi = 1, estado 1 5 A en 30 V CC
    Salida de relé R2, R3 en inductivo cables para , cos phi = 0.4 x 7 ms, estado 1 2 A en 250 V CA
    Salida de relé R2, R3 en inductivo cables para , cos phi = 0.4 x 7 ms, estado 1 2 A en 30 V CC
    numero de salidas relé
    3
    tipo de salida de relé
    Lógica relé configurable R1, estado 1 fallo relé NA/NC de acuerdo con 100000 ciclos
    Lógica relé configurable R2, estado 1 relé de secuencia NA de acuerdo con 1000000 ciclos
    Lógica relé configurable R3, estado 1 relé de secuencia NA de acuerdo con 1000000 ciclos
    tiempo de actualización
    Salida de relé - tipo de cable: R1, R2, R3), estado 1 5 ms - tipo de cable: +/- 0,5 ms)
    corriente mínima de conmutación
    Salida de relé R1, R2, R3, estado 1 5 mA en 24 V CC
    aislamiento
    Aislamiento galvánico entre terminales de alimentación y control
    Variable speed drive application selection
    Mezclador Procesos en sector de la alimentación
    Grúa Procesos en sector de la alimentación
    Trituradora Procesos en sector de la alimentación
    Grúa de proceso Elevación
    Hélice de impulsión Marino
    Torno Marino
    Prensa Trabajo material (madera, cerámica, piedra, pvc, metal)
    Extrusora Trabajo material (madera, cerámica, piedra, pvc, metal)
    Otras aplicaciones Mineria, minerales y metales
    Plataforma de perforación Petroleo y gas
    Bomba de tornillo (PCP) Petroleo y gas
    Bomba petróleo Petroleo y gas
    Bomba de intercambio Petroleo y gas
    Compresor para regasificación Petroleo y gas
    Separador Petroleo y gas
    Otras aplicaciones Petroleo y gas
    Separador Agua y tratamiento de agua
    rango de potencia
    15…25 kW en 380…440 V 3 fases
    15…25 kW en 480…500 V 3 fases
    tipo de montaje
    Montaje en pared
    Entorno
    resistencia de aislamiento
    > 1 MOhm 500 V CC para 1 minuto a tierra
    nivel de ruido
    53.7 dB acorde a 86/188/EEC
    resistencia a las vibraciones
    1,5 mm pico a pico (f = 2…13 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
    1 gn (f = 13…200 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    15 gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
    posición de funcionamiento
    Vertical +/- 10 grados
    maximum THDI
    <48 % from 80...100 % of load conforming to IEC 61000-3-12
    compatibilidad electromagnética
    Prueba de inmunidad ante descarga electroestática nivel_3 acorde a IEC 61000-4-2
    Prueba de inmunidad de la radiofrecuencia radiada del campo electromagnético nivel_3 acorde a IEC 61000-4-3
    Prueba de inmunidad oscilatoria/ráfagas eléctrica nivel_4 acorde a IEC 61000-4-4
    Prueba de inmunidad de pico de tensión 1,2/50 μs - 8/20 μs nivel_3 acorde a IEC 61000-4-5
    Prueba de inmunidad de radio frecuencia conducida nivel_3 acorde a IEC 61000-4-6
    características ambientales
    Resistente en ambientes quimicos clase 3C3 acorde a EN/IEC 60721-3-3
    Resistente en ambientes con polvo clase 3S3 acorde a EN/IEC 60721-3-3
    grado de contaminación
    2 acorde a EN/IEC 61800-5-1
    humedad relativa
    5…95 % sin condensación acorde a IEC 60068-2-3
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -15…40 °C - tipo de cable: sin)
    40…50 °C - tipo de cable: con factor de desclasificación de la capacidad)
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    altitud máxima de funcionamiento
    <= 1000 m without derating
    1000...4800 m con desclasificación de corriente del 1% por 100 m
    normas
    UL 508C
    EN/IEC 61800-3
    Entorno 2 categoria C2 EN/IEC 61800-3
    Entorno 3 categoria C3 EN/IEC 61800-3
    EN/IEC 61800-5-1
    IEC 61000-3-12
    IEC 60721-3
    IEC 61508
    IEC 13849-1
    certificaciones de producto
    UL
    TÜV
    CSA
    marcado
    CE
    Packing Units
    Paquete 1 Peso
    29.600 kg
    Paquete 1 Altura
    5.400 dm
    Paquete 1 ancho
    3.900 dm
    Paquete 1 Largo
    8.000 dm
    Offer Sustainability
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Posibilidad de actualización
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 meses
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.