Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Modicon M580 - ePac
BMEH582040 Imagen del producto Schneider Electric

BMEH582040

Green premium brand logo
BMEH582040 Imagen del producto Schneider Electric
BMEH582040
Green premium brand logo

Redundant processor module, Modicon M580, HSBY Level 2, Remote

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    gama de producto
    Modicon M580
    tipo de producto o componente
    Redundant processor module
    Complementario
    número de racks
    1
    E/S específica de aplicación
    Contador
    Marca de hora precisa
    Serial link
    HART
    Motion control
    SSI encoder
    comprobaciones
    Control proceso
    canais de controle
    Retornos programáveis
    tipo de conexión integrada
    1 Ethernet TCP/IP for service port
    2 Ethernet TCP/IP for device network
    USB type mini B
    1 Ethernet for HSBY port
    número de estaciones E/S remotas
    8 - 2 por X80 remote drop
    number of distributed equipment
    64
    procesador del módulo de comunicación
    2 Módulo de comunicação Ethernet
    8 AS-Interface module
    servicio de comunicación
    DIO scanner
    RIO scanner
    descripción de memoria
    Ampliable parpadeo, 4 GB para almac. datos
    Integrado RAM, 10 kB para system memory ((*))
    Integrado RAM, 8 MB para programa
    Integrado RAM, 768 kB para datos
    estructura de aplicación
    1 tarea rápida periódica
    1 tarea maestra cíclica/periódica
    número de instruções por ms
    7.5 Kinst/ms 65% Booliano +35% aritmética fixa
    10 Kinst/ms 100% booleano
    consumo de corriente
    270 mA en 24 V CC
    confiabilidad MTBF
    600000 H
    marcado
    CE
    Entorno
    resistencia a las vibraciones
    3 gn
    resistencia a los choques
    30 gn
    temperatura ambiente de funcionamiento
    0…60 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…85 °C
    altitud máxima de funcionamiento
    0...2000 m
    2000...5000 m con factor de desclasificación de la capacidad
    humedad relativa
    5…95 % en 55 °C sin condensación
    grado de protección IP
    IP20
    directivas
    2014/35 / EU - directiva de bajo voltaje
    2014/30 / EU - compatibilidad electromagnética
    alimentación
    Fonte de alimentação interna via rack
    LED de estado
    Processador em execução (RUN), estado 1 1 LED - tipo de cable: verde)
    Falha do processador ou do sistema (ERR), estado 1 1 LED - tipo de cable: rojo)
    Falha do módulo E/S (E/S), estado 1 1 LED - tipo de cable: rojo)
    1 LED (green)download in progress (DL)
    Memory card or CPU flash fault (BACKUP), estado 1 1 LED - tipo de cable: rojo)
    1 LED (green/red)ETH MS (Ethernet port configuration status)
    1 LED (green/red)Eth NS (Ethernet network status)
    1 LED (green)peer processor running (REMOTE RUN)
    1 LED (green)processor ID set to A (A)
    1 LED (green)processor ID set to B (B)
    1 LED (green)processor acting as Primary (PRIM)
    1 LED (green)processor acting as Standby (STBY)
    I/O values overrided by user (FORCED IO), estado 1 1 LED - tipo de cable: verde)
    1 LED (green)Hot standby link status (Hsby Diag)
    peso del producto
    0.849 kg
    Packing Units
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    895 g
    Paquete 1 Altura
    8.5 cm
    Paquete 1 ancho
    17.5 cm
    Paquete 1 Largo
    25 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 2
    S03
    Número de Unidades en el Paquete 2
    6
    Paquete 2 Peso
    5.37 kg
    Paquete 2 Altura
    30 cm
    Paquete 2 Ancho
    30 cm
    Paquete 2 Largo
    40 cm
    Offer Sustainability
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 meses
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.