Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Modicon M580 - ePac
BMENOC0311C Imagen del producto Schneider Electric

BMENOC0311C

Green premium brand logo
BMENOC0311C Imagen del producto Schneider Electric
BMENOC0311C
Green premium brand logo

Communication module, Modicon M580, Ethernet 3 port FactoryCast Ethernet Coated

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    gama de producto
    Modicon M580
    tipo de producto o componente
    Módulo de comunicación
    aplicación específica de producto
    P/ aplicaciones severas
    Compatibilidad del producto
    BMEXBP... - Ethernet + X-bus rack
    concepto
    Transparent Ready
    Complementario
    tipo de conexión integrada
    3 Ethernet, tipo conector: RJ45, veloc transmisión: 10/100 Mbit/s, modo transmisión: doble par trenzado blindado
    servidor web
    Advanced
    medio de soporte de transmisión
    Ethernet backplane
    servicio de comunicación
    Gestión de ancho de banda
    FDR server
    Administrador de rede SNMP
    Scanner de E/S Ethernet/IP e Mensageiro
    Scanner de E/S Ethernet/IP e Mensageiro
    Suporte RSTP
    Espelhamento de porta
    Embedded multiport switch
    servicios web
    FactoryCast configurable
    puerto Ethernet
    10BASE-T/100BASE-TX
    alimentación
    Fonte de alimentação interna via rack
    tratamiento de protección
    Conformal coating
    marcado
    CE
    formato de módulo
    Estándar
    consumo de corriente
    900 mA en 3.3 V CC - tipo de cable: for product version >= 13)
    1800 mA en 3.3 V CC - tipo de cable: for product version < 13)
    peso del producto
    0.2 kg
    Entorno
    temperatura ambiente de funcionamiento
    0…60 °C
    grado de protección IP
    IP20
    directivas
    2014/35 / EU - directiva de bajo voltaje
    2014/30 / EU - compatibilidad electromagnética
    2014/34/EU - ATEX directive
    certificaciones de producto
    CE
    UL
    CSA
    RCM
    EAC
    Merchant Navy ((*))
    Zona ATEX 2/22
    IECEx zone 2/22
    normas
    EN/IEC 61131-2
    EN/IEC 61010-2-201
    UL 61010-2-201
    CSA C22.2 No 61010-2-201
    IACS E10
    EN/IEC 61000-6-5
    EN/IEC 61850-3
    EN/IEC 60079-0
    características ambientales
    Gas resistant class Gx acorde a ISA S71.04
    Gas resistant class 3C4 acorde a IEC 60721-3-3
    Dust resistant class 3S4 acorde a IEC 60721-3-3
    Sand resistant class 3S4 acorde a IEC 60721-3-3
    Salt resistant level 2 ((*)) acorde a IEC 68252
    Mold growth resistant class 3B2 acorde a IEC 60721-3-3
    Fungal spore resistant class 3B2 acorde a IEC 60721-3-3
    Hazardous location class I division 2
    señalizaciones en local
    1 LED (green) for processor running (RUN)
    1 LED (red) for processor or system fault (ERR)
    1 LED (green/red) for ETH MS (Ethernet port configuration status)
    1 LED (green/red) for Eth NS (Ethernet network status)
    Packing Units
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    277 g
    Paquete 1 Altura
    5.3 cm
    Paquete 1 ancho
    11 cm
    Paquete 1 Largo
    11.8 cm
    Offer Sustainability
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 meses
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.