-
Características
Principal gama de producto Modicon M580tipo de producto o componente Módulo do processadorComplementario número de racks 8Local I/O processor capacity (discrete) 4096 I/OLocal I/O processor capacity (analog) 1024 I/ONumber of application specific channel (local rack) 144E/S específica de aplicación ContadorSSI encoderMotion controlMarca de hora precisaHARTSerial linkcomprobaciones Control procesocanais de controle Retornos programáveistipo de conexión integrada 1 Ethernet TCP/IP para service port ((*))2 Ethernet TCP/IP para device network ((*))USB tipo mini-Bnúmero de estaciones E/S remotas 16 - 2 por caída remotanumber of distributed equipment 64procesador del módulo de comunicación 8 Módulo AS-Interface4 Módulo de comunicação Ethernetservicio de comunicación RIO scannerDIO scannerdescripción de memoria Ampliable parpadeo, 4 GB para almac. datosIntegrado RAM, 10 kB para system memory ((*))Integrado RAM, 16 MB para programaIntegrado RAM, 2048 kB para datosestructura de aplicación 2 auxiliary tasks1 tarea maestra cíclica/periódica1 tarea rápida periódica128 tarefas de eventosnúmero de instruções por ms 30 Kinst/ms 65% Booliano +35% aritmética fixa40 Kinst/ms 100% booleanoconsumo de corriente 295 mA en 24 V CCconfiabilidad MTBF 600000 Hmarcado CEEntorno resistencia a las vibraciones 3 gnresistencia a los choques 30 gntemperatura ambiente de funcionamiento 0…60 °Ctemperatura ambiente de almacenamiento -40…85 °Caltitud máxima de funcionamiento 0...2000 m2000...5000 m con factor de desclasificación de la capacidadhumedad relativa 5…95 % en 55 °C sin condensacióngrado de protección IP IP20directivas 2014/35 / EU - directiva de bajo voltaje2014/30 / EU - compatibilidad electromagnéticacertificaciones de producto CEULCSARCMEACMerchant Navy ((*))normas EN 61131-2EN/IEC 61010-2-201UL 61010-2-201CSA C22.2 No 61010-2-201IACS E10EN/IEC 61000-6-5EN/IEC 61850-3características ambientales Lugares peligrosos class I division 2 ((*))alimentación Fonte de alimentação interna via rackLED de estado Processador em execução (RUN), estado 1 1 LED - tipo de cable: verde)Falha do processador ou do sistema (ERR), estado 1 1 LED - tipo de cable: rojo)Falha do módulo E/S (E/S), estado 1 1 LED - tipo de cable: rojo)Descarga en curso (DL), estado 1 1 LED - tipo de cable: verde)Memory card or CPU flash fault (BACKUP), estado 1 1 LED - tipo de cable: rojo)ETH MS (Ethernet port configuration status), estado 1 1 LED - tipo de cable: verde/rojo)Eth NS (estado de la red Ethernet), estado 1 1 LED - tipo de cable: verde/rojo)peso del producto 0.849 kgUnidades de embalaje Tipo de Unidad de Paquete 1 PCENúmero de Unidades en el Paquete 1 1Paquete 1 Peso 895 gPaquete 1 Altura 9.5 cmPaquete 1 ancho 18 cmPaquete 1 Largo 26 cmTipo de Unidad de Paquete 2 S03Número de Unidades en el Paquete 2 6Paquete 2 Peso 5.63 kgPaquete 2 Altura 30 cmPaquete 2 Ancho 30 cmPaquete 2 Largo 40 cmSostenibilidad de la oferta Estado de oferta sostenible Producto Green PremiumReglamento REACh Directiva RoHS UE Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Declaración RoHS UESin mercurio SíInformación sobre exenciones de RoHS Normativa de RoHS China Perfil de circularidad RAEE En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.Garantía contractual Periodo de garantía 18 meses -
Ver más
Documentos
Idioma- Todos los idiomas33
- español8
- inglés26
- francés11
CatálogoFormatoTamañoFechaAgregar a Mis documentosprp.document.label.format pdfTamaño 14.5 MBFecha 18/12/19Guía de usuarioFormatoTamañoFechaAgregar a Mis documentosprp.document.label.format pdfTamaño 10 MBFecha 01/10/19prp.document.label.format pdfTamaño 2.6 MBFecha 01/10/19Modicon M580 autónomo - Guía de planificación del sistema para arquitecturas utilizadas con más frecuencia (Versión 10)prp.document.label.format pdfTamaño 17.3 MBFecha 01/10/19prp.document.label.format pdfTamaño 3.3 MBFecha 01/10/19Firmware Compatibility Rules - Modicon M580, Modicon Momentum, Modicon MC80, and Modicon X80 I/O Modules (Versión 03)DescripciónThis document addresses the firmware compatibility, exceptions, and recommendations for Modicon modules.prp.document.label.format pdfTamaño 293.1 KBFecha 01/01/20DescripciónThis document addresses the firmware compatibility, exceptions, and recommendations for Modicon modules.Modicon M580 Standalone System Planning Guide for Frequently Used Architectures (Versión 10)DescripciónThis document presents one of the PlantStruxure features, using Ethernet as the backbone around the Modicon M580 offer and connecting an M580 local rack and M580 RIO drops.This guide provides detailed information about planning frequently used M580 architectures, including the following:- Ethernet I/O networks (RIO and distributed equipment integrated on the same physical network)- topology rules and recommendations for choosing a network configuration- role of network option switch modules- system commissioning and maintenance- system performance and limitations- system diagnosticsprp.document.label.format pdfTamaño 18.2 MBFecha 01/10/19DescripciónThis document presents one of the PlantStruxure features, using Ethernet as the backbone around the Modicon M580 offer and connecting an M580 local rack and M580 RIO drops.This guide provides detailed information about planning frequently used M580 architectures, including the following:- Ethernet I/O networks (RIO and distributed equipment integrated on the same physical network)- topology rules and recommendations for choosing a network configuration- role of network option switch modules- system commissioning and maintenance- system performance and limitations- system diagnostics