BMH0701P11A2A
BMH0701P11A2A
servo motor BMH - 1.2 Nm - 8000 rpm - keyed shaft - without brake - IP54
Mostrar más características-
Características
Principal tipo de producto o componente Servo motornombre corto del dispositivo BMHmáximo velocidad mecánica 8000 rpmparada continua de par de torsión 1.2 N.m para LXM32.U60N4 en 1.5 A, 400 V, trifásica1.2 N.m para LXM32.U60N4 en 1.5 A, 480 V, trifásica1.4 N.m para LXM32.D12N4 en 3 A, 400 V, trifásica1.4 N.m para LXM32.D12N4 en 3 A, 480 V, trifásicapar de bloqueo de pico 4.2 N.m para LXM32.U60N4 en 1.5 A, 400 V, trifásica4.2 N.m para LXM32.U60N4 en 1.5 A, 480 V, trifásica4.2 N.m para LXM32.D12N4 en 3 A, 400 V, trifásica4.2 N.m para LXM32.D12N4 en 3 A, 480 V, trifásicapotencia salida nominal 350 W para LXM32.U60N4 en 1.5 A, 400 V, trifásica350 W para LXM32.U60N4 en 1.5 A, 480 V, trifásica700 W para LXM32.D12N4 en 3 A, 400 V, trifásica700 W para LXM32.D12N4 en 3 A, 480 V, trifásicapar nominal 1.1 N.m para LXM32.U60N4 en 1.5 A, 400 V, trifásica1.1 N.m para LXM32.U60N4 en 1.5 A, 480 V, trifásica1.3 N.m para LXM32.D12N4 en 3 A, 400 V, trifásica1.3 N.m para LXM32.D12N4 en 3 A, 480 V, trifásicavelocidad nominal 3000 rpm para LXM32.U60N4 en 1.5 A, 400 V, trifásica3000 rpm para LXM32.U60N4 en 1.5 A, 480 V, trifásica5000 rpm para LXM32.D12N4 en 3 A, 400 V, trifásica5000 rpm para LXM32.D12N4 en 3 A, 480 V, trifásicaCompatibilidad del producto LXM32.U60N4 en 400..0,480 V trifásicaLXM32.D12N4 en 400..0,480 V trifásicaextremo de eje Manipuladogrado de protección IP IP54 standardresolución respuesta velocidad 131072 puntos/vueltafreno de retención Sintipo de montaje Reborde estándar internacionalconexión eléctrica Conectores de ángulo derecho rotatoriosComplementario compatibilidad de gama Lexium 32[Us] tensión de alimentación asignada 480 Vnúmero de fases de la red Trifásicacontinuous stall current ((*)) 1.78 Apotencia continua 1.05 WIrms de corriente máx. 6 A para LXM32.U60N46 A para LXM32.D12N4corriente permanente máx. 5.97 Asegundo eje Sin extremo de segundo ejediámetro del eje 11 mmlongitud de eje 23 mmkey width ((*)) 18 mmtipo de respuesta SinCos Hiperface monovoltamotor flange size ((*)) 70 mmNúmero de pilas de motor 1constante de par 0.79 N.m/A en 120 °Cconstante de regulación por fcem 50.72 V/krpm en 120 °Cnúmero de polos de motor 10inercia del rotor 0.59 kg.cm²resistencia del estator 8.3 Ohm en 20 °Cinductancia del estator 23.4 mH en 20 °Cconstante de tiempo eléctrica de estator 2.8 ms en 20 °Cfuerza radial máxima (Fr) 660 N en 1000 rpm520 N en 2000 rpm460 N en 3000 rpm410 N en 4000 rpm380 N en 5000 rpm360 N en 6000 rpmfuerza máx. axial Fa 0,2 x Frtipo de refrigeración Conven naturallongitud 122 mmdiámetro de base de fijación de centrado 60 mmcentring collar depth ((*)) 2.5 mmNúmero de agujeros de montaje 4diámetro agujeros de montaje 5.5 mmírculo del diámetro de los orificios de montaje 82 mmpeso del producto 1.6 kgPacking Units Tipo de Unidad de Paquete 1 PCENúmero de Unidades en el Paquete 1 1Paquete 1 Peso 2.266 kgPaquete 1 Altura 11.5 cmPaquete 1 ancho 19 cmPaquete 1 Largo 39 cmOffer Sustainability Estado de oferta sostenible Producto Green PremiumReglamento REACh Directiva RoHS UE Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Declaración RoHS UESin mercurio SíInformación sobre exenciones de RoHS Normativa de RoHS China Comunicación ambiental RAEE En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.Sin PVC SíGarantía contractual Periodo de garantía 18 months -
Preguntas técnicas frecuentes
No se encontraron resultados.Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.