Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Lexium 32 y Motores
BMH0703T31A2A Imagen del producto Schneider Electric

BMH0703T31A2A

Green premium brand logo
BMH0703T31A2A Imagen del producto Schneider Electric
BMH0703T31A2A
Green premium brand logo

servo motor BMH - 3.4 Nm - 8000 rpm - keyed shaft - without brake - IP65/IP67

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    tipo de producto o componente
    Servo motor
    nombre corto del dispositivo
    BMH
    máximo velocidad mecánica
    8000 rpm
    parada continua de par de torsión
    3.4 N.m para LXM32.D30M2 en 10 A, 115 V, monofásica
    3.4 N.m para LXM32.D18M2 en 6 A, 230 V, monofásica
    par de bloqueo de pico
    8.7 N.m para LXM32.D30M2 en 10 A, 115 V, monofásica
    10.2 N.m para LXM32.D18M2 en 6 A, 230 V, monofásica
    potencia salida nominal
    650 W para LXM32.D30M2 en 10 A, 115 V, monofásica
    900 W para LXM32.D18M2 en 6 A, 230 V, monofásica
    par nominal
    3.1 N.m para LXM32.D30M2 en 10 A, 115 V, monofásica
    2.9 N.m para LXM32.D18M2 en 6 A, 230 V, monofásica
    velocidad nominal
    2000 rpm para LXM32.D30M2 en 10 A, 115 V, monofásica
    3000 rpm para LXM32.D18M2 en 6 A, 230 V, monofásica
    Compatibilidad del producto
    LXM32.D30M2 en 115 V monofásica
    LXM32.D18M2 en 230 V monofásica
    extremo de eje
    Manipulado
    grado de protección IP
    IP65 standard
    IP67 with IP67 kit
    resolución respuesta velocidad
    131072 puntos/vuelta
    freno de retención
    Sin
    tipo de montaje
    Reborde estándar internacional
    conexión eléctrica
    Conectores de ángulo derecho rotatorios
    Complementario
    compatibilidad de gama
    Lexium 32
    [Us] tensión de alimentación asignada
    240 V
    número de fases de la red
    Trifásica
    continuous stall current ((*))
    5.55 A
    potencia continua
    1.68 W
    Irms de corriente máx.
    15 A para LXM32.D30M2
    17.8 A para LXM32.D18M2
    corriente permanente máx.
    17.84 A
    segundo eje
    Sin extremo de segundo eje
    diámetro del eje
    14 mm
    longitud de eje
    30 mm
    key width ((*))
    20 mm
    tipo de respuesta
    SinCos Hiperface monovolta
    motor flange size ((*))
    70 mm
    Número de pilas de motor
    3
    constante de par
    0.61 N.m/A en 120 °C
    constante de regulación por fcem
    39.3 V/krpm en 120 °C
    número de polos de motor
    10
    inercia del rotor
    1.67 kg.cm²
    resistencia del estator
    1.32 Ohm en 20 °C
    inductancia del estator
    4.3 mH en 20 °C
    constante de tiempo eléctrica de estator
    3.3 ms en 20 °C
    fuerza radial máxima (Fr)
    730 N en 1000 rpm
    580 N en 2000 rpm
    510 N en 3000 rpm
    460 N en 4000 rpm
    430 N en 5000 rpm
    400 N en 6000 rpm
    fuerza máx. axial Fa
    0,2 x Fr
    tipo de refrigeración
    Conven natural
    longitud
    186 mm
    diámetro de base de fijación de centrado
    60 mm
    centring collar depth ((*))
    2.5 mm
    Número de agujeros de montaje
    4
    diámetro agujeros de montaje
    5.5 mm
    írculo del diámetro de los orificios de montaje
    82 mm
    peso del producto
    3 kg
    Packing Units
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    2.2 kg
    Paquete 1 Altura
    11 cm
    Paquete 1 ancho
    20 cm
    Paquete 1 Largo
    40 cm
    Offer Sustainability
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Sin PVC
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.