Gira la imagen para ampliar
interruptor, ComPacT NS1600N, 50 kA a 415 V CA, 3 P, fijo, operado manualmente, unidad de control MicroLogic 5.0, 1600 A
C160N350FM
Número de Polos:
[In] Corriente Nominal:
Capacidad de Corte:
unidad de control:
ComPacT NS es una gama de disyuntores para medición de energía y potencia integrada
La solución cubre clasificaciones de 630 A a 3200 A
La unidad de control electrónico MicroLogic proporciona funciones de medición y análisis eléctricos
Environmental Data
Environmental Data
Huella de carbono (kg CO2 eq.)
1554
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
No
Use Again
Recuperación
No
Environmental Data
Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.