Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Filtros de energía para AV
C3 Imagen del producto Schneider Electric
Ventas restringidas para servicios

C3

Product Logo
C3 Imagen del producto Schneider Electric
Ventas restringidas para servicios
C3
Product Logo

Filtro de energía Tipo C para AV de APC con 8 tomas de salida, 120 V

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Descripción General
    Tiempo de Entrega
    Suele haber existencias en inventario
    Físico
    color
    Plateado
    longitud de cable
    1.83 m
    profundidad
    13.3 cm
    altura
    5.2 cm
    peso del producto
    1.32 kg
    anchura
    40 cm
    Entrada
    Frecuencia asignada de empleo
    50/60 Hz
    capacidad de corriente de conmutación
    15 A
    tensión de entrada
    120 V
    Corriente máxima de entrada
    15 A
    plug standard
    NEMA 5-15P
    Salida
    número de salidas de toma de alimentación
    8
    Outlet standard
    NEMA 5-15R
    Conformidad
    certificaciones de producto
    CSA
    normas
    FCC Part 15 clase B
    FCC parte 68
    UL 1363
    UL 1449
    Política de protección del equipo
    De por vida: $150.000
    Valor nominal de la TVSS de acuerdo con UL 1449
    330
    Ambiental
    temperatura ambiente de funcionamiento
    0…50 °C
    altitud máxima de funcionamiento
    0...10000 ft
    humedad relativa
    0…95 %
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -15…45 °C
    altitud de almacenamiento
    0.00…15240.00 m
    Proteção contra surtos e filtragem
    Protección de línea de datos
    Protección de módem / fax RJ11 (línea sencilla de dos cables)
    Cable modem/video protection
    Protección de Vídeo coaxial / cable
    Clasificación de tolerancia de tensión
    40 V
    NM tiempo de respuesta en sobrevoltajes (ns)
    0 ns common mode
    Common mode rejection
    55 dB
    Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)
    2030 J
    Packing Units
    Paquete 1 Peso
    2 kg
    Paquete 1 Altura
    7.2 cm
    Paquete 1 ancho
    26.6 cm
    Paquete 1 Largo
    58.9 cm
    SCC14
    10731304243813
    Número de Unidades en el Paquete 2
    5
    Paquete 2 Peso
    12.70 kg
    Paquete 2 Altura
    381.00 mm
    Paquete 2 Ancho
    584.20 mm
    Paquete 2 Largo
    711.20 mm
    Número de Unidades en el Paquete 3
    30
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    Duración de por vida
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.