Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Dexson
DXN10102 Imagen del producto Schneider Electric

DXN10102

Green premium brand logo
DXN10102 Imagen del producto Schneider Electric
DXN10102
Green premium brand logo

Dexson - slotted trunking - 60 x 80 mm - PVC - grey

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    gama de producto
    Dexson
    tipo de producto o componente
    Slotted trunking ((*))
    presentación del dispositivo
    With cover ((*))
    tono de color
    Grey
    Complementario
    enlace de sección cruzada
    60 x 80 mm
    compartimentación
    1 compartimo
    material
    PVC (cloruro de polivinilo)
    distance between slots
    8 mm
    slit height
    63.5 mm
    slit width
    20 mm
    longitud
    2000 mm
    anchura
    60 mm
    altura
    80 mm
    Entorno
    resistencia a las llamas
    HB conforming to UL 94
    Self-extinguishing
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -40…85 °C
    características ambientales
    Lubricant resistant
    Resistencia al aceite
    Impact resistant
    Unidades de embalaje
    Paquete 1 Peso
    1.392 kg
    Paquete 1 Altura
    1.000 mm
    Paquete 1 ancho
    1.000 mm
    Paquete 1 Largo
    1.000 mm
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 meses
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • español3
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    DXN10102 : Dexson - slotted trunking - 60 x 80 mm - PVC - grey
    Descripción
    Dexson - slotted trunking - 60 x 80 mm - PVC - grey
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 02/03/21
    Descripción
    Dexson - slotted trunking - 60 x 80 mm - PVC - grey
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    DXN10102 : Dexson - slotted trunking - 60 x 80 mm - PVC - grey
    Descripción
    Dexson - slotted trunking - 60 x 80 mm - PVC - grey
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 02/03/21
    Descripción
    Dexson - slotted trunking - 60 x 80 mm - PVC - grey
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    DXN10102 : Dexson - slotted trunking - 60 x 80 mm - PVC - grey
    Descripción
    Dexson - slotted trunking - 60 x 80 mm - PVC - grey
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 02/03/21
    Descripción
    Dexson - slotted trunking - 60 x 80 mm - PVC - grey
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.