Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Dexson
DXN3006B Imagen del producto Schneider Electric

DXN3006B

Green premium brand logo
DXN3006B Imagen del producto Schneider Electric
DXN3006B
Green premium brand logo

Dexson - cable tie - 15cm x 3.2mm - set of 100 - heavy duty - white

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    gama de producto
    Dexson
    tipo de producto o componente
    Cable tie ((*))
    aplicación del dispositivo
    Heavy duty
    tono de color
    White
    cantidad por juego
    Juego de 100
    Complementario
    condiciones de uso
    Interior
    material
    PA (polyamide) 6.6
    longitud
    150 mm
    anchura
    3.2 mm
    Entorno
    normas
    IEC 61084-2-1
    UL 62275
    resistencia a las llamas
    V2 conforming to UL 94
    Self-extinguishing
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -40…85 °C
    Unidades de embalaje
    Paquete 1 Peso
    0.084 kg
    Paquete 1 Altura
    1.000 mm
    Paquete 1 ancho
    1.000 mm
    Paquete 1 Largo
    1.000 mm
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 meses
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • español3
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    DXN3006B : DXN3006B_REACH_DECLARATION
    Descripción
    DXN3006B_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 05/03/21
    Descripción
    DXN3006B_REACH_DECLARATION
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    DXN3006B : DXN3006B_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    DXN3006B_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 05/03/21
    Descripción
    DXN3006B_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    DXN3006B : DXN3006B_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    DXN3006B_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 05/03/21
    Descripción
    DXN3006B_ROHS_DECLARATION
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.