Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Dexson
DXN3021N Imagen del producto Schneider Electric

DXN3021N

DXN3021N Imagen del producto Schneider Electric
DXN3021N

Dexson - cable tie - 55cm - set of 100 - heavy duty - black

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    gama de producto
    Dexson
    tipo de producto o componente
    Cable tie ((*))
    aplicación del dispositivo
    Heavy duty
    tono de color
    Black
    cantidad por juego
    Juego de 100
    Complementario
    condiciones de uso
    Interiores/exteriores
    material
    PA (polyamide) 6.6 UV-stabilised
    longitud
    550 mm
    Entorno
    normas
    IEC 61084-2-1
    UL 62275
    resistencia a las llamas
    V2 acorde a UL 94
    Self-extinguishing
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -40…85 °C
    características ambientales
    Resistencia UV
    Unidades de embalaje
    Paquete 1 Peso
    0.920 kg
    Paquete 1 Altura
    1.000 mm
    Paquete 1 ancho
    1.000 mm
    Paquete 1 Largo
    1.000 mm
    Sostenibilidad de la oferta
    Directiva RoHS UE
    No aplica, fuera del alcance de la normativa RoHS UE
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 meses
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • español1
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    DXN3021N : Dexson - cable tie - 55cm - set of 100 - heavy duty - black
    Descripción
    Dexson - cable tie - 55cm - set of 100 - heavy duty - black
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 09/03/21
    Descripción
    Dexson - cable tie - 55cm - set of 100 - heavy duty - black
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.