Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   TeSys GV2
GV2LE10 Imagen del producto Schneider Electric

GV2LE10

Green premium brand logo
GV2LE10 Imagen del producto Schneider Electric
GV2LE10
Green premium brand logo

Motor circuit breaker, TeSys GV2, 3P, 6.3 A, magnetic, toggle control, screw clamp terminals

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    gama
    TeSys
    nombre del producto
    TeSys GV2
    tipo de producto o componente
    Interruptor automático
    nombre corto del dispositivo
    GV2LE
    aplicación del dispositivo
    Motor
    número de polos
    3P
    tipo de red
    CA
    categoría de utilización
    Category A conforming to IEC 60947-2
    AC-3 conforming to IEC 60947-4-1
    Frecuencia asignada de empleo
    50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    poder de corte
    100 kA Icu at 230/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    100 kA Icu at 400/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    3 kA Icu at 690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    50 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    50 kA Icu at 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    [Ics] poder de corte de servicio nominal en cortocircuito
    100 % at 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    100 % at 230/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    100 % at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    100 % at 400/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    75 % en 690 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
    tecnología de unidad de disparo
    Mágnetico
    intensidad de disparo magnético
    78 A
    Complementario
    modo de fijación
    35 mm symmetrical DIN rail: clipped
    Panel: screwed (with adaptor plate)
    posición de funcionamiento
    Any position
    potencia del motor en kW
    2.2 kW at 400/415 V AC 50/60 Hz
    3 kW at 500 V AC 50/60 Hz
    4 kW at 690 V AC 50/60 Hz
    tipo de control
    Maneta
    [Ue] tensión asignada de empleo
    690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    6 kV IEC 60947-2
    potencia total disipada por polo
    1.8 W
    endurancia mecánica
    100000 ciclos
    durabilidad eléctrica
    100000 ciclos para AC-3 en 415 V
    maximum operating rate
    40 cyc/h
    servicio nominal
    Continuous conforming to IEC 60947-4-1
    conexiones - terminales
    Terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 1…6 mm² sólido
    Terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 1.5…6 mm² Flexible sin extremidad de cable
    Terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 1…4 mm² Flexible con
    par de apriete
    1.7 N.m on screw clamp terminals
    resistencia mecánica
    Impactos, estado 1 30 Gn acorde a IEC 60068-2-27
    Vibrations: 5 Gn, 5...150 Hz conforming to IEC 60068-2-6
    apto para seccionamiento
    Yes conforming to IEC 60947-1
    altura
    89 mm
    anchura
    45 mm
    profundidad
    78.5 mm
    peso del producto
    0.33 kg
    Entorno
    normas
    EN/IEC 60947-2
    EN/IEC 60947-4-1
    CSA C22.2 No 60947-4-1
    UL 60947-4-1
    certificaciones de producto
    IECEE CB Scheme
    UL
    CSA
    CCC
    EAC
    RINA
    LROS (Lloyds Register of Shipping)
    DNV-GL
    BV
    tratamiento de protección
    TH
    grado de protección IP
    IP20 conforming to IEC 60529
    grado de protección IK
    IK04
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -20…60 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…80 °C
    resistencia al fuego
    960 °C conforming to IEC 60695-2-1
    altitud máxima de funcionamiento
    0...2000 m
    Packing Units
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    271 g
    Paquete 1 Altura
    4.8 cm
    Paquete 1 ancho
    8.5 cm
    Paquete 1 Largo
    9.3 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 2
    S02
    Número de Unidades en el Paquete 2
    24
    Paquete 2 Peso
    6.772 kg
    Paquete 2 Altura
    15 cm
    Paquete 2 Ancho
    30 cm
    Paquete 2 Largo
    40 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 3
    P06
    Número de Unidades en el Paquete 3
    384
    Paquete 3 Peso
    119.844 kg
    Paquete 3 Altura
    80 cm
    Paquete 3 Ancho
    80 cm
    Paquete 3 Largo
    60 cm
    Offer Sustainability
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.