Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   AV Power Conditioners & Battery Backups
J10 Imagen del producto Schneider Electric
Ventas restringidas para servicios

J10

Product Logo
J10 Imagen del producto Schneider Electric
Ventas restringidas para servicios
J10
Product Logo

Acondicionador de energía para AV 1kVA de APC con respaldo de baterías de 120 V canal minorista

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Descripción General
    Tiempo de Entrega
    Suele haber existencias en inventario
    General
    equipo suministrado
    Los módulos de baterías se despachan instalados
    DC con software
    Removable heavy duty 12 gauge input power cord
    Removable support feet
    User manual
    Cable USB
    Físico
    longitud de cable
    3.05 m
    color
    Plateado
    profundidad
    45.7 cm
    altura
    13.3 cm
    peso del producto
    19.68 kg
    anchura
    43.2 cm
    Entrada
    Frecuencia asignada de empleo
    50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing ((*))
    plug standard
    IEC 60320 C14
    barras de separación
    90...140 V
    Corriente máxima de entrada
    12 A
    capacidad de corriente de conmutación
    15 A
    tensión de entrada
    120 V
    Salida
    potencia nominal en W
    600 W
    Máxima potencia configurable (vatios)
    600 W
    Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)
    60 Hz +/- 0,1% para 60Hz nominales no sincronizada
    50 Hz +/- 0,1% para 50Hz nominales no sincronizada
    Topología
    Línea interactiva
    Tipo de forma de onda
    Aproximación acompasada de una onda sinusoidal
    nb of power socket outlets
    12 NEMA 5-15R
    output voltage
    120 V
    Conformidad
    certificaciones de producto
    CSA
    normas
    FCC Part 15 clase B
    FCC parte 68
    UL 1778
    UL 498
    Política de protección del equipo
    De por vida: US$750.000
    Ambiental
    temperatura ambiente de funcionamiento
    0…40 °C
    humedad relativa
    5…95 %
    altitud máxima de funcionamiento
    0...10000 ft
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -15…45 °C
    Humedad relativa de almacenamiento
    0…95 %
    altitud de almacenamiento
    0.00…15240.00 m
    Baterías y autonomía
    tipo de batería
    Batería de plomo y ácido
    Baterías pre-instaladas
    1
    Ranuras libres para baterías
    0
    Tiempo típico de recarga
    16 H
    Valor de electrólito líquido
    0
    Comunicaciones y manejo
    Panel de control
    Estatus multifuncional lcd y consola con control
    Alarma audible
    Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: retrasos configurables
    Proteção contra surtos e filtragem
    Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)
    3200 J
    Filtrado
    Filtración multipolar permanente de ruido: paso de tensión ante pico de voltage 0,7% ieee: tiempo de reacción de bloqueo cero : acorde con ul 1449
    Protección de línea de datos
    Protección de módem / fax RJ11 (línea sencilla de dos cables)
    Cable modem/video protection
    Protección de Vídeo coaxial / cable
    Packing Units
    Paquete 1 Peso
    24.91 kg
    Paquete 1 Altura
    33 cm
    Paquete 1 ancho
    54.6 cm
    Paquete 1 Largo
    61 cm
    SCC14
    10731304227486
    Número de Unidades en el Paquete 2
    1
    Número de Unidades en el Paquete 3
    6
    Offer Sustainability
    Directiva RoHS UE
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    Reparación o reemplazo por 2 años
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.