Peru
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

cam stepping switch - 3-pole - 45° - 12 A - screw mounting

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    gama de producto
    Harmony K
    tipo de producto o componente
    Conmutador de leva completo
    nombre de componente
    K1
    [Ith] corriente térmica convencional
    12 A
    ubicación de montaje
    Frontal
    modo de fijación
    Multifijación
    tipo cabezal de interruptor de levas
    Con placa frontal 45 x 45 mm
    tipo de operario
    Negro mango, longit = 35 mm
    candado de maneta giratoria
    Sin
    presentación de leyenda
    Con metálico leyend, 1 - 2 - 3 negro marcac
    función de encendido de leva
    Stepping switch
    retorno
    Sin
    posición apagado
    Sin posición Off
    número de polos
    3P
    posiciones de conmutación
    Dcha: 0° - 45° - 90°
    grado de protección IP
    IP40 acorde a IEC 529
    IP40 acorde a NF C 20-010
    Complementario
    número de pasos
    3
    ángulo de conmutación
    45 °
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    690 V (grado contaminación 3) acorde a IEC 60947-1
    [Ithe] intensidad térmica convencional en la envolvente
    10 A
    potencia nominal de funcionamiento en W
    10500 W AC-21, 500...660 V 3 fases acorde a IEC 947-3
    1100 W AC-3, 230 V 3 fases acorde a IEC 947-3
    1500 W AC-23A, 230 V 3 fases acorde a IEC 947-3
    1500 W AC-3, 400 V 1 fase acorde a IEC 947-3
    1500 W AC-3, 400 V 3 fases acorde a IEC 947-3
    1500 W AC-3, 500 V 3 fases acorde a IEC 947-3
    1500 W AC-3, 690 V 3 fases acorde a IEC 947-3
    2200 W AC-23A, 400 V 3 fases acorde a IEC 947-3
    2200 W AC-23A, 500 V 3 fases acorde a IEC 947-3
    2200 W AC-23A, 690 V 3 fases acorde a IEC 947-3
    4800 W AC-21, 230 V 3 fases acorde a IEC 947-3
    600 W AC-3, 230 V 1 fase acorde a IEC 947-3
    8300 W AC-21, 400 V 3 fases acorde a IEC 947-3
    capacidad de corriente CA
    1,8 A en 690 V AC-3 3 fases acorde a IEC 947-3
    2,8 A en 500 V AC-3 3 fases acorde a IEC 947-3
    2,8 A en 690 V AC-23A 3 fases acorde a IEC 947-3
    3,3 A en 400 V AC-3 3 fases acorde a IEC 947-3
    3,8 A en 500 V AC-23A 3 fases acorde a IEC 947-3
    4,6 A en 230 V AC-3 3 fases acorde a IEC 947-3
    4,8 A en 400 V AC-23A 3 fases acorde a IEC 947-3
    5,6 A en 230 V AC-23A 3 fases acorde a IEC 947-3
    1 A en 500 V AC-15 acorde a IEC 947-5-1
    2 A en 400 V AC-15 acorde a IEC 947-5-1
    3 A en 230 V AC-15 acorde a IEC 947-5-1
    durabilidad eléctrica
    1000000 ciclos AC-15
    1000000 ciclos AC-21
    500000 ciclos AC-23
    500000 ciclos AC-3
    rango de operación
    2,5 ciclos/mn AC-21
    2,5 ciclos/mn AC-23
    2,5 ciclos/mn AC-3
    8,333 ciclos/mn AC-15
    intensidad de cortocircuito
    10000 A
    protección contra cortocircuito
    16 A cartucho fusible, tipo gG
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    4 kV en función de aislamiento
    6 kV acorde a IEC 947-1
    funcionamiento de contacto
    Rupt. lenta
    apertura positiva
    Con
    Consecutivo, seguido, continuo, adosado
    Terminales de abrazadera-torn Flexible, capacid sujeción: 2 x 1.5 mm²
    Terminales de abrazadera-torn sólido, capacid sujeción: 1 x 2.5 mm²
    endurancia mecánica
    1000000 ciclos
    anchura global CAD
    45 mm
    altura global CAD
    45 mm
    fondo global CAD
    117 mm
    peso del producto
    0,215 kg
    Entorno
    normas
    EN 60947-3 para circuito de alimentación
    EN 60947-5-1 para circuito de control
    IEC 60947-3 para circuito de alimentación
    IEC 60947-5-1 para circuito de control
    CENELEC EN 50013
    certificaciones de producto
    CSA 240 V 3 hp 3 fases 2
    UL 240 V 0,33 hp 1 fase 2
    CSA 240 V 1 hp 1 fase
    UL 240 V 1 hp 3 fases
    tratamiento de protección
    TC
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…55 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    resistencia a los choques
    30 gn acorde a IEC 68-2-27
    resistencia a las vibraciones
    5 gn (estado 1) 10…150 Hz) acorde a IEC 68-2-6
    categoría de sobretensión
    Clase II acorde a IEC 536
    Clase II acorde a NF C 20-030
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • búlgaro
    • alemán
    • italiano
    • serbio
    • húngaro
    • polaco
    • danés
    • coreano
    • estonio
    • croata
    • rumano
    • macedonio
    • neerlandés
    • lituano
    • checo
    • ruso
    • ucraniano
    • chino
    • letón
    • eslovaco
    • esloveno
    • francés
    • kazajo
    • inglés
    • turco
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalog of Harmony K, cam switches (Versión 1.0)
    Fecha 12/03/15
    Tamaño 8.6 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Cam switches, operating heads (Versión 1.0)
    Fecha 23/11/07
    Tamaño 2.4 KB
    Fecha 23/11/07
    Tamaño 56.5 KB
    Fecha 23/11/07
    Tamaño 6.4 KB
    Fecha 23/11/07
    Tamaño 41.5 KB
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    K1, K2, K10, K30, K50, K63, K115, K150 Cam switches (Versión 1.0)
    K1, K2 Cam switches (Versión 1.0)
    Fecha 21/09/07
    Tamaño 30.7 KB
    K1, K2 Cam switches (Versión 1.0)
    Fecha 10/04/19
    Tamaño 1.1 MB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    K1... / K2... Cam Switches, Instruction Sheet (Versión 04)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    K1 K2 K10 Cam switches (Versión 1.0)
    Fecha 19/04/16
    Tamaño 408.9 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 24/08/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 24/08/19
    Tamaño 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 24/08/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /