Peru
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

cam switch for mcset 6NO 6NC 2 pos 0 90 dbl faston machined shaft

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    gama de producto
    Harmony K
    tipo de producto o componente
    Conmutador de leva completo
    nombre de componente
    K1
    [Ith] corriente térmica convencional
    12 A
    Complementario
    ángulo de conmutación
    90 °
    Entorno
    tratamiento de protección
    TC
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…55 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    resistencia a los choques
    30 gn acorde a IEC 68-2-27
    resistencia a las vibraciones
    5 gn (estado 1) 10…150 Hz) acorde a IEC 68-2-6
    categoría de sobretensión
    Clase II acorde a IEC 536
    Clase II acorde a NF C 20-030
    Sostenibilidad de la oferta
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 meses
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • alemán
    • ruso
    • italiano
    • serbio
    • húngaro
    • chino
    • polaco
    • coreano
    • croata
    • esloveno
    • francés
    • kazajo
    • griego
    • neerlandés
    • inglés
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    K1, K2 Cam switches (Versión 1.0)
    Fecha 21/09/07
    Tamaño 30.7 KB
    K1, K2 Cam switches (Versión 1.0)
    Fecha 10/04/19
    Tamaño 1.1 MB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    K1... / K2... Cam Switches, Instruction Sheet (Versión 04)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 24/08/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 24/08/19
    Tamaño 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 24/08/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /