Peru
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

cam changeover switch - 4-pole - 60° - 32 A - screw mounting

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    gama de producto
    Harmony K
    tipo de producto o componente
    Conmutador de leva completo
    nombre de componente
    K30
    [Ith] corriente térmica convencional
    32 A
    ubicación de montaje
    Frontal
    modo de fijación
    4 orificios
    tipo cabezal de interruptor de levas
    Con placa frontal 64 x 64 mm
    tipo de operario
    Negro mango
    candado de maneta giratoria
    Sin
    presentación de leyenda
    Con metálico leyend, 1 - 0 - 2 negro marcac
    función de encendido de leva
    Changeover switch
    retorno
    Sin
    posición apagado
    Con posición Off
    número de polos
    4P
    posiciones de conmutación
    Izquierda: 0° - 300°
    Derecha: 0° - 60°
    grado de protección IP
    IP40 acorde a IEC 529
    IP40 acorde a NF C 20-010
    Complementario
    ángulo de conmutación
    60 °
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    690 V (grado contaminación 3) acorde a EN 60947-1
    690 V (grado contaminación 3) acorde a IEC 60947-1
    intensidad de cortocircuito
    5000 A
    protección contra cortocircuito
    50 A cartucho fusible, tipo gG
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    6 kV acorde a EN 947-1
    6 kV acorde a IEC 947-1
    funcionamiento de contacto
    Rupt. lenta
    apertura positiva
    Con
    Consecutivo, seguido, continuo, adosado
    Terminales de abrazadera-torn Flexible, capacid sujeción: 2 x 4 mm²
    Terminales de abrazadera-torn sólido, capacid sujeción: 2 x 6 mm²
    par de apriete
    1,2 N.m
    capacidad de conmutación en mA
    11000 mA CC en 120 V 2 contactos para inductivo cables para (T = 50 ms)
    11000 mA CC en 180 V 3 contactos para inductivo cables para (T = 50 ms)
    11000 mA CC en 60 V 1 contactos para inductivo cables para (T = 50 ms)
    1200 mA CC en 220 V 1 contactos para resistivo cables para (T = 1 ms)
    1200 mA CC en 440 V 2 contactos para resistivo cables para (T = 1 ms)
    1200 mA CC en 660 V 3 contactos para resistivo cables para (T = 1 ms)
    16000 mA CC en 140 V 3 contactos para inductivo cables para (T = 50 ms)
    16000 mA CC en 48 V 1 contactos para inductivo cables para (T = 50 ms)
    16000 mA CC en 95 V 2 contactos para inductivo cables para (T = 50 ms)
    23000 mA CC en 120 V 2 contactos para resistivo cables para (T = 1 ms)
    23000 mA CC en 180 V 3 contactos para resistivo cables para (T = 1 ms)
    23000 mA CC en 60 V 1 contactos para resistivo cables para (T = 1 ms)
    25000 mA CC en 30 V 1 contactos para inductivo cables para (T = 50 ms)
    25000 mA CC en 60 V 2 contactos para inductivo cables para (T = 50 ms)
    25000 mA CC en 90 V 3 contactos para inductivo cables para (T = 50 ms)
    3200 mA CC en 110 V 1 contactos para inductivo cables para (T = 50 ms)
    3200 mA CC en 220 V 2 contactos para inductivo cables para (T = 50 ms)
    3200 mA CC en 330 V 3 contactos para inductivo cables para (T = 50 ms)
    32000 mA CC en 140 V 3 contactos para resistivo cables para (T = 1 ms)
    32000 mA CC en 24 V 1 contactos para inductivo cables para (T = 50 ms)
    32000 mA CC en 24 V 1 contactos para resistivo cables para (T = 1 ms)
    32000 mA CC en 48 V 1 contactos para resistivo cables para (T = 1 ms)
    32000 mA CC en 48 V 2 contactos para inductivo cables para (T = 50 ms)
    32000 mA CC en 48 V 2 contactos para resistivo cables para (T = 1 ms)
    32000 mA CC en 70 V 3 contactos para inductivo cables para (T = 50 ms)
    32000 mA CC en 70 V 3 contactos para resistivo cables para (T = 1 ms)
    32000 mA CC en 95 V 2 contactos para resistivo cables para (T = 1 ms)
    400 mA CC en 440 V 1 contactos para resistivo cables para (T = 1 ms)
    400 mA CC en 660 V 2 contactos para resistivo cables para (T = 1 ms)
    6500 mA CC en 110 V 1 contactos para resistivo cables para (T = 1 ms)
    6500 mA CC en 220 V 2 contactos para resistivo cables para (T = 1 ms)
    6500 mA CC en 330 V 3 contactos para resistivo cables para (T = 1 ms)
    endurancia mecánica
    300000 ciclos
    anchura global CAD
    64 mm
    altura global CAD
    64 mm
    fondo global CAD
    119 mm
    peso del producto
    0,485 kg
    Entorno
    normas
    EN/IEC 60947-3
    certificaciones de producto
    CULus 120 V 2 hp 1 fase
    CULus 240 V 5 hp 1 fase
    CULus 240 V 5 hp 3 fases
    CULus 480 V 20 hp 3 fases
    tratamiento de protección
    TC
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…55 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…70 °C
    categoría de sobretensión
    Clase II acorde a IEC 60536
    Clase II acorde a NF C 20-030
    Sostenibilidad de la oferta
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • búlgaro
    • alemán
    • italiano
    • serbio
    • finés
    • húngaro
    • polaco
    • coreano
    • estonio
    • croata
    • rumano
    • macedonio
    • neerlandés
    • lituano
    • checo
    • portugués
    • ruso
    • ucraniano
    • noruego
    • chino
    • letón
    • eslovaco
    • esloveno
    • sueco
    • francés
    • kazajo
    • turco
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalog of Harmony K, cam switches (Versión 1.0)
    Fecha 12/03/15
    Tamaño 8.6 MB
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    K10, K30, K50, K63, K115, K150 Cam switches (Versión 1.0)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    K30, K50, K63, K115, K150 Cam switches (Versión 1.0)
    Fecha 19/04/16
    Tamaño 404.5 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 24/08/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 24/08/19
    Tamaño 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 24/08/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /