Peru
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

Teclado video mouse 2G de APC, Enterprise digital/IP, 2 usuarios remotos, 1 usuario local, 32 puertos con Virtual Media

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Reseña
    Nombre de modelo
    Teclado video mouse 2G de APC, Enterprise digital/IP, 2 usuarios remotos, 1 usuario local, 32 puertos con Virtual Media
    Incluye
    DC con software , Guía de instalación , Brackets para Rack-mount
    Tiempo entre planificación y puesta en marcha estándar
    Suele haber existencias en inventario
    Disponibilidad
    Afganistán , Albania , Argelia , Andorra , Angola , Anguilla , Antigua y Barbuda , Argentina , Armenia , Aruba , Australia , Austria , Azerbaijan , Bahamas , Bahrein , Bangladesh , Barbados , Bielorrusia , Bélgica , Belice , Benin , Bermuda , Bután , Bolivia , Bosnia y Herzegovina , Botswana , Brasil , Brunéi Darussalam , Bulgaria , Burkina Faso , Burundi , Camerún , Canadá , Islas Caimán , República Centroafricana , Chad , Chile , China , Colombia , Congo , CONGO, LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL , Islas Cook , Costa Rica , Costa de Marfil , Croacia , Cuba , Chipre , República Checa , Dinamarca , Djibouti , Dominica , República Dominicana , Timor-Leste , Ecuador , Egipto , El Salvador , Guinea Ecuatorial , Eritrea , Estonia , Etiopía , Islas Malvinas , Fiji , Finlandia , Francia , Gabón , Gambia , Georgia , Alemania , Ghana , Gibraltar , Grecia , Granada , Guadalupe , Guatemala , Guinea , Guayana , Guiana francés , Haití , Honduras , Hong Kong , Hungría , Islandia , India , Indonesia , Irán (República Islámica del) , Irak , Irlanda , Israel , Italia , Jamaica , Japón , Jordania , Kazajstán , Kenia , COREA, REPÚBLICA DE , Kuwait , Letonia , Líbano , Lesoto , Liberia , Liechtenstein , Lituania , Luxemburgo , Macedonia , Madagascar , Malawi , Malasia , Malí , Malta , Martinica , Mauritania , Mauricio , Mayotte , México , Moldavia , Mongolia , Marruecos , Mozambique , Myanmar , Namibia , Nepal , Países Bajos , Antillas Holandesas , Nueva Zelanda , Nicaragua , Níger , Nigeria , Noruega , Omán , Pakistán , Panamá , Papúa Nueva Guinea , Paraguay , Perú , Filipinas , Polonia , Portugal , Puerto Rico , Reunión , Rumania , Federación Rusa , Ruanda , SAN CRISTÓBAL Y NIEVES , SANTA LUCÍA , SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS , Arabia Saudita , Senegal , Sierra Leona , Singapur , Eslovaquia (República Eslovaca) , Eslovenia , Somalia , Sudáfrica , España , Sri Lanka , Sudán , Surinam , Suecia , Suiza , Taiwán , Tayikistán , TANZANIA DE , Tailandia , Togo , Trinidad y Tobago , Túnez , Turquía , Turkmenistán , Islas Turcas y Caicos , Uganda , Ucrania , Emiratos Árabes Unidos , Estados Unidos , Uruguay , Uzbekistán , Venezuela , Viet Nam , ISLAS VÍRGENES (ESTADOS UNIDOS) , Sáhara Occidental , Yemen , Zambia , Zimbabue
    Entrada
    Entrada de voltaje
    100V , 120V , 208V , 230V , 240V
    Frecuencia de entrada
    50/60 Hz
    Físico
    Peso neto
    3.6 kg
    Dimensiones de altura máxima
    43.0 mm
    Dimensiones de anchura máxima
    424.0 mm
    Dimensiones de profundidad máxima
    238.0 mm
    Peso de embarque
    5.1 kg
    Altura de envío
    146.0 mm
    Anchura de envío
    619.0 mm
    Profundidad de envío
    380.0 mm
    Altura del rack
    1 U
    Color
    Negro
    Ambiental
    Ambiente operativo
    0 - 50 °C
    Humedad relativa de operación
    0 - 80 %
    Elevación de operación
    0-3000 metros
    Temperatura de almacenamiento
    -20 - 60 °C
    Humedad relativa de almacenamiento
    0 - 80 %
    Elevación de almacenamiento
    0-15000 metros
    Conformidad
    Aprobaciones
    C-tick , CE , EAC , FCC Part 15 Clase A , ICES-003 , Cumplimiento con la norma TAA (de los Estados Unidos) , UL 60950-1 , UL-AR , VCCI Clase A , VDE , En la lista de cUL
    Garantía estándar
    Reparación o reemplazo por 2 años
    Estado de oferta sostenible
    RoHS
    Cumplimiento
    Directiva REACH
    Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    APC Next Generation KVM Switches for Enterprise (Versión 0)
    Rack Power Distribution Unit (PDU) Pocket Guide (Versión 2)
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    KVM Switches KVM2132P, KVM2116P, and KVM1116P (Versión 3)
    User Manual KVM ACCESS Management Software (Versión 1)
    KVM Switches KVMXXXX Series Release Notes (Versión 4)
    KVM Switch - Quick Start (Versión 1)
    Fecha 29/04/19
    Tamaño 317.1 KB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    KVM2132P - APC KVM 2G, Enterprise Digital/IP, 2 Remote Users, 1 Local User, 32 ports with Virtual Media (Versión 0)
    Guía de especificaciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    KVM Cables and Modules Cat5e/6 Compatibility Guide (Versión 0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Declaration of Conformity CMIM Morocco_KVM1116 (Versión 0)
    VCCI Approval Documentation for KVM2116P & KVM2132P KVM Switches (Versión 0)
    Integrated Analog Rack LCD and KVM's (Versión 0)
    Fecha 26/11/18
    Tamaño 39.8 KB
    CB Certificate for KVM2116P & KVM2132P KVM Switches (Versión 0)
    UL-AR Argentina Certificate for KVM2116P & KVM2132P KVM Switches (Versión 0)
    EU Declaration of Conformity_KVMXXXXY (Versión 5)
    Fecha 04/12/18
    Tamaño 90.4 KB
    EAC for Russian Customs Union - KVM21xxP models (Versión 0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    KVM Switches Safety Information Sheet (Versión 1)
    Fecha 26/11/18
    Tamaño 392.9 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /