Peru
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

TeSys D - auxiliary contact block - 2 NO + 2 NC - spring terminals

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    gama de producto
    TeSys D
    Relé de control TeSys D
    gama
    TeSys
    nombre corto del dispositivo
    LADN
    tipo de producto o componente
    Bloque de contactos auxiliares
    compatibilidad de gama
    TeSys D LC1D conector
    funcionamiento contactos auxiliares
    Instantáneo
    composición de los polos de contacto
    2 NA + 2 NC
    conexiones - terminales
    Terminal de resorte 2 cable(s) 2,5 mm²Flexible sin extremidad de cable
    Terminal de resorte 2 cable(s) 2,5 mm²sólido sin extremidad de cable
    Complementario
    ubicación de montaje
    Frontal
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    600 V - certificaciones UL
    690 V acorde a IEC 60947-5-1
    600 V - certificaciones CSA
    [Ue] tensión asignada de empleo
    690 V CA 25...400 Hz
    [Ith] corriente térmica convencional
    10 A en <60 °C
    Irms poder de conexión nominal
    140 A en <= 690 V CA acorde a IEC 60947-5-1
    250 A en <= 690 V DC acorde a IEC 60947-5-1
    rango temporal admisible
    100 A en <60 °C 1 s
    120 A en <60 °C 500 ms
    140 A en <60 °C 100 ms
    tipo de protección
    Fusible gG 10 A clasificación según la corriente de funcionamiento para Ue <= 690 V
    fusible asociado
    10 A gG acorde a IEC 60947-5-1
    endurancia mecánica
    30 Mciclos
    corriente mínima de conmutación
    5 mA
    tensión mínima de conmutación
    17 V
    tiempo de no superposición
    1,5 ms en desexcitación sin solapamiento entre contactos NC y NA
    1,5 ms en excitación sin solapamiento entre contactos NC y NA
    tiempo de superposición
    1,5 ms
    resistencia de aislamiento
    > 10 MOhm
    peso del producto
    0,05 kg
    Entorno
    características ambientales
    Ambiente normal
    normas
    BS 4794
    IEC 60947-5-1
    EN 60947-5-1
    VDE 0660
    NF C 63-140
    certificaciones de producto
    UL
    CSA
    grado de protección IP
    410 acorde a VDE 0106
    tratamiento de protección
    TH acorde a IEC 60068
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -5…60 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -60…80 °C
    altitud máxima de funcionamiento
    3000 m sin
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • búlgaro
    • alemán
    • italiano
    • serbio
    • finés
    • húngaro
    • polaco
    • danés
    • coreano
    • estonio
    • croata
    • rumano
    • macedonio
    • griego
    • neerlandés
    • lituano
    • checo
    • portugués
    • ruso
    • ucraniano
    • noruego
    • chino
    • letón
    • eslovaco
    • esloveno
    • sueco
    • francés
    • kazajo
    • turco
    • inglés
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD for LADN223: TeSys D - auxiliary contact block - 2 NO + 2 NC - spring terminals (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CB Certificate TeSys D - LADN (Versión 1.0)
    Fecha 02/06/15
    Tamaño 356.6 KB
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    EU Declaration TeSys D - LAD-N (Versión 1.0)
    Fecha 19/04/16
    Tamaño 1.2 MB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 24/08/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 24/08/19
    Tamaño 195.3 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TeSys front additives_PEP (Versión 2.0)
    Fecha 17/03/16
    Tamaño 130.4 KB
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 24/08/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /