Peru
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

TeSys D - time delay auxiliary contact block - 1 NO + 1 NC screw clamp terminals

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    gama de producto
    Relé de control TeSys D
    TeSys F
    TeSys D
    gama
    TeSys
    tipo de producto o componente
    Bloque de contactos auxiliares temporizados
    composición de los polos de contacto
    1 a + 1 NC
    conexiones - terminales
    Terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 1…2,5 mm²Flexible con
    Terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 1…2,5 mm²Flexible sin extremidad de cable
    Terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 1…2,5 mm²Flexible con
    Terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 1…2,5 mm²Flexible sin extremidad de cable
    Terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 1…2,5 mm²sólido con
    Terminales de fijación por tornillo 1 cable(s) 1…2,5 mm²sólido sin extremidad de cable
    Terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 1…2,5 mm²sólido con
    Terminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 1…2,5 mm²sólido sin extremidad de cable
    Complementario
    ubicación de montaje
    Frontal
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    600 V - certificaciones UL
    690 V acorde a IEC 60947-5-1
    600 V - certificaciones CSA
    [Ue] tensión asignada de empleo
    690 V CA 25...400 Hz
    [Ith] corriente térmica convencional
    10 A en <60 °C
    Irms poder de conexión nominal
    140 A CA acorde a IEC 60947-5-1
    250 A DC acorde a IEC 60947-5-1
    rango temporal admisible
    100 A en <60 °C 1 s
    120 A en <60 °C 500 ms
    140 A en <60 °C 100 ms
    tipo de protección
    Fusible gG 10 A clasificación según la corriente de funcionamiento para Ue <= 690 V
    fusible asociado
    10 A gG acorde a IEC 60947-5-1
    endurancia mecánica
    5 Mciclos
    corriente mínima de conmutación
    5 mA
    tensión mínima de conmutación
    17 V
    tiempo de no superposición
    1,5 ms en desexcitación sin solapamiento entre contactos NC y NA
    1,5 ms en excitación sin solapamiento entre contactos NC y NA
    tipo de temporizador
    Temporización de apagado
    Rango de temporización
    0.1...3 s
    resistencia de aislamiento
    > 10 MOhm
    Entorno
    características ambientales
    Ambiente normal
    normas
    NF C 63-140
    EN 60947-5-1
    VDE 0660
    BS 4794
    IEC 60947-5-1
    certificaciones de producto
    CSA
    UL
    grado de protección IP
    410 acorde a VDE 0660
    tratamiento de protección
    TH acorde a IEC 60068
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -5…60 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -60…80 °C
    altitud máxima de funcionamiento
    3000 m
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • búlgaro
    • alemán
    • italiano
    • serbio
    • finés
    • húngaro
    • polaco
    • danés
    • coreano
    • estonio
    • croata
    • rumano
    • macedonio
    • griego
    • neerlandés
    • lituano
    • checo
    • portugués
    • ruso
    • ucraniano
    • noruego
    • chino
    • letón
    • eslovaco
    • esloveno
    • sueco
    • francés
    • kazajo
    • turco
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B8 contactors TeSys SK,K, D, SKGC, GC, GY,GF (Versión 7.0)
    Control Panel Technical Guide - How to quickly design optimized contactor assemblies (Versión 1.1)
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Versión 9.2)
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B7 Control relays- TeSys SK, K, D (Versión 6.0)
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B9 high power contactors TeSys F,V, FG, CR1F (Versión 7.0)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD for LADR0: TeSys D - time delay auxiliary contact block - 1 NO + 1 NC screw clamp terminals (Versión 1.0)
    TeSys D - time delay auxiliary contact block - 1 NO + 1 NC screw clamp terminals (Versión 1.0)
    Auxiliary Time Delay Block, D-Line (TESYS) (Versión 1.2)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CCC TeSys D - LAD-R-T-S-LAETSD (Versión 1.0)
    Fecha 23/06/17
    Tamaño 1.3 MB
    CB Certificate Tesys D - LAD-R-T-S_LAE (Versión 1.0)
    Fecha 24/09/14
    Tamaño 298.1 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    LC1D 9 to 38 A AC/DC contactors with screw clamp terminals - Instruction Sheet (Versión 09)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 24/08/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 24/08/19
    Tamaño 195.3 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Time delay auxiliary contact blocks - PEP (Versión 1.0)
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 24/08/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /