Peru
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

EasyPact TVS - auxiliary contact block - 1 NO + 1 NC - screw-clamps terminals

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    gama
    EasyPact ((*))
    nombre corto del dispositivo
    LAEN
    tipo de producto o componente
    Bloque de contactos auxiliares
    aplicación del dispositivo
    Signalling ((*))
    Complementario
    compatibilidad de gama
    EasyPact TVS LC1E
    ubicación de montaje
    Frontal
    funcionamiento contactos auxiliares
    Instantáneo
    composición de los polos de contacto
    1 a + 1 NC
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    690 V - para circuito de control acorde a IEC 60947-5-1
    [Ue] tensión asignada de empleo
    <= 690 V
    [Ith] corriente térmica convencional
    8 A en <60 °C
    Irms poder de conexión nominal
    140 A CA acorde a IEC 60947-5-1
    [Icw] Corriente temporal admisible
    100 A - 1 s
    120 A - 500 ms
    140 A - 100 ms
    tipo de protección
    Fusible gG 10 A
    endurancia mecánica
    10 Mciclos
    corriente mínima de conmutación
    5 mA
    minimum switching voltage
    17 V
    tiempo de no superposición
    1,5 ms en excitación sin solapamiento entre contactos NC y NA
    1,5 ms en desexcitación sin solapamiento entre contactos NC y NA
    resistencia de aislamiento
    > 10 MOhm
    conexiones - terminales
    Circuito de control, estado 1 terminales de fijación por tornillo 1 1 mm² - diametro externo 6 mm - rigidez del cable sólido o flexible con terminal
    Circuito de control, estado 1 terminales de fijación por tornillo 1 1 mm² - diametro externo 6 mm - rigidez del cable sólido o flexible sin terminal
    Circuito de control, estado 1 terminales de fijación por tornillo 2 2,5 mm² - diametro externo 6 mm - rigidez del cable sólido o flexible con terminal
    Circuito de control, estado 1 terminales de fijación por tornillo 2 2,5 mm² - diametro externo 6 mm - rigidez del cable sólido o flexible sin terminal
    peso del producto
    0,035 kg
    color
    Gris - tipo de cable: RAL 7011)
    Entorno
    características ambientales
    Ambiente estándar
    normas
    IEC 60947-5-1
    certificaciones de producto
    GOST
    grado de protección IP
    IP20 acorde a IEC 60529
    tratamiento de protección
    TH acorde a IEC 60068
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -5…55 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -60…80 °C
    altitud máxima de funcionamiento
    3000 m sin
    Sostenibilidad de la oferta
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • búlgaro
    • checo
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • ucraniano
    • serbio
    • húngaro
    • chino
    • polaco
    • coreano
    • croata
    • eslovaco
    • rumano
    • esloveno
    • francés
    • kazajo
    • turco
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    EasyPact TVS catalog (Versión 6.3)
    Fecha 01/01/19
    Tamaño 7.4 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    EasyPact TVS 2 Aux. Contacts (Versión 1.0)
    Fecha 24/09/18
    Tamaño 225 KB
    Fecha 24/09/18
    Tamaño 218.6 KB
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    IEC certificate of LAEN (Versión 1.0)
    Fecha 18/01/18
    Tamaño 261 KB
    CCC cert_SSIC_LA1DN,LAEN,LANN,LARN (Versión 1.0)
    Fecha 16/01/17
    Tamaño 1.5 MB
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    EU Declaration Easypact TVS contactors - LAEN11-20-40-02-04-31-13-22 (Versión 1.0)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 24/08/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 24/08/19
    Tamaño 195.3 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TeSys D Contactors AC 09 to 18A (Versión 2.0)
    Fecha 28/04/16
    Tamaño 157.9 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    3P CONT 9A AC3 4KW 1NO 1NC 230VAC COIL (Versión 3.0)
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 24/08/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /