Peru
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

EasyPact TVS - auxiliary contact block - 2 NO + 2 NC - screw-clamps terminals

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    gama
    EasyPact ((*))
    nombre corto del dispositivo
    LAEN
    tipo de producto o componente
    Bloque de contactos auxiliares
    aplicación del dispositivo
    Signalling ((*))
    Complementario
    compatibilidad de gama
    EasyPact TVS LC1E
    ubicación de montaje
    Frontal
    funcionamiento contactos auxiliares
    Instantáneo
    composición de los polos de contacto
    2 NA + 2 NC
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    690 V - para circuito de control acorde a IEC 60947-5-1
    [Ue] tensión asignada de empleo
    <= 690 V
    [Ith] corriente térmica convencional
    8 A en <60 °C
    Irms poder de conexión nominal
    140 A CA acorde a IEC 60947-5-1
    [Icw] Corriente temporal admisible
    100 A - 1 s
    120 A - 500 ms
    140 A - 100 ms
    tipo de protección
    Fusible gG 10 A
    endurancia mecánica
    10 Mciclos
    corriente mínima de conmutación
    5 mA
    minimum switching voltage
    17 V
    tiempo de no superposición
    1,5 ms en excitación sin solapamiento entre contactos NC y NA
    1,5 ms en desexcitación sin solapamiento entre contactos NC y NA
    resistencia de aislamiento
    > 10 MOhm
    conexiones - terminales
    Circuito de control, estado 1 terminales de fijación por tornillo 1 1 mm² - diametro externo 6 mm - rigidez del cable sólido o flexible con terminal
    Circuito de control, estado 1 terminales de fijación por tornillo 1 1 mm² - diametro externo 6 mm - rigidez del cable sólido o flexible sin terminal
    Circuito de control, estado 1 terminales de fijación por tornillo 2 2,5 mm² - diametro externo 6 mm - rigidez del cable sólido o flexible con terminal
    Circuito de control, estado 1 terminales de fijación por tornillo 2 2,5 mm² - diametro externo 6 mm - rigidez del cable sólido o flexible sin terminal
    peso del producto
    0,06 kg
    color
    Gris - tipo de cable: RAL 7011)
    Entorno
    características ambientales
    Ambiente estándar
    normas
    IEC 60947-5-1
    certificaciones de producto
    GOST
    grado de protección IP
    IP20 acorde a IEC 60529
    tratamiento de protección
    TH acorde a IEC 60068
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -5…55 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -60…80 °C
    altitud máxima de funcionamiento
    3000 m sin
    Sostenibilidad de la oferta
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    EasyPact TVS catalog (Versión 6.3)
    Fecha 01/01/19
    Tamaño 7.4 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    EasyPact TVS 4 Aux. Contacts (Versión 1.0)
    Fecha 17/07/18
    Tamaño 325.8 KB
    Fecha 17/07/18
    Tamaño 213.9 KB
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    IEC certificate of LAEN (Versión 1.0)
    Fecha 18/01/18
    Tamaño 261 KB
    CCC cert_SSIC_LA1DN,LAEN,LANN,LARN (Versión 1.0)
    Fecha 16/01/17
    Tamaño 1.5 MB
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    EU Declaration Easypact TVS contactors - LAEN11-20-40-02-04-31-13-22 (Versión 1.0)
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 24/08/19
    Tamaño 195.3 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TeSys D Contactors AC 09 to 18A (Versión 2.0)
    Fecha 28/04/16
    Tamaño 157.9 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    3P CONT 9A AC3 4KW 1NO 1NC 230VAC COIL (Versión 3.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /