Peru

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

TeSys D contactor - 4P(2 NO + 2 NC) - AC-1 - <= 440 V 20 A - 110 V AC coil

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama
    TeSys
    nombre del producto
    TeSys D
    tipo de producto o componente
    Conector
    nombre corto del dispositivo
    LC1D
    aplicación del contactor
    Carga resistiva
    categoría de empleo
    AC-1
    número de polos
    4P
    Composición del polo de potencia
    2 NA + 2 NC
    [Ue] tensión asignada de empleo
    <= 300 V DC for power circuit
    <= 690 V AC 25...400 Hz for power circuit
    [Ie] corriente asignada de empleo
    20 A (<= 60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for power circuit
    tipo de circuito de control
    AC 50/60 Hz
    [Uc] tensión del circuito de control
    110 V AC 50/60 Hz
    composición de los contactos auxiliares
    1 NA + 1 NC
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    6 kV conforming to IEC 60947
    categoría de sobretensión
    III
    [Ith] corriente térmica convencional
    25 A at <= 60 °C for power circuit
    10 A at <= 60 °C for signalling circuit
    Irms poder de conexión nominal
    250 A at 440 V for power circuit conforming to IEC 60947
    140 A AC for signalling circuit conforming to IEC 60947-5-1
    250 A DC for signalling circuit conforming to IEC 60947-5-1
    poder asignado de corte
    250 A at 440 V for power circuit conforming to IEC 60947
    [Icw] Corriente temporal admisible
    105 A <= 40 °C 10 s power circuit
    210 A <= 40 °C 1 s power circuit
    30 A <= 40 °C 10 min power circuit
    61 A <= 40 °C 1 min power circuit
    100 A 1 s signalling circuit
    120 A 500 ms signalling circuit
    140 A 100 ms signalling circuit
    fusible asociado
    20 A gG en <= 690 V coordinación tipo 2 para circuito de alimentación
    25 A gG en <= 690 V coordinación tipo 1 para circuito de alimentación
    10 A gG para circuito de señalización acorde a IEC 60947-5-1
    impedancia media
    2.5 mOhm en 50 Hz - Ith 25 A para circuito de alimentación
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    600 V for power circuit certifications CSA
    600 V for power circuit certifications UL
    690 V for power circuit conforming to IEC 60947-4-1
    690 V for signalling circuit conforming to IEC 60947-1
    600 V for signalling circuit certifications CSA
    600 V for signalling circuit certifications UL
    durabilidad eléctrica
    0.6 Mcycles 25 A AC-1 at Ue <= 440 V
    potencia disipada por polo
    1.56 W AC-1
    cubierta de seguridad
    Con
    tipo de montaje
    Placa
    Carril
    normas
    CSA C22.2 No 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    certificaciones de producto
    BV
    CCC
    CSA
    DNV
    GL
    GOST
    LROS (Lloyds register of shipping)
    RINA
    UL
    conexiones - terminales
    Control circuit: spring terminals 1 cable(s) 2.5 mm² - cable stiffness: flexible - without cable end
    Control circuit: spring terminals 2 cable(s) 2.5 mm² - cable stiffness: flexible - without cable end
    Power circuit: spring terminals 1 cable(s) 2.5 mm² - cable stiffness: flexible - without cable end
    Power circuit: spring terminals 2 cable(s) 2.5 mm² - cable stiffness: flexible - without cable end
    duración de maniobra
    4...19 ms opening
    12...22 ms closing
    nivel de fiabilidad de seguridad
    B10d = 1369863 cycles contactor with nominal load conforming to EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycles contactor with mechanical load conforming to EN/ISO 13849-1
    endurancia mecánica
    15 Mcycles
    rango de operación
    3600 cyc/h at <= 60 °C
    Complementario
    característica de la bobina
    Sin filtro antiparasitario de serie
    límites de tensión del circuito de control
    0.3...0.6 Uc drop-out at 60 °C, AC 50/60 Hz
    0.8...1.1 Uc operational at 60 °C, AC 50 Hz
    0.85...1.1 Uc operational at 60 °C, AC 60 Hz
    Consumo a la llamada en VA
    70 VA at 20 °C (cos ϕ 0.75) 60 Hz
    70 VA at 20 °C (cos ϕ 0.75) 50 Hz
    consumo de mantenimiento en VA
    7.5 VA at 20 °C (cos ϕ 0.3) 60 Hz
    7 VA at 20 °C (cos ϕ 0.3) 50 Hz
    disipación de calor
    2...3 W at 50/60 Hz
    tipo de contactos auxiliares
    Tipo unido mecánicamente (1 NA + 1 NC) acorde a IEC 60947-5-1
    Tipo contacto espejo (1 NC) acorde a IEC 60947-4-1
    frecuencia del circuito de señalización
    25...400 Hz
    corriente mínima de conmutación
    5 mA for signalling circuit
    tensión mínima de conmutación
    17 V for signalling circuit
    tiempo de no superposición
    1.5 ms on energisation between NC and NO contact
    1.5 ms on de-energisation between NC and NO contact
    resistencia de aislamiento
    > 10 MOhm for signalling circuit
    Entorno
    grado de protección IP
    IP20 front face conforming to IEC 60529
    tratamiento de protección
    TH conforming to IEC 60068-2-30
    grado de contaminación
    3
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -5...60 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -60...80 °C
    temperatura ambiente admisible alrededor del dispositivo
    -40...70 °C at Uc
    altitud máxima de funcionamiento
    3000 m without derating
    resistencia al fuego
    850 °C conforming to IEC 60695-2-1
    resistencia a las llamas
    V1 conforming to UL 94
    resistencia mecánica
    Vibrations contactor open 2 Gn, 5...300 Hz
    Vibrations contactor closed 4 Gn, 5...300 Hz
    Shocks contactor open 10 Gn for 11 ms
    Shocks contactor closed 15 Gn for 11 ms
    altura
    85 mm
    anchura
    45 mm
    profundidad
    92 mm
    peso del producto
    0.365 kg
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Producto Green Premium
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B8 contactors TeSys SK,K, D, SKGC, GC, GY,GF (Versión 7.0)
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Versión 9.1)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CONTACTOR (Versión 1.0)
    Fecha 12/03/18
    Tamaño 788.6 KB
    Fecha 12/03/18
    Tamaño 199.2 KB
    CONTACTOR (Versión 1.0)
    Fecha 30/10/18
    Tamaño 715.9 KB
    Fecha 30/10/18
    Tamaño 737.4 KB
    Fecha 30/10/18
    Tamaño 285.1 KB
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CCC TeSys D - LC.D098-128_DT20-25, France (Versión 1.0)
    CB Certificate TeSys D - S1-4P Indonesia (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    LC1D 9 to 32 A AC/DC contactors with spring terminals - Instruction sheet printed on box (Versión 07)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 19/04/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 19/04/19
    Tamaño 195.3 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TeSys D Contactors AC 09 to 18A (Versión 2.0)
    Fecha 06/05/16
    Tamaño 157.9 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    3P CONT 9A AC3 4KW 1NO 1NC 230VAC COIL (Versión 3.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.