Peru
Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver los productos disponibles o ir a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Seleccionar otro país o región

TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 380 V AC coil

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    gama
    TeSys
    nombre del producto
    TeSys D
    tipo de producto o componente
    Conector
    nombre corto del dispositivo
    LC1D
    aplicación del contactor
    Carga resistiva
    Control del motor
    categoría de empleo
    AC-3
    AC-4
    AC-1
    número de polos
    3P
    power pole contact composition
    3 NA
    [Ue] tensión asignada de empleo
    Circuito de alimentación, estado 1 <= 690 V CA 25...400 Hz
    Circuito de alimentación, estado 1 <= 300 V DC
    [Ie] corriente asignada de empleo
    16 A 60 °C) en <= 440 V CA AC-1 para circuito de alimentación
    12 A 60 °C) en <= 440 V CA AC-3 para circuito de alimentación
    potencia del motor en kW
    3 kW en 220...230 V CA 50/60 Hz - tipo de cable: AC-3)
    5,5 kW en 380...400 V CA 50/60 Hz - tipo de cable: AC-3)
    5,5 kW en 415...440 V CA 50/60 Hz - tipo de cable: AC-3)
    7,5 kW en 500 V CA 50/60 Hz - tipo de cable: AC-3)
    7,5 kW en 660...690 V CA 50/60 Hz - tipo de cable: AC-3)
    3,7 kW en 400 V CA 50/60 Hz - tipo de cable: AC-4)
    motor power HP (UL / CSA)
    0,5 hp en 115 V CA 50/60 Hz para 1 fase motor
    2 hp en 230/240 V CA 50/60 Hz para 1 fase motor
    3 hp en 200/208 V CA 50/60 Hz para 3 fases motor
    3 hp en 230/240 V CA 50/60 Hz para 3 fases motor
    7,5 hp en 460/480 V CA 50/60 Hz para 3 fases motor
    10 hp en 575/600 V CA 50/60 Hz para 3 fases motor
    tipo de circuito de control
    CA en 50/60 Hz
    [Uc] tensión del circuito de control
    380 V CA 50/60 Hz
    composición de los contactos auxiliares
    1 NA + 1 NC
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    6 kV acorde a IEC 60947
    categoría de sobretensión
    III
    [Ith] corriente térmica convencional
    10 A en <60 °C para circuito de señalización
    16 A en <60 °C para circuito de alimentación
    Irms poder de conexión nominal
    250 A en 440 V para circuito de alimentación acorde a IEC 60947
    140 A CA para circuito de señalización acorde a IEC 60947-5-1
    250 A DC para circuito de señalización acorde a IEC 60947-5-1
    poder asignado de corte
    250 A en 440 V para circuito de alimentación acorde a IEC 60947
    [Icw] Corriente temporal admisible
    105 A en <40 °C - 10 s para circuito de alimentación
    210 A en <40 °C - 1 s para circuito de alimentación
    30 A en <40 °C - 10 min para circuito de alimentación
    61 A en <40 °C - 1 min para circuito de alimentación
    100 A - 1 s para circuito de señalización
    120 A - 500 ms para circuito de señalización
    140 A - 100 ms para circuito de señalización
    fusible asociado
    10 A gG para circuito de señalización acorde a IEC 60947-5-1
    40 A gG en <= 690 V coordinación tipo 1 para circuito de alimentación
    25 A gG en <= 690 V coordinación tipo 2 para circuito de alimentación
    impedancia media
    2,5 mOhm - Ith 16 A 50 Hz para circuito de alimentación
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    Circuito de alimentación, estado 1 690 V acorde a IEC 60947-4-1
    Circuito de alimentación, estado 1 600 V CSA certificd
    Circuito de alimentación, estado 1 600 V UL certificd
    Circuito de señalización, estado 1 690 V acorde a IEC 60947-1
    Circuito de señalización, estado 1 600 V CSA certificd
    Circuito de señalización, estado 1 600 V UL certificd
    durabilidad eléctrica
    2 Mciclos 12 A AC-3 en Ue <= 440 V
    0,8 Mciclos 25 A AC-1 en Ue <= 440 V
    potencia disipada por polo
    0,36 W AC-3
    1,56 W AC-1
    safety cover
    Con
    tipo de montaje
    Carril
    Placa
    normas
    CSA C22.2 No 14
    EN 60947-4-1
    EN 60947-5-1
    IEC 60947-4-1
    IEC 60947-5-1
    UL 508
    certificaciones de producto
    DNV
    RINA
    CSA
    LROS (Lloyds Register of Shipping)
    CCC
    BV
    GOST
    UL
    GL
    conexiones - terminales
    Circuito de alimentación, estado 1 terminal de resorte 1 cable(s) 2,5 mm²Flexible sin extremidad de cable
    Circuito de alimentación, estado 1 terminal de resorte 2 cable(s) 2,5 mm²Flexible sin extremidad de cable
    Circuito de control, estado 1 terminal de resorte 1 cable(s) 2,5 mm²Flexible sin extremidad de cable
    Circuito de control, estado 1 terminal de resorte 2 cable(s) 2,5 mm²Flexible sin extremidad de cable
    duración de maniobra
    12...22 ms cierre
    4...19 ms apertura
    nivel de fiabilidad de seguridad
    B10d = 1369863 ciclos contactor con carga nominal acorde a EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 ciclos contactor con carga mecánica acorde a EN/ISO 13849-1
    endurancia mecánica
    15 Mciclos
    rango de operación
    3600 cyc/h en <60 °C
    Complementario
    característica de la bobina
    Sin filtro antiparasitario de serie
    límites de tensión del circuito de control
    Desconexión, estado 1 0.3...0.6 Uc CA 50/60 Hz 60 °C)
    Operactiva, estado 1 0.8...1.1 Uc CA 50 Hz 60 °C)
    Operational: 0.85...1.1 Uc AC 60 Hz (at 60 °C)
    Consumo a la llamada en VA
    70 VA 60 Hz 0,75 20 °C)
    70 VA 50 Hz 0,75 20 °C)
    consumo de mantenimiento en VA
    7,5 VA 60 Hz 0,3 20 °C)
    7 VA 50 Hz 0,3 20 °C)
    disipación de calor
    2…3 W en 50/60 Hz
    tipo de contactos auxiliares
    tipo unido mecánicamente 1 NA + 1 NC acorde a IEC 60947-5-1
    tipo contacto espejo 1 NC acorde a IEC 60947-4-1
    frecuencia del circuito de señalización
    25...400 Hz
    corriente mínima de conmutación
    5 mA para circuito de señalización
    tensión mínima de conmutación
    17 V para circuito de señalización
    tiempo de no superposición
    1,5 ms en desexcitación entre contacto NA y NC
    1,5 ms en excitación entre contacto NA y NC
    resistencia de aislamiento
    > 10 MOhm para circuito de señalización
    Entorno
    grado de protección IP
    IP20 frontal acorde a IEC 60529
    tratamiento de protección
    TH acorde a IEC 60068-2-30
    grado de contaminación
    3
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -5…60 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -60…80 °C
    temperatura ambiente admisible alrededor del dispositivo
    -40…70 °C a Uc
    altitud máxima de funcionamiento
    3000 m sin
    resistencia al fuego
    850 °C acorde a IEC 60695-2-1
    resistencia a las llamas
    V1 acorde a UL 94
    resistencia mecánica
    Vibraciones contactor abierto, estado 1 2 Gn, 5...300 Hz
    Vibraciones conector cerrado, estado 1 4 Gn, 5...300 Hz
    Impactos contactor abierto, estado 1 10 Gn para 11 ms
    Impactos conector cerrado, estado 1 15 Gn para 11 ms
    altura
    99 mm
    anchura
    45 mm
    profundidad
    86 mm
    peso del producto
    0,325 kg
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Bajo investigación
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • alemán
    • italiano
    • finés
    • húngaro
    • estonio
    • coreano
    • rumano
    • macedonio
    • griego
    • neerlandés
    • lituano
    • checo
    • portugués
    • ruso
    • noruego
    • chino
    • letón
    • eslovaco
    • sueco
    • francés
    • kazajo
    • inglés
    • turco
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter B8 contactors TeSys SK,K, D, SKGC, GC, GY,GF (Versión 7.0)
    Control Panel Technical Guide - How to quickly design optimized contactor assemblies (Versión 1.1)
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Versión 9.2)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD for LC1D123Q7: TeSys D contactor - 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 12 A - 380 V AC coil (Versión 1.0)
    CAD Relay & TeSysLC1D09 to LC1D18 - 3P contactors- spring connectors - AC coil (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CB Certificate TeSys D - S1-3P Indonesia (Versión 1.0)
    CCC Cert TeSys D - LC.D09-18, France (Versión 1.0)
    Fecha 20/07/18
    Tamaño 2.9 MB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    2 x LC1D..3, LC2D..3, LAD9V.. Contactors and reversing contactors 9 to 32 A with spring terminals and accessories (Versión 06)
    LC1D 9 to 32 A AC/DC contactors with spring terminals - Instruction sheet printed on box (Versión 07)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 24/08/19
    Tamaño 195.3 KB
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 24/08/19
    Tamaño 195.3 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    TeSys D Contactors AC 09 to 18A (Versión 2.0)
    Fecha 28/04/16
    Tamaño 157.9 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    3P CONT 9A AC3 4KW 1NO 1NC 230VAC COIL (Versión 3.0)
    RoHs China Declaration
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 24/08/19
    Tamaño 195.3 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /