LC1K0601E7
LC1K0601E7
TeSys K contactor - 3P - AC-3 <= 440 V 6 A - 1 NC aux. - 48 V AC coil
Mostrar más características-
Características
Principal gama TeSystipo de producto o componente Conectornombre del producto TeSys Knombre corto del dispositivo LC1Kaplicación del dispositivo Controlaplicación del contactor Control del motorComplementario categoría de empleo AC-3AC-4número de polos 3Ppower pole contact composition 3 NA[Ue] tensión asignada de empleo Power circuit: 690 V AC 50/60 HzSignalling circuit: <= 690 V AC 50/60 Hz[Ie] corriente asignada de empleo 6 A at <= 440 V AC AC-3 for power circuittipo de circuito de control AC at 50/60 Hz[Uc] tensión del circuito de control 48 V AC 50/60 Hzpotencia del motor en kW 1.5 kW en 220...230 V CA 50/60 Hz AC-32.2 kW en 380...415 V CA 50/60 Hz AC-33 kW en 440 V CA 50/60 Hz AC-33 kW en 480 V CA 50/60 Hz AC-33 kW en 500...600 V CA 50/60 Hz AC-33 kW en 660...690 V CA 50/60 Hz AC-31.5 kW en 400 V CA 50/60 Hz AC-4composición de los contactos auxiliares 1 NC[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques 8 kVcategoría de sobretensión III[Ith] corriente térmica convencional 20 A (at 50 °C) for power circuit10 A (at 50 °C) for signalling circuitIrms poder de conexión nominal 110 A AC for power circuit conforming to NF C 63-110110 A AC for power circuit conforming to IEC 60947110 A AC for signalling circuit conforming to IEC 60947poder asignado de corte 110 A at 415 V conforming to IEC 60947110 A at 440 V conforming to IEC 6094780 A at 500 V conforming to IEC 60947110 A at 220...230 V conforming to IEC 60947110 A at 380...400 V conforming to IEC 6094770 A at 660...690 V conforming to IEC 60947[Icw] Corriente temporal admisible 90 A 50 °C - 1 s for power circuit85 A 50 °C - 5 s for power circuit80 A 50 °C - 10 s for power circuit60 A 50 °C - 30 s for power circuit45 A 50 °C - 1 min for power circuit40 A 50 °C - 3 min for power circuit20 A 50 °C - >= 15 min for power circuit80 A - 1 s para circuito de señalización90 A - 500 ms para circuito de señalización110 A - 100 ms para circuito de señalizaciónfusible asociado 25 A gG at <= 440 V for power circuit25 A aM for power circuit10 A gG for signalling circuit conforming to IEC 6094710 A gG for signalling circuit conforming to VDE 0660impedancia media 3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for power circuit[Ui] tensión asignada de aislamiento Power circuit: 600 V conforming to UL 508Power circuit: 690 V conforming to IEC 60947-4-1Signalling circuit: 690 V conforming to IEC 60947-4-1Signalling circuit: 690 V conforming to IEC 60947-5-1Signalling circuit: 600 V conforming to UL 508Power circuit: 600 V conforming to CSA C22.2 No 14Signalling circuit: 600 V conforming to CSA C22.2 No 14resistencia de aislamiento > 10 MOhm for signalling circuitConsumo a la llamada en VA 30 VA (at 20 °C)consumo de mantenimiento en VA 4.5 VA (at 20 °C)disipación de calor 1.3 Wlímites de tensión del circuito de control Operational: 0.8...1.15 Uc (at <50 °C)Drop-out: 0.2...0.75 Uc (at <50 °C)conexiones - terminales Screw clamp terminals 1 cable(s) 1.5…4 mm²solidScrew clamp terminals 1 cable(s) 0.75…4 mm²flexible without cable endScrew clamp terminals 1 cable(s) 0.34…2.5 mm²flexible with cable endScrew clamp terminals 2 cable(s) 1.5…4 mm²solidScrew clamp terminals 2 cable(s) 0.75…4 mm²flexible without cable endScrew clamp terminals 2 cable(s) 0.34…1.5 mm²flexible with cable endrango de operación 3600 cyc/htipo de contactos auxiliares type instantaneous 1 NCfrecuencia del circuito de señalización <= 400 Hzcorriente mínima de conmutación 5 mA for signalling circuittensión mínima de conmutación 17 V for signalling circuittipo de montaje PlacaCarrilpar de apriete 1.3 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver Philips No 21.3 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver flat Ø 6 mmduración de maniobra 10...20 ms coil de-energisation and NO opening10...20 ms coil energisation and NO closingnivel de fiabilidad de seguridad B10d = 1369863 cycles contactor with nominal load conforming to EN/ISO 13849-1B10d = 20000000 cycles contactor with mechanical load conforming to EN/ISO 13849-1distancia de no superposición 0.5 mmendurancia mecánica 10 Mciclosdurabilidad eléctrica 1.3 Mciclos 6 A AC-3 en Ue <= 440 Vresistencia mecánica Shocks contactor closed, on X axis: 10 Gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27Shocks contactor closed, on Y axis: 15 Gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27Shocks contactor closed, on Z axis: 15 Gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27Shocks contactor opened, on X axis: 6 Gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27Shocks contactor opened, on Y axis: 10 Gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27Shocks contactor opened, on Z axis: 10 Gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27Vibrations contactor closed: 4 Gn, 5...300 Hz conforming to IEC 60068-2-6Vibrations contactor opened: 2 Gn, 5...300 Hz conforming to IEC 60068-2-6altura 58 mmanchura 45 mmprofundidad 57 mmpeso del producto 0.18 kgEntorno normas BS 5424IEC 60947NF C 63-110VDE 0660certificaciones de producto CSAULgrado de protección IP IP2x conforming to VDE 0106tratamiento de protección TC conforming to IEC 60068TC conforming to DIN 50016temperatura ambiente de almacenamiento -50…80 °Caltitud máxima de funcionamiento 2000 m without deratingresistencia a las llamas V1 conforming to UL 94Requirement 2 conforming to NF F 16-101Requirement 2 conforming to NF F 16-102Unidades de embalaje Tipo de Unidad de Paquete 1 PCENúmero de Unidades en el Paquete 1 1Paquete 1 Peso 181 gPaquete 1 Altura 4.8 cmPaquete 1 ancho 6.2 cmPaquete 1 Largo 6.6 cmTipo de Unidad de Paquete 2 S02Número de Unidades en el Paquete 2 50Paquete 2 Peso 9.415 kgPaquete 2 Altura 15 cmPaquete 2 Ancho 30 cmPaquete 2 Largo 40 cmSostenibilidad de la oferta Estado de oferta sostenible Producto Green PremiumReglamento REACh Conforme con REACh sin SVHC SíDirectiva RoHS UE Conforme
Declaración RoHS UESin metales pesados tóxicos SíSin mercurio SíInformación sobre exenciones de RoHS Normativa de RoHS China Declaración RoHS China
Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)Comunicación ambiental Perfil de circularidad RAEE En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.Garantía contractual Periodo de garantía 18 months -
Ver más
Documentos
Idioma- Todos los idiomas13
- español4
- inglés10
- chino2
- francés2
CatálogoFormatoTamañoFechaAgregar a Mis documentosTeSys catalogue - 2020 - chapter A6 - Circuit breaker + contactor coordination tables and design guidelines (Versión 7.0)DescripciónCoordination between protection & control components; Suggested coordinated DOL motor starters combinations; Suggested coordinated Star-delta motor starters combinations;Contactors : utilization categories; standard characteristics, sel. tables per categories Contactors for specific application; standards, protection against contact, protective treatments Included : TeSys island coordination tablesprp.document.label.format pdfTamaño 3.7 MBFecha 22/07/20DescripciónCoordination between protection & control components; Suggested coordinated DOL motor starters combinations; Suggested coordinated Star-delta motor starters combinations;Contactors : utilization categories; standard characteristics, sel. tables per categories Contactors for specific application; standards, protection against contact, protective treatments Included : TeSys island coordination tablesTeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Versión 10.0)DescripciónReady-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.prp.document.label.format pdfTamaño 118.2 MBFecha 22/07/20DescripciónReady-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.TeSys catalogue - 2020 - chapter B8 contactors TeSys SK,K, D, SKGC, GC, GY,GF (Versión 8.0)DescripciónContactors : TeSys D. Mini contactors, pre cabled reversing contactors : TeSys SK, K Modular (on DIN rail) contactors, dual tariff contactors, impulse relays :TeSys SKGC, GC, GY, GF Accessoriesprp.document.label.format pdfTamaño 16.1 MBFecha 22/07/20DescripciónContactors : TeSys D. Mini contactors, pre cabled reversing contactors : TeSys SK, K Modular (on DIN rail) contactors, dual tariff contactors, impulse relays :TeSys SKGC, GC, GY, GF AccessoriesDiagramas CADFormatoTamañoFechaAgregar a Mis documentos