Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   TeSys K
LC1K1610B7 Imagen del producto Schneider Electric
Discontinuado

LC1K1610B7

Green premium brand logo
LC1K1610B7 Imagen del producto Schneider Electric
Discontinuado
LC1K1610B7
Green premium brand logo

TeSys K contactor - 3P - AC-3 <= 440 V 16 A - 1 NO aux. - 24 V AC coil

Mostrar más características
LC1K1610B7 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    gama
    TeSys
    tipo de producto o componente
    Conector
    nombre del producto
    TeSys K
    nombre corto del dispositivo
    LC1K
    aplicación del dispositivo
    Control
    aplicación del contactor
    Control del motor
    Complementario
    categoría de empleo
    AC-3
    AC-1
    número de polos
    3P
    power pole contact composition
    3 NA
    [Ue] tensión asignada de empleo
    Power circuit: 690 V AC 50/60 Hz
    Signalling circuit: 690 V AC 50/60 Hz
    [Ie] corriente asignada de empleo
    16 A en <= 440 V AC-3 para circuito de alimentación
    20 A en <= 690 V AC-1 para circuito de alimentación
    tipo de circuito de control
    AC at 50/60 Hz
    [Uc] tensión del circuito de control
    24 V AC 50/60 Hz
    potencia del motor en kW
    4 kW at 480 V AC 50/60 Hz
    4 kW at 500...600 V AC 50/60 Hz
    4 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz
    5.5 kW at 440 V AC 50/60 Hz
    4 kW en 220...230 V CA 50/60 Hz
    7.5 kW en 380...415 V CA 50/60 Hz
    composición de los contactos auxiliares
    1 NA
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    8 kV
    categoría de sobretensión
    III
    [Ith] corriente térmica convencional
    20 A (at 50 °C) for power circuit
    10 A (at 50 °C) for signalling circuit
    Irms poder de conexión nominal
    110 A AC for signalling circuit conforming to IEC 60947
    160 A CA para circuito de alimentación acorde a NF C 63-110
    160 A CA para circuito de alimentación acorde a IEC 60947
    poder asignado de corte
    110 A at 440 V conforming to IEC 60947
    80 A at 500 V conforming to IEC 60947
    70 A at 660...690 V conforming to IEC 60947
    [Icw] Corriente temporal admisible
    115 A en <50 °C - 1 s para circuito de alimentación
    105 A en <50 °C - 5 s para circuito de alimentación
    100 A en <50 °C - 10 s para circuito de alimentación
    75 A en <50 °C - 30 s para circuito de alimentación
    55 A en <50 °C - 1 min para circuito de alimentación
    50 A en <50 °C - 3 min para circuito de alimentación
    25 A en <50 °C - >= 15 min para circuito de alimentación
    80 A - 1 s para circuito de señalización
    90 A - 500 ms para circuito de señalización
    110 A - 100 ms para circuito de señalización
    fusible asociado
    25 A gG at <= 440 V for power circuit
    25 A aM for power circuit
    10 A gG for signalling circuit conforming to IEC 60947
    10 A gG for signalling circuit conforming to VDE 0660
    impedancia media
    3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for power circuit
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    Power circuit: 600 V conforming to UL 508
    Power circuit: 690 V conforming to IEC 60947-4-1
    Signalling circuit: 690 V conforming to IEC 60947-4-1
    Signalling circuit: 690 V conforming to IEC 60947-5-1
    Signalling circuit: 600 V conforming to UL 508
    Power circuit: 600 V conforming to CSA C22.2 No 14
    Signalling circuit: 600 V conforming to CSA C22.2 No 14
    resistencia de aislamiento
    > 10 MOhm for signalling circuit
    Consumo a la llamada en VA
    30 VA (at 20 °C)
    consumo de mantenimiento en VA
    4.5 VA (at 20 °C)
    disipación de calor
    1.3 W
    límites de tensión del circuito de control
    Operational: 0.8...1.15 Uc (at <50 °C)
    Drop-out: 0.2...0.75 Uc (at <50 °C)
    conexiones - terminales
    Screw clamp terminals 1 cable(s) 1.5…4 mm²solid
    Screw clamp terminals 1 cable(s) 0.75…4 mm²flexible without cable end
    Screw clamp terminals 1 cable(s) 0.34…2.5 mm²flexible with cable end
    Screw clamp terminals 2 cable(s) 1.5…4 mm²solid
    Screw clamp terminals 2 cable(s) 0.75…4 mm²flexible without cable end
    Screw clamp terminals 2 cable(s) 0.34…1.5 mm²flexible with cable end
    rango de operación
    3600 cyc/h
    tipo de contactos auxiliares
    type instantaneous 1 NO
    frecuencia del circuito de señalización
    <= 400 Hz
    corriente mínima de conmutación
    5 mA for signalling circuit
    tensión mínima de conmutación
    17 V for signalling circuit
    tipo de montaje
    Placa
    Carril
    par de apriete
    1.3 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver Philips No 2
    1.3 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver flat Ø 6 mm
    duración de maniobra
    10...20 ms coil de-energisation and NO opening
    10...20 ms coil energisation and NO closing
    nivel de fiabilidad de seguridad
    B10d = 1369863 cycles contactor with nominal load conforming to EN/ISO 13849-1
    B10d = 20000000 cycles contactor with mechanical load conforming to EN/ISO 13849-1
    distancia de no superposición
    0.5 mm
    endurancia mecánica
    10 Mciclos
    durabilidad eléctrica
    1.3 Mciclos 16 A AC-3 en Ue <= 440 V
    resistencia mecánica
    Shocks contactor closed, on X axis: 10 Gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
    Shocks contactor closed, on Y axis: 15 Gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
    Shocks contactor closed, on Z axis: 15 Gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
    Shocks contactor opened, on X axis: 6 Gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
    Shocks contactor opened, on Y axis: 10 Gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
    Shocks contactor opened, on Z axis: 10 Gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
    Vibrations contactor closed: 4 Gn, 5...300 Hz conforming to IEC 60068-2-6
    Vibrations contactor opened: 2 Gn, 5...300 Hz conforming to IEC 60068-2-6
    altura
    58 mm
    anchura
    45 mm
    profundidad
    57 mm
    peso del producto
    0.18 kg
    Entorno
    normas
    EN/IEC 60947-4-1
    EN/IEC 60947-5-1
    certificaciones de producto
    CB Scheme
    grado de protección IP
    IP2x conforming to VDE 0106
    tratamiento de protección
    TC conforming to IEC 60068
    TC conforming to DIN 50016
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…50 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -50…80 °C
    altitud máxima de funcionamiento
    2000 m without derating
    resistencia a las llamas
    V1 conforming to UL 94
    Unidades de embalaje
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    179 g
    Paquete 1 Altura
    5 cm
    Paquete 1 ancho
    6.2 cm
    Paquete 1 Largo
    6.5 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 2
    S02
    Número de Unidades en el Paquete 2
    50
    Paquete 2 Peso
    9.305 kg
    Paquete 2 Altura
    15 cm
    Paquete 2 Ancho
    30 cm
    Paquete 2 Largo
    40 cm
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas14
    • español5
    • inglés11
    • chino3
    • francés3
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    TeSys catalogue - 2020 - chapter A6 - Circuit breaker + contactor coordination tables and design guidelines (Versión 7.0)
    Descripción
    Coordination between protection & control components; Suggested coordinated DOL motor starters combinations; Suggested coordinated Star-delta motor starters combinations;Contactors : utilization categories; standard characteristics, sel. tables per categories Contactors for specific application; standards, protection against contact, protective treatments Included : TeSys island coordination tables
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 3.7 MB
    Fecha 22/07/20
    Descripción
    Coordination between protection & control components; Suggested coordinated DOL motor starters combinations; Suggested coordinated Star-delta motor starters combinations;Contactors : utilization categories; standard characteristics, sel. tables per categories Contactors for specific application; standards, protection against contact, protective treatments Included : TeSys island coordination tables
    TeSys catalogue - 2020 - chapter B8 contactors TeSys SK,K, D, SKGC, GC, GY,GF (Versión 8.0)
    Descripción
    Contactors : TeSys D. Mini contactors, pre cabled reversing contactors : TeSys SK, K Modular (on DIN rail) contactors, dual tariff contactors, impulse relays :TeSys SKGC, GC, GY, GF Accessories
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 16.1 MB
    Fecha 22/07/20
    Descripción
    Contactors : TeSys D. Mini contactors, pre cabled reversing contactors : TeSys SK, K Modular (on DIN rail) contactors, dual tariff contactors, impulse relays :TeSys SKGC, GC, GY, GF Accessories
    TeSys - Catalogue 2020 - Innovative and connected solutions for motor starters (Versión 10.0)
    Descripción
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 118.2 MB
    Fecha 22/07/20
    Descripción
    Ready-to-use motor starters and all components for building specific motor starters ( circuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...). This edition includes a presentation of the new TeSys island system. The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.