LC2K1210P7
LC2K1210P7
TeSys K reversing contactor - 3P - AC-3 <= 440 V 12 A - 1 NO - 230 V AC coil
Mostrar más características-
Características
Principal gama TeSysnombre del producto TeSys Ktipo de producto o componente Contactor de inversiónnombre corto del dispositivo LC2Kaplicación del dispositivo Controlaplicación del contactor Carga resistivaControl del motorcategoría de empleo AC-1AC-3AC-4presentación del dispositivo Premontada con barra de bus inversoranúmero de polos 3Ppower pole contact composition 3 NA[Ue] tensión asignada de empleo Power circuit: 690 V AC 50/60 HzSignalling circuit: <= 690 V AC 50/60 Hz[Ie] corriente asignada de empleo 20 A (at <50 °C) at <= 440 V AC AC-1 for power circuit16 A (at <70 °C) at 690 V AC AC-1 for power circuit12 A at <= 440 V AC AC-3 for power circuitpotencia del motor en kW 4 kW at 480 V AC 50/60 Hz4 kW at 500...600 V AC 50/60 Hz4 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz3 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz5.5 kW at 380...415 V AC 50/60 Hz5.5 kW at 440 V AC 50/60 Hztipo de circuito de control AC at 50/60 Hz[Uc] tensión del circuito de control 230 V CA 50/60 Hzcomposición de los contactos auxiliares 1 NA[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques 8 kVcategoría de sobretensión III[Ith] corriente térmica convencional 20 A (at 50 °C) for power circuit10 A (at 50 °C) for signalling circuitIrms poder de conexión nominal 144 A at 690 V AC for power circuit conforming to NF C 63-110144 A at 690 V AC for power circuit conforming to IEC 60947110 A AC for signalling circuit conforming to IEC 60947poder asignado de corte 110 A at 440 V conforming to IEC 6094780 A at 500 V conforming to IEC 6094770 A at 660...690 V conforming to IEC 60947[Icw] Corriente temporal admisible 115 A 50 °C - 1 s for power circuit105 A 50 °C - 5 s for power circuit100 A 50 °C - 10 s for power circuit75 A 50 °C - 30 s for power circuit55 A 50 °C - 1 min for power circuit50 A 50 °C - 3 min for power circuit80 A - 1 s for signalling circuit90 A - 500 ms for signalling circuit110 A - 100 ms for signalling circuit25 A 50 °C - >= 15 min for power circuitfusible asociado 25 A gG at <= 440 V for power circuit25 A aM for power circuit10 A gG for signalling circuit conforming to IEC 6094710 A gG for signalling circuit conforming to VDE 0660impedancia media 3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for power circuit[Ui] tensión asignada de aislamiento Power circuit: 600 V conforming to UL 508Power circuit: 690 V conforming to IEC 60947-4-1Signalling circuit: 690 V conforming to IEC 60947-4-1Signalling circuit: 690 V conforming to IEC 60947-5-1Signalling circuit: 600 V conforming to UL 508Power circuit: 600 V conforming to CSA C22.2 No 14Signalling circuit: 600 V conforming to CSA C22.2 No 14durabilidad eléctrica 0.3 Mcycles 20 A AC-1 at Ue <= 440 V1.3 Mcycles 12 A AC-3 at Ue <= 440 Vtipo de enclavamiento Mecánicotipo de montaje PlacaCarrilnormas BS 5424IEC 60947NF C 63-110VDE 0660certificaciones de producto CSAULconexiones - terminales Screw clamp terminals 1 cable(s) 1.5…4 mm²solidScrew clamp terminals 1 cable(s) 0.75…4 mm²flexible without cable endScrew clamp terminals 1 cable(s) 0.34…2.5 mm²flexible with cable endScrew clamp terminals 2 cable(s) 1.5…4 mm²solidScrew clamp terminals 2 cable(s) 0.75…4 mm²flexible without cable endTerminales de fijación por tornillo 2 cable(s) 0.34…1.5 mm²Flexible conpar de apriete 1.3 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver Philips No 21.3 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver flat Ø 6 mmduración de maniobra 10...20 ms coil energisation and NO closing10...20 ms coil de-energisation and NO openingnivel de fiabilidad de seguridad B10d = 1369863 cycles contactor with nominal load conforming to EN/ISO 13849-1B10d = 20000000 cycles contactor with mechanical load conforming to EN/ISO 13849-1endurancia mecánica 5 Mciclosrango de operación 3600 cyc/hComplementario límites de tensión del circuito de control Operational: 0.8...1.15 Uc (at <50 °C)Drop-out: 0.2...0.75 Uc (at <50 °C)Consumo a la llamada en VA 30 VA (at 20 °C)consumo de mantenimiento en VA 4.5 VA (at 20 °C)disipación de calor 1.3 Wtipo de contactos auxiliares type instantaneous 1 NOfrecuencia del circuito de señalización <= 400 Hzcorriente mínima de conmutación 5 mA for signalling circuittensión mínima de conmutación 17 V for signalling circuitdistancia de no superposición 0.5 mmresistencia de aislamiento > 10 MOhm for signalling circuitEntorno grado de protección IP IP20 conforming to VDE 0106tratamiento de protección TC conforming to IEC 60068TC conforming to DIN 50016temperatura ambiente de funcionamiento -25…50 °Ctemperatura ambiente de almacenamiento -50…80 °Caltitud máxima de funcionamiento 2000 m without deratingresistencia a las llamas V1 conforming to UL 94Requirement 2 conforming to NF F 16-101Requirement 2 conforming to NF F 16-102resistencia mecánica Shocks contactor closed, on X axis: 10 Gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27Shocks contactor closed, on Y axis: 15 Gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27Shocks contactor closed, on Z axis: 15 Gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27Shocks contactor opened, on X axis: 6 Gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27Shocks contactor opened, on Y axis: 10 Gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27Shocks contactor opened, on Z axis: 10 Gn for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27Vibrations contactor closed: 4 Gn, 5...300 Hz conforming to IEC 60068-2-6Vibrations contactor opened: 2 Gn, 5...300 Hz conforming to IEC 60068-2-6altura 58 mmanchura 90 mmprofundidad 57 mmpeso del producto 0.39 kgPacking Units Tipo de Unidad de Paquete 1 PCENúmero de Unidades en el Paquete 1 1Paquete 1 Peso 364 gPaquete 1 Altura 6 cmPaquete 1 ancho 6.4 cmPaquete 1 Largo 9.1 cmTipo de Unidad de Paquete 2 S02Número de Unidades en el Paquete 2 25Paquete 2 Peso 9.555 kgPaquete 2 Altura 15 cmPaquete 2 Ancho 30 cmPaquete 2 Largo 40 cmOffer Sustainability Estado de oferta sostenible Producto Green PremiumReglamento REACh Conforme con REACh sin SVHC SíDirectiva RoHS UE Conforme
Declaración RoHS UESin metales pesados tóxicos SíSin mercurio SíInformación sobre exenciones de RoHS Normativa de RoHS China Declaración RoHS China
Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)Comunicación ambiental Perfil de circularidad RAEE En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.Garantía contractual Periodo de garantía 18 months -
Preguntas técnicas frecuentes
No se encontraron resultados.Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.