Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   TeSys LUTM
LUCC1XB Imagen del producto Schneider Electric

LUCC1XB

Green premium brand logo
LUCC1XB Imagen del producto Schneider Electric
LUCC1XB
Green premium brand logo

Advanced control unit, TeSys U, 0.35-1.4A, 1P motors, protection & diagnostic, class 10, coil 24V AC

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    gama de producto
    TeSys U
    gama
    TeSys
    nombre del producto
    TeSys U
    nombre corto del dispositivo
    LUCC
    tipo de producto o componente
    Unidad de control avanzada
    aplicación del dispositivo
    Motor control
    Motor protection
    aplicación específica de producto
    Protección básica y funciones avanzadas, comunicación
    main function available
    Restablecimiento manual
    Protección de fallo de tierra
    Protección frente a error de fase y a desequilibrio de fase
    Protección frente a sobrecarga y cortocircuito
    Compatibilidad del producto
    Power base LUB12
    Power base LUB32
    Power base LUB38
    Power base LUB120
    Power base LUB320
    Power base LUB380
    Reversing contactor breaker LU2B12B
    Reversing contactor breaker LU2B32B
    [Ue] tensión asignada de empleo
    690 V AC
    Frecuencia asignada de empleo
    40...60 Hz
    tipo de carga
    Motor monofásico
    categoría de empleo
    AC-41
    AC-44
    AC-43
    potencia del motor en kW
    0.09 kW en 400...440 V CA 50/60 Hz para 1 fase motor
    rated motor current adjustment range
    0.35…1.4 A
    clase de disparo por sobrecarga
    Clase 10 - frecuencia limite: 40…60 Hz - compensación temperatura: -25…55 °C acorde a IEC 60947-6-2
    Clase 10 - frecuencia limite: 40…60 Hz - compensación temperatura: -25…55 °C acorde a UL 508
    umbral de disparo
    14.2 x Ir +/- 20 %
    [Uc] control circuit voltage
    24 V AC
    Complementario
    límites de tensión del circuito de control
    20...26.5 V para CA circuito 24 V en funcionamiento
    14,5 V para CA circuito 24 V caída
    consumo de corriente típico
    140 mA en 24 V CA I máximo al cerrar con LUB12
    220 mA en 24 V CA I máximo al cerrar con LUB32
    220 mA en 24 V CA I máximo al cerrar with LUB38
    70 mA en 24 V CA I rms sellado con LUB12
    90 mA en 24 V CA I rms sellado con LUB32
    90 mA en 24 V CA I rms sellado with LUB38
    heat dissipation
    2 W for control circuit with LUB12
    3 W for control circuit with LUB32
    3 W for control circuit with LUB38
    duración de maniobra
    35 ms opening with LUB12 for control circuit
    35 ms opening with LUB32 for control circuit
    35 ms opening with LUB38 for control circuit
    70 ms closing with LUB12 for control circuit
    70 ms closing with LUB32 for control circuit
    70 ms closing with LUB38 for control circuit
    rearme
    Manual reset
    normas
    EN 60947-6-2
    IEC 60947-6-2
    UL 60947-4-1, with phase barrier
    CSA C22.2 No 60947-4-1, with phase barrier
    certificaciones de producto
    CE
    UL
    CSA
    CCC
    EAC
    ASEFA
    ATEX
    Marine
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    690 V conforming to IEC 60947-6-2
    600 V conforming to UL 60947-4-1
    600 V conforming to CSA C22.2 No 60947-4-1
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    6 kV IEC 60947-6-2
    separación segura de circuito
    400 V SELV between the control and auxiliary circuits conforming to IEC 60947-1
    400 V SELV between the control or auxiliary circuit and the main circuit conforming to IEC 60947-1
    modo de fijación
    Plug-in (front face)
    anchura
    45 mm
    altura
    66 mm
    profundidad
    60 mm
    código de compatibilidad
    LUCC
    Entorno
    grado de protección IP
    IP20 front panel and wired terminals conforming to IEC 60947-1
    IP20 other faces conforming to IEC 60947-1
    IP40 front panel outside connection zone conforming to IEC 60947-1
    tratamiento de protección
    TH conforming to IEC 60068
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…85 °C
    altitud máxima de funcionamiento
    2000 m
    resistencia al fuego
    960 °C parts supporting live components conforming to IEC 60695-2-12
    650 °C conforming to IEC 60695-2-12
    resistencia a los choques
    10 gn power poles open conforming to IEC 60068-2-27
    15 gn power poles closed conforming to IEC 60068-2-27
    resistencia a las vibraciones
    2 gn, 5…300 Hz, power poles open conforming to IEC 60068-2-6
    4 gn, 5…300 Hz, power poles closed conforming to IEC 60068-2-6
    resistencia a descargas electroestáticas
    8 kV level 3 in open air conforming to IEC 61000-4-2
    8 kV level 4 on contact conforming to IEC 61000-4-2
    onda de choque no disipada
    1 kV serial mode conforming to IEC 60947-6-2
    2 kV common mode conforming to IEC 60947-6-2
    resistencia a campos irradiados
    10 V/m 3 conforming to IEC 61000-4-3
    resistencia a transitorios rápidos
    2 kV class 3 serial link conforming to IEC 61000-4-4
    4 kV class 4 all circuits except for serial link conforming to IEC 61000-4-4
    inmunidad a campos radioléctricos
    10 V conforming to IEC 61000-4-6
    inmunizado a microcortes
    3 ms
    immunity to voltage dips
    70 % / 500 ms conforming to IEC 61000-4-11
    Packing Units
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    121 g
    Paquete 1 Altura
    5.5 cm
    Paquete 1 ancho
    8.5 cm
    Paquete 1 Largo
    10.2 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 2
    S02
    Número de Unidades en el Paquete 2
    23
    Paquete 2 Peso
    3.074 kg
    Paquete 2 Altura
    15 cm
    Paquete 2 Ancho
    30 cm
    Paquete 2 Largo
    40 cm
    Offer Sustainability
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Sin PVC
    Presencia de halógenos
    Producto con contenido plástico sin halógenos
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.