Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   TeSys LUTM
LUFDA01 Imagen del producto Schneider Electric

LUFDA01

Green premium brand logo
LUFDA01 Imagen del producto Schneider Electric
LUFDA01
Green premium brand logo

function module - thermal overload signalling - 1NC - for TeSys U

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    gama
    TeSys
    nombre corto del dispositivo
    LUF
    tipo de producto o componente
    Módulo de función
    Compatibilidad del producto
    LUCB
    LUCC
    LUCD
    Complementario
    tipo de montaje
    Conexión
    ubicación de montaje
    Panel fronatl
    main function available
    Señalización de sobrecarga térmica y restablecimiento automático o remoto
    composición de los contactos auxiliares
    1 NC
    Señalización de fallo
    LED panel frontal
    [Us] tensión de alimentación nominal
    24...240 V DC
    [Ith] corriente térmica convencional
    2 A en <70 °C
    protección contra cortocircuito
    2 A fusible gG acorde a IEC 60947-5-1
    paso de conexión
    5.08 mm
    par de apriete
    0.5…0.6 N.m - con destornillador 3.5 mm Plano
    peso del producto
    0.055 kg
    Packing Units
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    77 g
    Paquete 1 Altura
    3.3 cm
    Paquete 1 ancho
    4.7 cm
    Paquete 1 Largo
    10.5 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 2
    S01
    Número de Unidades en el Paquete 2
    20
    Paquete 2 Peso
    1.748 kg
    Paquete 2 Altura
    15 cm
    Paquete 2 Ancho
    15 cm
    Paquete 2 Largo
    40 cm
    Offer Sustainability
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.