Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   TeSys D
LX1D6F7 Imagen del producto Schneider Electric
Discontinuado

LX1D6F7

LX1D6F7 Imagen del producto Schneider Electric
Discontinuado
LX1D6F7

TeSys D - contactor coil - LX1D6 - 110 V AC 50/60 Hz for 80 & 95 A contactor

Mostrar más características
LX1D6F7 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    gama
    TeSys
    tipo de producto o componente
    Bobina de contactor
    nombre corto del dispositivo
    LX1D6
    tipo de circuito de control
    AC at 50/60 Hz
    [Uc] tensión del circuito de control
    110 V AC 50/60 Hz
    resistencia media
    26 Ohm en 20 °C
    inductancia de circuito cerrado
    1.7 H
    Compatibilidad del producto
    LC1D80
    LC1D95
    endurancia mecánica
    4 Mciclos
    rango de operación
    3600 cyc/h 60 °C
    Complementario
    característica de la bobina
    Sin filtro antiparasitario de serie
    límites de tensión del circuito de control
    Drop-out: 0.3...0.6 Uc at 50/60 Hz (at <55 °C)
    Operational: 0.8...1.1 Uc at 50 Hz (at <55 °C)
    Operational: 0.85...1.1 Uc at 60 Hz (at <55 °C)
    Consumo a la llamada en VA
    245 VA 60 Hz cos phi 0.75 (at 20 °C)
    245 VA 50 Hz cos phi 0.75 (at 20 °C)
    consumo de mantenimiento en VA
    26 VA 60 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)
    26 VA 50 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)
    disipación de calor
    6…10 W at 50/60 Hz
    Entorno
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -5…60 °C
    peso del producto
    0.28 kg
    Packing Units
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    311 g
    Paquete 1 Altura
    5.5 cm
    Paquete 1 ancho
    9 cm
    Paquete 1 Largo
    12.5 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 2
    S02
    Número de Unidades en el Paquete 2
    16
    Paquete 2 Peso
    5.288 kg
    Paquete 2 Altura
    15 cm
    Paquete 2 Ancho
    30 cm
    Paquete 2 Largo
    40 cm
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.