LX1FG048
LX1FG048
TeSys F - contactor coil - LX1FG - 48 V AC 50 Hz
Mostrar más características
LX1FG048 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
-
Características
Principal gama TeSystipo de producto o componente Bobina de contactornombre corto del dispositivo LX1FGcompatibilidad de gama TeSys F LC1F contactorCompatibilidad del producto LC1F185LC1F225tipo de circuito de control AC at 50 Hz[Uc] tensión del circuito de control 48 V AC 50 Hzresistencia media 0.71 Ohm en 20 °Cinductancia de circuito cerrado 0.12 Hduración de maniobra 20...35 ms closing7...15 ms openingdurabilidad mecánica 10 Mcyclesrango de operación 2400 cyc/h 55 °CComplementario característica de la bobina Sin filtro antiparasitario de serielímites de tensión del circuito de control Desconexión, estado 1 0,35...0,55 Uc 50/60 Hz 55 °C)Operactiva, estado 1 0.85...1.1 Uc 50/60 Hz 55 °C)Consumo a la llamada en VA 805 VA 50 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)consumo de mantenimiento en VA 55 VA 50 Hz cos phi 0.3 (at 20 °C)disipación de calor 18…24 W at 50 HzEntorno temperatura ambiente de funcionamiento -5…55 °Cpeso del producto 0.55 kgPacking Units Paquete 1 Peso 0.575 kgPaquete 1 Altura 0.750 dmPaquete 1 ancho 1.050 dmPaquete 1 Largo 1.770 dmOffer Sustainability Reglamento REACh Conforme con REACh sin SVHC SíDirectiva RoHS UE Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Declaración RoHS UESin metales pesados tóxicos SíSin mercurio SíInformación sobre exenciones de RoHS Normativa de RoHS China Garantía contractual Periodo de garantía 18 months -
Preguntas técnicas frecuentes
No se encontraron resultados.Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.