Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   C60H-DC
MGN61531 Imagen del producto Schneider Electric
Pronto a discontinuarse

MGN61531

MGN61531 Imagen del producto Schneider Electric
Pronto a discontinuarse
MGN61531

Multi9 - C60H-DC - MCB - 2P - 16 A - C Curve - 500 V - 5 kA

Mostrar más características
Situación comercial
Discontinuado el 23 enero 2021
Fuera de servicio el 24 enero 2021
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    gama
    Multi 9
    nombre del producto
    Multi 9 C60H-DC
    tipo de producto o componente
    Interruptor automático en miniatura
    nombre corto del dispositivo
    C60H-DC
    aplicación del dispositivo
    Distribución
    número de polos
    2P
    número de polos protegidos
    2
    corriente nominal (In)
    16 A at 25 °C
    tipo de red
    DC
    tecnología de unidad de disparo
    Térmico-magnético
    código de curva
    C
    poder de corte
    20 kA Icu en 220 V DC acorde a GB 14048.2
    10 kA Icu en 440 V DC acorde a GB 14048.2
    6 kA Icu en 500 V DC acorde a GB 14048.2
    20 kA Icu at 220 V DC conforming to EN/IEC 60947-2
    10 kA Icu at 440 V DC conforming to EN/IEC 60947-2
    6 kA Icu at 500 V DC conforming to EN/IEC 60947-2
    5 kA aire en 12...500 V DC acorde a UL 1077
    categoría de utilización
    Category A conforming to EN/IEC 60947-2
    apto para seccionamiento
    Yes conforming to EN/IEC 60947-2
    Complementario
    [Ue] tensión asignada de empleo
    12...500 V DC
    límite de disparo magnético
    8.5 x In +/- 20 % AC
    [Ics] poder de corte en servicio
    4.5 kA 75 % acorde a GB 14048.2 - 500 V DC
    7.5 kA 75 % acorde a GB 14048.2 - 440 V DC
    15 kA 75 % acorde a GB 14048.2 - 220 V DC
    15 kA 75 % conforming to EN/IEC 60947-2 - 220 V DC
    7.5 kA 75 % conforming to EN/IEC 60947-2 - 440 V DC
    4.5 kA 75 % conforming to EN/IEC 60947-2 - 500 V DC
    clase de limitación
    3 conforming to EN/IEC 60947-2
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    500 V DC conforming to EN/IEC 60947-2
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    6 kV conforming to EN/IEC 60947-2
    indicador de posición del contacto
    tipo de control
    Maneta
    señalizaciones en local
    Indicación encendido/apagado
    tipo de montaje
    Ajustable en clip
    tipo de montaje
    Carril DIN
    compatibilidad de bloque de distribución de embarrado tipo peine
    Arriba o abajo, estado 1 Estándar
    pasos de 9 mm
    4
    altura
    81 mm
    anchura
    36 mm
    profundidad
    73 mm
    peso del producto
    0.256 kg
    color
    Grey
    endurancia mecánica
    20000 ciclos
    durabilidad eléctrica
    3000 cycles L/R = 2 ms
    6000 cycles
    preparado para candado
    Con candado
    descripción de las opciones de bloqueo
    En posición O
    conexiones - terminales
    Tunnel type terminal (top or bottom)1…25 mm² (AWG 18...AWG 4) - rigid stranded
    Tunnel type terminal (top or bottom)1…16 mm² (AWG 18...AWG 6) - flexible
    Tunnel type terminal (top or bottom)1…16 mm² (AWG 18...AWG 6) - flexible with ferrule
    Tunnel type terminal (top or bottom) - 2 cable(s) 1…10 mm² (AWG 18...AWG 8) - rigid stranded
    Tunnel type terminal (top or bottom) - 2 cable(s) 1…10 mm² (AWG 18...AWG 8) - flexible
    Tunnel type terminal (top or bottom) - 2 cable(s) 1…10 mm² (AWG 18...AWG 8) - flexible with ferrule
    Tunnel type terminal (top or bottom) - 3 cable(s) 1 mm² (AWG 18) - flexible stranded
    longitud de cable pelado para conectar bornas
    14 mm for top or bottom connection
    par de apriete
    2.5 N.m top or bottom
    protección contra fugas a tierra
    Sin
    Entorno
    normas
    UL 1077
    GB 14048.2
    EN/IEC 60947-2
    certificaciones de producto
    UR
    CCC
    IEC
    grado de protección IP
    IP20 conforming to IEC 60529
    IP40 (modular enclosure) conforming to IEC 60529
    grado de contaminación
    3 conforming to EN/IEC 60947-2
    categoría de sobretensión
    IV
    tropicalización
    2 conforming to IEC 60068-2
    2 acorde a GB 14048.2
    humedad relativa
    95 % at 55 °C
    altitud máxima de funcionamiento
    2000 m
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40…85 °C
    Packing Units
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    226 g
    Paquete 1 Altura
    3.6 cm
    Paquete 1 ancho
    7.4 cm
    Paquete 1 Largo
    8.5 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 2
    BB1
    Número de Unidades en el Paquete 2
    6
    Paquete 2 Peso
    1.426 kg
    Paquete 2 Altura
    8 cm
    Paquete 2 Ancho
    9 cm
    Paquete 2 Largo
    22.8 cm
    Tipo de Unidad de Paquete 3
    S03
    Número de Unidades en el Paquete 3
    72
    Paquete 3 Peso
    18.871 kg
    Paquete 3 Altura
    30 cm
    Paquete 3 Ancho
    30 cm
    Paquete 3 Largo
    40 cm
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.