Gira la imagen para ampliar
Termostato ClimaSys CC - 250V - 0…60°C - NA
NSYCCOTHO
Rango de ajuste de temperatura: 0 - 60 °C
Tipo de sensor Bimetal - 100000 ciclos
Modo de montaje múltiple: raíl DIN, placa de montaje, raíles cruzados
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
No
Use Again
Recuperación
No
Environmental Data
Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.