Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Spacial CRN
NSYMF43 Imagen del producto Schneider Electric

NSYMF43

Green premium brand logo
NSYMF43 Imagen del producto Schneider Electric
NSYMF43
Green premium brand logo

Microperforated mounting plate H300xW400 w/holes diam 3,6mm on 12,5mm pitch

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    gama
    Spacial
    Categoría de accesorios / repuestos
    Accesorio de montaje
    tipo de producto o componente
    Placa de montaje
    aplicación del dispositivo
    Multiuso
    para dimensiones nominales de envolvente
    400 mmA: 300 mm
    300 mmA: 400 mm
    ubicación de montaje
    Soporte desplazable
    Fijación directa en pernos
    descripción de la placa de montaje
    Microperforada
    compatibilidad de gama
    Spacial S3D
    Spacial CRN
    Spacial S3X
    Thalassa PLM
    cantidad por juego
    Juego de 1
    material
    Acero galvanizado
    Complementario
    modo de fijación
    Screwed on backstuds - screw type M8
    By fixing element
    carga permanente admisible
    60 kg
    altura
    250 mm
    anchura
    350 mm
    profundidad
    125 mm
    grosor
    1.8 mm
    peso del producto
    1.36 kg
    particularidad de variante
    Instalación en armarios con dimensiones invertidas
    Packing Units
    Paquete 1 Peso
    1.360 kg
    Paquete 1 Altura
    5.000 mm
    Paquete 1 ancho
    270.000 mm
    Paquete 1 Largo
    350.000 mm
    Offer Sustainability
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.