Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.
Bastidor Fijo 19P 42U

NSYRCK42

Rack diseñado para instalación en gabinetes con un ancho de 600 mm.
Profundidad ajustable con un paso de 25 mm.
Manejo Acero revestido de zinc
Carga máxima: 400 kg para 4 montantes
Fijación directa en la estructura de los gabinetes:
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
39
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
information_stroke
El contenido de los tableros reciclados es mínimo del 70% (50% en EE. UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el inventario.
No
Use Again
Recuperación
information_stroke
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA

¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas técnicas más frecuentes.

Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.