
Paneles laterales de zócalo empotrado con cepillo, PanelSeT SFN, PanelSeT SF y SM, para armario eléctrico L 800 mm, juego de 2, Al 100 mm
NSYSPB8100
Permiten la entrada y fijación de cables dentro del gabinete, a través del zócalo.
Material: Chapa de acero plegada
Finalizar: Acabado estructurado, polvo de poliéster epóxico
Color: RAL 7022 gris
Clasificación de protección de entrada: IP20 de acuerdo con IEC 60529
Environmental Data
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
16 kg CO2 eq.
Use Better
Paquete con tarjeta de reciclaje
El contenido de los tableros reciclados es mínimo del 70% (50% en EE. UU.). Algunos pedidos pueden incluir cartón no reciclado hasta que se agote el inventario.
No
Use Again
Potencial de reciclado, en %
El cálculo del potencial de reciclabilidad se basa en el escenario «Francia: las piezas se trituran» de la norma TR62635, teniendo en cuenta todas las piezas del producto y la reciclabilidad de los materiales. Somos conscientes de que esto puede impedir en ocasiones la comparación con otras ofertas de la competencia en el mercado, por lo que estamos a la espera de que se publique una norma común a finales de 2026.
98
Recuperación
Si el producto se ha incluido en un programa global de devolución. Algunos productos se pueden llevar en algunos lugares; verifique si están disponibles en su país.
NA