Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   AB1
NSYTRV702 Imagen del producto Schneider Electric

NSYTRV702

Green premium brand logo
NSYTRV702 Imagen del producto Schneider Electric
NSYTRV702
Green premium brand logo

Terminal de tornillo - 192A - Nivel unico- 70mm² - Gris

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Principal
    gama
    Linergy
    nombre del producto
    Linergy TR
    tipo de producto o componente
    Bloque de terminales
    nombre corto del dispositivo
    TRV
    Categoría de accesorios / repuestos
    Accesorio de conexión
    tipo de bloque de terminales
    Paso
    nivel de bornas
    1
    tipo de montaje
    Ajustable en clip
    sección transversal nominal
    70 mm²
    longitud
    70.5 mm
    color
    Grey
    cantidad por juego
    Juego de 10
    Complementario
    anchura
    20.3 mm
    altura
    87.5 mm
    conexiones - terminales
    1 x terminal de tornillo, estado 1 hacia arriba - tipo de cable: M8)
    1 x terminal de tornillo, estado 1 hacia abajo - tipo de cable: M8)
    number of connections
    2
    posición de conexión
    De lado
    número de entrada de medición
    1
    sección transversal de cable
    25…70 mm², solid cable with cable end
    25…70 mm², solid cable without cable end
    25…70 mm², Flexible cable con terminal
    16…95 mm², Flexible cable sin terminal
    par de apriete
    8…10 N.m
    longitud de cable pelado para conectar bornas
    24 mm
    tipo de herramienta
    Conexión, estado 1 destornillador
    Desconexión, estado 1 destornillador
    [Ue] tensión asignada de empleo
    1000 V acorde a EN/IEC 60947-7-1
    1000 V CSA
    600 V cURus
    corriente nominal (In)
    192 A acorde a EN/IEC 60947-7-1
    192 A CSA
    192 A cURus
    material
    Poliamida 6/6, estado 1 caja aislante
    Copper alloy: connector and screw
    Copper alloy: commoning link
    Chromium-nickel steel: spring
    2 en armario
    0.01 at 1 MHz conforming to IEC 60250
    0.01 at 1 MHz conforming to VDE 0303-T4
    almohadilla plana
    3.7 at 1 MHz
    resistividad
    10000 MΩ∙m acorde a IEC 60093
    10000 MΩ∙m acorde a VDE 0303-T30
    resistencia de superficie
    1000 GΩ acorde a IEC 60093
    1000 GΩ acorde a VDE 0303-T30
    resistencia al desplazamiento
    500 CTI (> 400 kB) acorde a IEC 60093
    500 CTI (> 400 kB) conforming to VDE 0303-T30
    resistencia a las llamas
    V0, thickness0.8 mm conforming to UL 94
    peso del producto
    195 g
    compatibilidad de gama
    Prisma G
    Prisma P
    Prisma PH
    Prisma Pack
    Spacial
    Kaedra
    Pragma
    TeSys
    Compatibilidad del producto
    Armarios Spacial
    Entorno
    certificaciones de producto
    DNV
    CSA
    EAC
    CURus
    LR
    IEC-Ex
    VDE
    GL
    ATEX
    fuerza dieléctrica
    1000 V acorde a IEC 60243-1
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -40…130 °C conforming to IEC 60216-1
    -40…130 °C conforming to VDE 0304-T21
    Unidades de embalaje
    Paquete 1 Peso
    166 g
    Paquete 2 Peso
    1.67 kg
    Paquete 3 Peso
    92.97 kg
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas8
    • español5
    • inglés5
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Versión 3.0)
    Descripción
    Distribution and connection systems catalogue
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 82.2 MB
    Fecha 10/10/19
    Descripción
    Distribution and connection systems catalogue
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 15.1 MB
    Fecha 27/02/16
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 648.1 KB
    Fecha 25/09/13
    Archivos en el documento
    stp
    235.4 KB
    zip
    219.2 KB
    pdf
    193.5 KB
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 741.5 KB
    Fecha 01/09/13
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    NSYTRV702 : NSYTRV702_REACH_DECLARATION
    Descripción
    NSYTRV702_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 02/12/20
    Descripción
    NSYTRV702_REACH_DECLARATION
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    NSYTRV702 : Terminal de tornillo - 192A - Nivel unico- 70mm² - Gris
    Descripción
    Terminal de tornillo - 192A - Nivel unico- 70mm² - Gris
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 02/12/20
    Descripción
    Terminal de tornillo - 192A - Nivel unico- 70mm² - Gris
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    NSYTRV702 : Terminal de tornillo - 192A - Nivel unico- 70mm² - Gris
    Descripción
    Terminal de tornillo - 192A - Nivel unico- 70mm² - Gris
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 02/12/20
    Descripción
    Terminal de tornillo - 192A - Nivel unico- 70mm² - Gris
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 211 KB
    Fecha 28/04/15
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.