Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   SurgeArrest Home/Office
PH8W Imagen del producto Schneider Electric

PH8W

Green premium brand logo Product Logo
PH8W Imagen del producto Schneider Electric
PH8W
Green premium brand logo Product Logo

Sistema Home Office SurgeArrest de APC, 8 tomas de salida, 120 V, blanco

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Descripción General
    Tiempo de Entrega
    Suele haber existencias en inventario
    General
    equipo suministrado
    Manual de usuario
    Físico
    longitud de cable
    1.83 m
    color
    Blanco
    profundidad
    24.7 cm
    altura
    3 cm
    peso del producto
    0.6 kg
    anchura
    7.7 cm
    Entrada
    Corriente de línea máxima
    15 A
    Frecuencia asignada de empleo
    50/60 Hz
    plug standard
    NEMA 5-15P
    Corriente máxima de entrada
    15 A
    capacidad de corriente de conmutación
    15 A
    tensión de entrada
    120 V
    Salida
    número de salidas de toma de alimentación
    8
    Outlet standard
    NEMA 5-15R
    Conformidad
    certificaciones de producto
    MET Canadá
    MET EE.UU.
    normas
    UL 1363
    UL 1449
    Política de protección del equipo
    De por vida: $150.000
    Ambiental
    temperatura ambiente de funcionamiento
    0…40 °C
    humedad relativa
    0…95 % non-condensing
    altitud máxima de funcionamiento
    0...10000 ft
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -15…45 °C
    Humedad relativa de almacenamiento
    0…95 % Sin condensación
    altitud de almacenamiento
    0.00…15240.00 m
    Proteção contra surtos e filtragem
    NM tiempo de respuesta en sobrevoltajes (ns)
    1 ns common mode
    Common mode rejection
    40 dB
    peak current
    56 kA common mode
    28 kA normal mode
    Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)
    2160 J
    Packing Units
    Paquete 1 Peso
    0.7 kg
    Paquete 1 Altura
    4.8 cm
    Paquete 1 ancho
    14.5 cm
    Paquete 1 Largo
    28.5 cm
    SCC14
    10731304336164
    Número de Unidades en el Paquete 2
    6
    Paquete 2 Peso
    4.57 kg
    Paquete 2 Altura
    320.04 mm
    Paquete 2 Ancho
    160.02 mm
    Paquete 2 Largo
    299.97 mm
    Número de Unidades en el Paquete 3
    432
    Offer Sustainability
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    Duración de por vida
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.