Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Puede visitar nuestro sitio web en otro país o región, o ir a nuestro sitio web global.

Seleccione su ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Accesorios de Smart-UPS
SBPSU20K30FC1M1 Imagen del producto Schneider Electric
Discontinuado

SBPSU20K30FC1M1

Green premium brand logo Product Logo
SBPSU20K30FC1M1 Imagen del producto Schneider Electric
Discontinuado
SBPSU20K30FC1M1
Green premium brand logo Product Logo

Tablero de bypass para mantenimiento para unidad Smart-UPS VT de APC, 20-30 kVA y 208 V, montaje en el piso

Mostrar más características
SBPSU20K30FC1M1 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimine los productos ya agregados.

  • Descripción General
    Tiempo de Entrega
    Suele entregarse en el plazo de 4 semanas
    General
    equipo suministrado
    Manual de usuario
    Físico
    color
    Negro
    profundidad
    82.6 cm
    altura
    148.6 cm
    peso del producto
    107.27 kg
    anchura
    34.9 cm
    Entrada
    Frecuencia asignada de empleo
    50/60 Hz
    number of input connectors
    1 hard wire 5-wire (3P + N + E)
    tensión de entrada
    208 V 3 phases
    Salida
    Máxima potencia configurable (vatios)
    30000 W
    output connector type
    Cable duro 5 cables (3PH + N + G) 1
    output voltage
    120 V
    208 V 3 fases
    Conformidad
    certificaciones de producto
    En la lista de cUL
    Registrado por UL
    normas
    UL 1778
    Ambiental
    temperatura ambiente de funcionamiento
    0…40 °C
    humedad relativa
    0…95 %
    altitud máxima de funcionamiento
    0...3333 ft
    temperatura ambiente de almacenamiento
    0…40 °C
    Humedad relativa de almacenamiento
    0…95 %
    altitud de almacenamiento
    0.00…3048.00 m
    Packing Units
    Paquete 1 Peso
    130.91 kg
    Paquete 1 Altura
    158.8 cm
    Paquete 1 ancho
    45.1 cm
    Paquete 1 Largo
    92.7 cm
    Número de Unidades en el Paquete 3
    1
    Offer Sustainability
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    Reparación o reemplazo por 1 año
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtelo de nuevo más tarde.